Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Volgende halte: digitale transformatie

De digitalisering is in volle gang. Dit geldt ook voor Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ), die samen met de oplossingspartner van Siemens, Autexis Control AG, de route- en operationele controlesystemen heeft vernieuwd en geautomatiseerd.

De tramremise Oerlikon, gebouwd in 1938, biedt ruimte voor maximaal 70 trams. Om ervoor te zorgen dat meer dan 800.000 passagiers per dag hun bestemming ook in de toekomst vlot blijven bereiken, heeft de VBZ haar depots de afgelopen jaren gestaag gemoderniseerd. Naast verbeterde isolatie van gebouwen en fotovoltaïsche systemen heeft ook de digitalisering voet aan de grond gekregen: waar voorheen talloze knoppen en schakelaars handmatig moesten worden bediend om routes in te stellen, is dit proces nu geautomatiseerd en gedigitaliseerd.

Voor de dagelijkse depotactiviteiten biedt het grote voordelen als we ook vanaf onze bureaus een overzicht van de activiteiten kunnen behouden.
Samuel Kaufmann, Systeemingenieur bij de VBZ

De technologie in één oogopslag

Dabei setzen die VBZ nicht nur auf zahlreiche fehlersichere Steuerungen, Frequenzumrichter und Peripheriemodule von Siemens, neu beruht auch die Visualisierung des gesamten Betriebs auf dem webbasierten Visualisierungssystem WinCC Unified. Alle belangrijke informationen und der Zustand der Geleise, Signale oder Tore sind an mehreren Bedienstellen ersichtlich. In het kader van de hoofdbediening — de stuurstand — werden ze op twee grote Simatic HMI-apparaten geïnstalleerd.

Een partnerschap in de praktijk

In 2021 won de oplossingspartner van Siemens, Autexis Control AG, de aanbesteding voor het digitaliseringsproject. Al vroeg werd gesproken over het visualiseren van het depot in de controlekamer met WinCC Unified, herinnert Zimmermann zich: „We wilden een open systeem dat al onze digitaliseringsopties open zou houden. Met WinCC Unified zijn we voorbereid op alle toekomstige operationele scenario's, die we nu voortdurend ontwikkelen.”

Carlo Sulzer, productmanager voor WinCC, benadrukt dat het niet vanzelfsprekend is dat een bedrijf een project van deze omvang aanpakt met een nieuw soort software. De software werd daarom getest in een proefproject. „Voor ons is zo'n samenwerking een meevaller. VBZ toont voortdurend een sterke bereidheid om oplossingsgericht te werken, regelt de engineering en programmering zelf grotendeels samen met Autexis, en als een functie niet beschikbaar is, vinden ze oplossingen”, zegt Sulzer.

We analyseren, optimaliseren en automatiseren zoveel mogelijk processen in het depot — van de invoer en voorbereiding van het voertuig tot het vertrek.
Stefan Zimmermann, Systeemingenieur bij VBZ

Veiligheid als prioriteit

Niet alleen is veiligheid op het circuit belangrijk, maar de digitalisering heeft ook de kwestie van cyberbeveiliging steeds meer op de voorgrond geplaatst. VBZ gaat voorzichtig te werk en integreert bijvoorbeeld slechts een beperkt aantal externe klanten, zoals tablets, voor gebruik, ook al zou dit eenvoudig te implementeren zijn dankzij de WinCC-interfaces.

VBZReferenz-Tramdepot

De digitale reis gaat verder

In mei 2022 ontving de VBZ de exploitatievergunning voor het gemoderniseerde depot. Na de positieve ervaring zal VBZ WinCC Unified ook inzetten op de tramremise Hard. Het risico van het gebruik van software die al lang niet uitgebreid is getest, heeft zijn vruchten afgeworpen, bevestigt Kaufmann: „Met WinCC Unified hebben we een bibliotheek gecreëerd voor zogenaamde faceplates. Dit zijn praktische sjablonen waarmee we specifieke waarden kunnen opslaan voor veelgebruikte objecten, zoals schakelaars of poorten, en deze herhaaldelijk kunnen hergebruiken. Binnenkort zullen we ook webtechnologie gebruiken om rechtstreeks vanuit de controlekamer toegang te krijgen tot de websites van het plannings- en controlecentrum met actuele operationele informatie en de bedieningshandleiding van het depot.”

Neem contact op

Bent u geïnteresseerd in producten van Siemens? Neem contact op met ons team van deskundigen voor meer informatie.

Telefoon: +41 848 822 844

industry.ch@siemens.com