Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
DUURZAAMHEID

Hoe u duurzaamheid kunt omzetten in een meetbare ROI

Door: U.S. Corporate Communications

Veel bedrijven hebben duurzaamheidsdoelstellingen. Wat echter belangrijker is, is of een organisatie precies kan aantonen hoe die doelstellingen de financiële prestaties verbeteren.

Dat komt omdat de ROI van duurzaamheid niet alleen een strategische kwestie is, maar ook een uitvoeringskwestie.

Het investeringsrendement moet op dezelfde manier worden gemeten als organisaties elk ander bedrijfsinitiatief evalueren: aan de hand van kwantificeerbare resultaten, zoals lagere energiekosten, minder operationeel risico, vermeden uitvaltijd, betere kapitaalallocatie, bereidheid tot naleving en zekerheid, en andere meetbare operationele verbeteringen.

Toch hebben veel bedrijven moeite om investeringen in duurzaamheid te koppelen aan bedrijfsresultaten. Het probleem is zelden een gebrek aan ambitie. Organisaties hebben vaker te maken met gefragmenteerde gegevens, onduidelijk eigendom, inconsistente meetmethoden en problemen met het bewijzen van resultaten nadat projecten zijn voltooid.

De organisaties die consequent waarde creëren, beheren duurzaamheid als een operationele discipline. Ze geven prioriteit aan projecten met een meetbare economie, verzamelen gegevens op basis van beslissingsniveau, wijzen duidelijk de verantwoordelijkheid toe, voeren het werk uit en verifiëren het resultaat. AI kan dat systeem versnellen, maar kan geen compensatie bieden voor zwakke gegevens, onduidelijke verantwoording of een ongedefinieerde businesscase.

Begin met de bedrijfsresultaten, niet met de rapportagevereisten

Organisaties beginnen vaak duurzaamheidsdiscussies met rapportageverplichtingen, openbaarmakingskaders of doelstellingen op lange termijn. Maar de ROI-gesprekken zouden ergens anders moeten beginnen.

De eerste vraag zou eenvoudig moeten zijn: welke initiatieven creëren meetbare operationele of financiële waarde?

Uit onderzoek van derden blijkt dat deze uitdaging wijdverspreid is. In zijn rapport over 2025 The Sustainability Surge: structuur is de nieuwe strategie, UL Solutions heeft dat gevonden meer dan 85% van de leidinggevenden is van plan meer te investeren in duurzaamheid, maar slechts één op de vier geeft aan dat hun huidige inspanningen een zeer grote impact hebben op de omzetgroei. De conclusie van het bedrijf komt overeen met wat Siemens in verschillende sectoren ziet: organisaties hebben er geen moeite mee om van duurzaamheid een prioriteit te maken. Ze hebben moeite om het op bedrijfsschaal operationeel te maken.

Projecten die kapitaal verdienen, zijn projecten met een duidelijk omschreven businesscase. De sterkste kandidaten verlagen doorgaans de kosten, verbeteren de veerkracht, beperken het operationele risico, moderniseren de infrastructuur of ondersteunen kritieke nalevingsvereisten. De voordelen van Sustainability kunnen aanzienlijk zijn, maar ze moeten gekoppeld worden aan meetbare bedrijfsresultaten.

Energie-efficiëntieprojecten komen vaak in aanmerking omdat ze de bedrijfskosten onmiddellijk verlagen en tegelijkertijd de emissies verlagen. Modernisering van de infrastructuur kan de betrouwbaarheid verbeteren en tegelijkertijd de onderhoudskosten verlagen. Energiebronnen ter plaatse en flexibele energiestrategieën kunnen de veerkracht verbeteren en tegelijkertijd organisaties helpen bij het beheren van volatiele energiemarkten.

De Siemens Totaal energiebeheer De aanpak is gebaseerd op dit principe: het verlagen van de kosten, het verbeteren van de veerkracht, het moderniseren van de infrastructuur en het ondersteunen van decarbonisatie door middel van een gecoördineerde operationele strategie in plaats van geïsoleerde initiatieven.

Onze eigen ervaring versterkt die aanpak. Via Total Energy Management richt het bedrijf zich op het verlagen van de kosten, het verbeteren van de veerkracht, het moderniseren van de infrastructuur en het ondersteunen van decarbonisatie door middel van een gecoördineerde operationele strategie. Een van de duidelijkste voorbeelden is Performance Contracting, waarbij projecten zijn gestructureerd op basis van meetbare resultaten. Duurzaamheidsinvesteringen kunnen net als elk ander kapitaalprogramma worden geëvalueerd en beheerd.

Voor leiders die kapitaal toewijzen, zou de prioriteit niet moeten zijn „Welk project vermindert de meeste CO2-uitstoot?” Het zou moeten zijn „Welk project levert de sterkste combinatie op van financieel rendement, operationele waarde en impact op duurzaamheid?”

Die verschuiving verandert duurzaamheid van een rapportageoefening naar een beleggingsdiscipline.

Verzamel gegevens op beslissingsniveau voordat u meer projecten gaat bouwen

Elke discussie over de ROI komt uiteindelijk terug op gegevens.

Maar niet alle gegevens zijn nuttig voor besluitvorming.

Gegevens op beslissingsniveau zijn nauwkeurig, consistent, tijdig, controleerbaar en betrouwbaar in alle functies. Het stelt leiders in staat om alternatieven te vergelijken, kapitaal toe te wijzen, prestaties te meten en beslissingen met vertrouwen te verdedigen.

De volgorde is belangrijk: gegevens → beslissing → project → meting → verificatie

Als organisaties de eerste stap overslaan, wordt elke stap die volgt moeilijker.

Dit is waar veel inspanningen op het gebied van duurzaamheid langzamer gaan. Gegevens bevinden zich vaak in meerdere systemen, bedrijfseenheden, leveranciers en externe partners. Verschillende afdelingen kunnen verschillende methodologieën en veronderstellingen gebruiken. Leiders besteden tijd aan het bespreken van de gegevens in plaats van er iets aan te doen.

Controleerbaarheid is niet alleen belangrijk voor externe rapportering, maar ook voor kapitaalallocatie. Het is onwaarschijnlijk dat leidinggevenden projecten herhaaldelijk zullen financieren als de besparingen niet kunnen worden geverifieerd. Financiële teams moeten erop kunnen vertrouwen dat de verwachte voordelen reëel en meetbaar zijn en toe te schrijven zijn aan daadwerkelijke operationele veranderingen.

De waarde van betrouwbare gegevens wordt duidelijk wanneer organisaties op zoek gaan naar besparingsmogelijkheden. Beheer van de energierekening van Siemens opdrachten geïdentificeerd, meer dan $2 miljoen aan kansen voor een grote Amerikaanse staalproducent, bijna $500.000 aan kansen voor een leverancier van industriële apparatuur, en meer dan $1 miljoen in waarde voor een Amerikaanse spoorwegmaatschappij. Die resultaten begonnen niet met technologie. Ze begonnen met gevalideerde gegevens en gedisciplineerde analyses.

De organisaties die consequent waarde creëren, beheren duurzaamheid als een operationele discipline. Ze geven prioriteit aan projecten met een meetbare economie, verzamelen gegevens op basis van beslissingsniveau, wijzen duidelijk de verantwoordelijkheid toe, voeren het werk uit en verifiëren het resultaat. AI kan dat systeem versnellen, maar kan geen compensatie bieden voor zwakke gegevens, onduidelijke verantwoording of een ongedefinieerde businesscase.

Duidelijk eigenaarschap zet plannen om in resultaten

Zelfs goed ondersteunde projecten kunnen vastlopen als niemand eigenaar is van de uitvoering.

Veel organisaties verdelen de verantwoordelijkheden op het gebied van duurzaamheid over de teams voor activiteiten, faciliteiten, inkoop, financiën, energiebeheer, naleving en rapportage. Hoewel elke functie een belangrijke rol speelt, vertraagt een versnipperde verantwoording vaak de besluitvorming en verwatert het de resultaten.

Succesvolle organisaties zorgen voor duidelijk eigenaarschap gedurende de hele levenscyclus van een project.

Iemand is eigenaar van de gegevens.

Iemand is eigenaar van de business case.

Iemand is eigenaar van de implementatie.

Iemand is eigenaar van de uitkomstmeting.

En leiderschap zorgt voor een bestuur dat deze verantwoordelijkheden afstemt op de bedrijfsdoelstellingen.

Deze operationele structuur transformeert duurzaamheid van een verzameling activiteiten in een herhaalbaar beheerproces. In plaats van over verantwoordelijkheid te discussiëren, richten teams zich op het behalen van resultaten.

Verificatie zorgt voor een herhaalbare business case

Een project levert geen ROI op omdat het gewoon is voltooid.

ROI wordt gecreëerd wanneer resultaten worden gemeten, gevalideerd en gebruikt om toekomstige beslissingen te onderbouwen.

Verificatie sluit de cirkel tussen investering en bedrijfswaarde. Het bevestigt of de verwachte besparingen zijn behaald, of de doelstellingen op het gebied van veerkracht zijn verbeterd en of de organisatie een bepaalde aanpak moet opschalen.

Dit is een van de redenen waarom zekerheid steeds belangrijker is geworden. Onafhankelijke validatie helpt organisaties verder te gaan dan veronderstellingen en aan te tonen dat gemeten resultaten geloofwaardig zijn.

Dezelfde discipline bestaat op het gebied van prestatiegericht contracteren. Siemens heeft meer dan 1.000 prestatiecontracten die ongeveer hebben geleverd $2 miljard aan operationele en energiebesparingen. Het bedrijfsmodel is afhankelijk van meetbare resultaten, omdat prestaties moeten worden aangetoond, niet verondersteld.

Wanneer de besparingen worden geverifieerd, krijgen leiders meer vertrouwen om verder te investeren. Wat begint met een enkel project kan uitmonden in een herhaalbare businesscase.

AI werkt het best als de basis al bestaat

AI zal een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van duurzaamheid, maar dat is niet het startpunt.

Organisaties hebben in de eerste plaats betrouwbare gegevens, duidelijk bestuur, meetbare doelstellingen en vastgestelde workflows nodig.

Als die fundamenten eenmaal bestaan, kan AI het werk in het hele operationele model versnellen.

AI kan helpen om afwijkingen in nutsgegevens te identificeren, validatieprocessen te automatiseren, scenarioanalyses te verbeteren, efficiëntiemogelijkheden aan het licht te brengen en rapportageworkflows te versnellen. Het kan organisaties helpen om sneller over te schakelen van gegevensverzameling naar besluitvorming en van meting naar actie.

Maar AI kan niet bepalen of de onderliggende gegevens betrouwbaar zijn. Het kan geen aansprakelijkheid creëren als het eigendom onduidelijk is. En de ROI kan niet worden afgeleid van projecten die nooit een goede businesscase hebben gehad.

De meest effectieve organisaties gebruiken AI als krachtvermenigvuldiger voor een reeds functionerend uitvoeringssysteem.

Van duurzaamheidsstrategie tot meetbare bedrijfswaarde

De bedrijven die een ROI op het gebied van duurzaamheid genereren, zijn niet noodzakelijk de organisaties met de meest ambitieuze doelstellingen. Het zijn de organisaties die consequent presteren.

Ze geven prioriteit aan projecten die gebaseerd zijn op meetbare economie. Ze stellen gegevens op basis van beslissingscijfers vast. Ze wijzen het eigendom toe. Ze executeren met discipline. Ze verifiëren de resultaten. En ze gebruiken wat ze leren om hun volgende investeringsbeslissing te verbeteren.

Dat creëert een praktisch bedrijfsmodel voor duurzaamheid: prioriteiten stellen → financieren → uitvoeren → meten → verifiëren → herinvesteren en opschalen

Als organisaties die volgorde volgen, wordt duurzaamheid meer dan een strategie. Het wordt een herhaalbaar systeem om de kosten te verlagen, de veerkracht te versterken, de activiteiten te moderniseren en meetbare bedrijfswaarde te creëren.

Gepubliceerd: 21 april 2026
Bijgewerkt: 29 september 2026