Noot van de redactie: Als onderdeel van een speciale Climate Week NYC 2026 serie over USA Stories, met stemmen van organisaties die samenwerken met Siemens om duurzaamheid te bevorderen door middel van samenwerking en collectieve actie, hebben we Celine Le Goazigo, Energy Lead bij de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), gevraagd belangrijke onderwerpen te behandelen over het aandrijven van de AI-economie. (Siemens is lid van WBCSD.)
De vraag naar elektriciteit gaat een nieuw tijdperk in. Na twee decennia van grotendeels vlakke vraag in veel volwassen markten zorgt de snelle uitbreiding van kunstmatige intelligentie (AI) en datacenters voor een aanhoudende groei van de belasting. Deze verschuiving verandert de veronderstellingen over de capaciteit van het net, de energie-infrastructuur en het tempo waarin schone energie wordt ingezet.
De groei van AI dwingt nutsbedrijven, beleidsmakers, toezichthouders, datacenterbeheerders, technologiebedrijven en gemeenschappen om opnieuw na te denken over de manier waarop zij energie-infrastructuur plannen, financieren, verbinden en beheren. De uitdaging reikt verder dan de hoeveelheid elektriciteit die AI-infrastructuur nodig kan hebben. Het gaat ook om de snelheid, geografische concentratie en investeringsintensiteit van die vraag, evenals het vermogen van netwerken en markten om snel genoeg te reageren om de economische groei te ondersteunen. De keuzes die nu worden gemaakt over waar en hoe deze infrastructuur wordt gebouwd, zullen niet alleen bepalend zijn voor de ecologische voetafdruk op lange termijn, maar ook voor de veerkracht, betaalbaarheid en het concurrentievermogen van het bredere energiesysteem.
Netbeperkingen hoeven geen belemmeringen te worden voor de AI-economie. Als ze in een vroeg stadium en gezamenlijk worden aangepakt, kunnen ze een stimulans vormen voor de modernisering van het net, investeringen in schone energie, digitale implementatie en flexibeler elektriciteitsverbruik. Regio's en bedrijven die de ontwikkeling van AI-infrastructuur koppelen aan de planning van energiesystemen, kunnen de lokale capaciteit versterken, het energierisico op lange termijn verminderen en een concurrentievoordeel behalen door investeringen aan te trekken.
Het belangrijkste is om naast investeringsbeslissingen ook te beginnen met infrastructuurplanning. Om die kans te benutten, moeten belanghebbenden het elektriciteitsnet behandelen als een ontwerppartner en AI-datacenters ontwerpen als actieve, flexibele deelnemers aan het energiesysteem in plaats van passieve verbruikspunten.
Ondanks hindernissen, zoals hogere energiekosten en netcongestie, blijft elektrificatie een van de belangrijkste hefbomen voor het koolstofvrij maken van de industrie. Technische, economische en regelgevende belemmeringen zullen de invoering van geëlektrificeerde oplossingen blijven vertragen, tenzij belangrijke actoren hun krachten bundelen om deze aan te pakken. Om de energietransitie te versnellen, moeten bedrijven, overheden, nutsbedrijven, technologiebedrijven en netbeheerders de stijgende vraag op basis van AI omzetten in een gedeelde kans voor snellere elektrificatie, investeringen in schone energie en een veerkrachtiger en concurrerender energiesysteem.
Hoe AI-datacenters de energievraag en de netcapaciteit hervormen
De terugkeer van een aanhoudende groei van de belasting zet decennia oude veronderstellingen over netcapaciteit, prijzen en energierisico op zijn kop, met gevolgen voor duurzaamheid, infrastructuur en economische ontwikkeling.
Wat duurzaamheid betreft, verschuift de AI-infrastructuur het keuzepunt eerder in plaats van later. De datacenters die vandaag worden gebouwd, zullen tientallen jaren draaien, en de beslissingen die nu worden genomen over inkoop en flexibiliteit op energiegebied, zullen van invloed zijn op het koolstofprofiel van een faciliteit gedurende de levensduur van het bedrijfsmiddel. Het integreren van duurzaamheid in de ontwerpfase kost dus veel minder dan het later aanpassen ervan. Het kan ook meer zekerheid bieden over toekomstige energiekosten, klimaatverplichtingen en toegang tot schone energie.
Wat de energie-infrastructuur betreft, kunnen grote, kredietwaardige ankerlasten zorgen voor de modernisering van het net, wat het hele systeem ten goede komt. Een upgrade van een onderstation of een transmissieversterking die voor één operator is gebouwd, kan capaciteit vrijmaken voor de omliggende industriële basis en voor residentiële verbindingen. Gemeenschappen in de buurt van de ontwikkeling van nieuwe datacenters willen erop kunnen vertrouwen dat een extra vraag de lokale infrastructuur zal versterken en tegelijkertijd hun milieu zal beschermen. Leiders die investeringen in datacenters kunnen koppelen aan een veerkrachtiger en betaalbaarder lokaal netwerk, kunnen sneller ondersteuning opbouwen dan degenen die de impact van de gemeenschap los van het infrastructuurverhaal aanpakken.
Wat economische ontwikkeling betreft, bewijst de omvang van het kapitaal in beweging hoe fel regio's en landen met elkaar concurreren om investeringen. De kapitaaluitgaven van de 14 grootste datacenterexploitanten wereldwijd zullen naar verwachting bijna $750 miljard dit jaar, een stijging ten opzichte van iets minder dan $450 miljard vorig jaar. Eind 2025 was wereldwijd meer dan 23 gigawatt aan datacentercapaciteit in aanbouw, waarvan ongeveer driekwart in de Verenigde Staten. Het succes gaat naar de regio's die projecten snel met elkaar kunnen verbinden zonder afbreuk te doen aan duurzaamheid, banen, betaalbaarheid of gedeelde infrastructuurvoordelen.
Hoe toonaangevende bedrijven AI-groei combineren met klimaatverplichtingen en investeringen in schone energie
Het patroon dat bij toonaangevende bedrijven wordt waargenomen, bevestigt dat de elektrificatie niet vastloopt vanwege technologie, maar vanwege hiaten in de coördinatie van de waardeketen. We kwamen tot die conclusie nadat we bedrijven uit de hele waardeketen van datacenters met elkaar in contact hadden gebracht door middel van gerichte dialogen en tijdens de jaarlijkse vergadering van de WBCSD 2026 in april 2026.
De organisaties die erin slagen de groeiende vraag naar energie in evenwicht te brengen met klimaatverplichtingen, delen verschillende praktijken:
- Ze beginnen inhoudelijke gesprekken met netbeheerders voordat een beslissing over de locatie definitief is, waardoor een mogelijk meerjarige interconnectiewachtrij een beter beheersbare planningsoefening wordt.
- Ze zijn ontworpen voor energieflexibiliteit vanaf de eerste dag, waarbij ze vraagrespons en de mogelijkheid om de belasting te verschuiven beschouwen als kernspecificaties van de faciliteit in plaats van functies die later worden toegevoegd.
- Ze koppelen de aankoop van schone energie op lange termijn aan expliciete toezeggingen voor investeringen in het net, dus de overeenkomst die daaruit voortvloeit, doet meer dan alleen het verplaatsen van elektronen op papier.
- Ze kijken verder dan nationale netgemiddelden naar locatiegegevens, omdat de koolstofintensiteit en beschikbare capaciteit op een specifiek onderstation aanzienlijk kunnen verschillen van het nationale beeld dat in veel van de huidige rapportages wordt gebruikt.
De rode draad is dat deze bedrijven het net beschouwen als een ontwerppartner en de faciliteit zelf als een aanwinst binnen het energiesysteem, niet alleen als een groot verbruikspunt dat wacht op een aansluiting. Deze aanpak maakt het mogelijk dat netbeperkingen de basis vormen voor betere beslissingen op het gebied van locatie, ontwerp en exploitatie, waardoor energieplanning een bron van veerkracht van bedrijven en concurrentiedifferentiatie wordt.
Om de vooruitgang te helpen versnellen, ontwikkelt de WBCSD een reeks praktische hulpmiddelen: een brief voor beleidsmakers, gebaseerd op inzichten uit WBCSD's Barometer 2026 voor zakelijke doorbraken, en een navigator voor elektrificatie, waarin prioritaire maatregelen voor bedrijven en toezichthouders worden geïdentificeerd om barrières tegen 2030 weg te nemen. Beide zijn gepland voor een release in de tweede helft van 2026.
Deze bronnen onderzoeken hoe bedrijven, beleidsmakers en toezichthouders de voorwaarden kunnen creëren voor een snellere en effectievere overgang. Door gedeelde prioriteiten, praktische maatregelen en samenwerkingsmogelijkheden te identificeren, bieden ze een routekaart voor het versnellen van de uitvoering, het verminderen van barrières en het ontsluiten van economische, ecologische en maatschappelijke waarde op lange termijn.