Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Een professionele vrouw met een bril in een slecht verlicht kantoor die achter een computer werkt.

De toekomst van het energienetwerk uitrollen

Tata Power Delhi Distribution Limited heeft meer dan 260.000 slimme meters geïnstalleerd in Noord-Delhi en een belangrijke stap gezet op weg naar de verwezenlijking van de Indiase visie van een slim netwerk.

Door Swati Prasad

In Noord-Delhi, een grote, bruisende regio binnen het National Capital Territory (NCT) van Delhi, wonen meer dan 7 miljoen mensen. Het heeft een mix van industriegebieden, commerciële complexen, erfgoedmonumenten, appartementencomplexen en woonkolonies, maar degenen die in Delhi zijn opgegroeid, associëren het meer met de North Campus en zijn prestigieuze instellingen zoals St. Stephen's College en Shri Ram College of Commerce.

Rasna Kame (48), architect, woont met haar familie in het voorouderlijk huis van haar man in Shakti Nagar, een kolonie die werd opgericht in het begin van de jaren vijftig. Tegenwoordig ziet de bungalow van 500 vierkante meter er misschien gedateerd uit, maar de stroomverdeling in haar wijk is ultramodern. „We hebben zelden storingen”, zegt Kame. In de afgelopen twee jaar is het elektriciteitsverbruik van de familie echter aanzienlijk gestegen, dankzij thuiswerken en online onderwijs. Daarom is ze nieuwsgierig geworden naar het nieuws dat het energiedistributiebedrijf in de regio — Tata Power Delhi Distribution Limited (Tata Power-DDL) — slimme meters installeert. „Ik heb gehoord dat slimme meters ons in staat zullen stellen om ons energieverbruik onder controle te houden”, zegt Kame.

Gegevens in realtime van slimme meters

Ze heeft gelijk. Met slimme meters kunnen klanten waardevolle, realtime gegevens over het energieverbruik op hun mobiele telefoon krijgen, die kunnen worden gebruikt om hun levensstijl aan te passen. In maart 2022 had Tata Power-DDL, een joint venture tussen Tata Power en de regering van Delhi, 260.000 slimme meters geïnstalleerd in Noord-Delhi voor huishoudelijke, commerciële en industriële consumenten. „Tata Power-DDL is een van de eerste nutsbedrijven in het land die slimme meters implementeert”, zegt Ganesh Srinivasan, CEO van Tata Power-DDL. Voor dit initiatief werkt zijn bedrijf samen met Landis+Gyr, een wereldleider op het gebied van slimme meters, en met Siemens, een leider op het gebied van slimme netwerkoplossingen die het metergegevensbeheersysteem voor Tata Power-DDL heeft geïnstalleerd en in gebruik genomen.

Tata Power-DDL is een van de eerste nutsbedrijven in het land die slimme meters uitrollen.
Ganesh Srinivasan, CEO , Tata Power-DDL

Robert HK Demann, hoofd Smart Infrastructure bij Siemens Limited (India), is van mening dat dit initiatief een belangrijke mijlpaal is in de ontwikkeling van het Indiase energiesysteem. „We zijn er trots op samen te werken met Tata Power-DDL bij de digitalisering van de energiedistributienetwerken. Ons doel is om onze klanten in staat te stellen hun uitdagingen op het gebied van digitale transformatie en duurzaamheid het hoofd te bieden met onze technologieën. De implementatie van Advanced Metering Infrastructure is afgestemd op het nationale programma voor slimme meters en zal een belangrijke rol spelen bij de uitrol van slimme netwerken in het hele land”, zegt hij.

Het voordeel voor het nutsbedrijf is aanzienlijk en concreet, zoals Demann opmerkt: „Slimme meters bieden nutsbedrijven een nauwkeurig, realtime gebruik van gegevens. Het ultramoderne EnergyIP-metergegevensbeheersysteem van Siemens maakt een tijdige en nauwkeurige verzameling van elektriciteitsmetergegevens mogelijk, wat leidt tot een betere zichtbaarheid van het consumentennetwerk en waardoor distributiebedrijven het net beter kunnen optimaliseren.”

Close-up of a hand holding a smartphone displaying the Tata Power-DDL Connect app.

Met de Tata Power-DDL Connect-app kunnen klanten van Tata Power Delhi Distribution Limited onder andere hun rekeningen betalen en hun accountgegevens bekijken, informatie bekijken over storingen en serviceonderbrekingen, klachten registreren en tips voor energiebesparing vinden.

Slimme meters zijn een cruciale eerste stap in de richting van slimme netwerken, of elektriciteitsnetten met automatiserings-, communicatie- en IT-systemen die de stroomstromen van opwekkingspunten naar verbruikspunten kunnen monitoren. Deze systemen regelen de elektriciteitsstroom of beperken de belasting om de opwekking in realtime of in een bijna-realtime scenario op elkaar af te stemmen.

Voor het begin van deze reis had Tata Power-DDL een gedetailleerde haalbaarheidsstudie uitgevoerd om inzicht te krijgen in de tekortkomingen van de conventionele meters. „Een van de grootste uitdagingen met conventionele meters was het eenrichtingsverkeer tussen het bedrijf en de consumenten”, zegt Srinivasan. Stroomdiefstal, uitvalbeheer, inkomstenbeheer, inefficiënte facturering en betrouwbaarheid van de dienstverlening waren enkele van de andere uitdagingen waarmee het bedrijf werd geconfronteerd.

De logische keuze

Daarom waren slimme meters een logische keuze. In feite zijn slimme meters de sleutel tot het verminderen van transmissie- en distributieverliezen (T&D). Tegenwoordig kan Tata Power-DDL de slimme meters van zijn klanten op afstand uitlezen. „Nu het team minder fysieke bewegingen nodig heeft, nemen ook de bedrijfsuitgaven af”, zegt Srinivasan.

Een professionele vrouw met een bril in een slecht verlicht kantoor die achter een computer werkt.

Het ultramoderne EnergyIP-metergegevensbeheersysteem van Siemens maakt een tijdige en nauwkeurige verzameling van elektriciteitsmetergegevens mogelijk.

Slimme meters zijn ook voordelig voor consumenten. Ze verhogen de klanttevredenheid door naadloze en foutloze online facturering, snellere detectie van storingen en herstel van de service. En, zoals Kame al zei, krijgen klanten een realtime beeld van hun energieverbruik.

„Het zou zeker helpen om onze gebruiksgegevens te kennen”, zegt Sanjay Verma (51), een elektronica-ingenieur. Verma woont in sector 13, Rohini, en heeft bejaarde ouders die dichtbij wonen in sector 18. Aangezien hij pendelt tussen de twee huizen, wil hij graag de gebruiksgegevens bestuderen en het maandelijkse verbruik in beide appartementen projecteren. Met slimme meters „zijn de mogelijkheden voor klantbetrokkenheid enorm”, zegt Srinivasan. Tata Power-DDL lanceerde bijvoorbeeld een programma voor vraagrespons op basis van gedrag voor particuliere klanten in hun werkgebied om hen te helpen hun piekvraag te verminderen door inzicht te krijgen in hun consumptiepatronen.

Netintegratie van hernieuwbare energiebronnen

Slimme meters zijn ook een vereiste om meer hernieuwbare energiebronnen in het net te integreren en de belastingen in evenwicht te houden. India staat op het punt getuige te zijn van aanzienlijke veranderingen in zijn energiemix, waarbij het land streeft naar 500 GW aan hernieuwbare energieopwekking tegen 2030. De Indiase overheid heeft verschillende maatregelen genomen om huishoudens aan te moedigen zonnepanelen op het dak te installeren. In februari heeft het de procedures verder vereenvoudigd, zodat meer huishoudens gebruik kunnen maken van de subsidie voor zonnecentrales.

Hernieuwbare energie leidt tot prosumenten, of consumenten die ook energie produceren. „Een netwerk dat een groter aandeel hernieuwbare energie gebruikt, wordt beïnvloed door grotere schommelingen in het aanbod, die moeten worden gestabiliseerd door batterijopslag, en door nieuwe technologieën, zoals virtuele energiecentrales”, zegt Demann, verwijzend naar gedistribueerde energiecentrales in de cloud die de capaciteiten van heterogene gedistribueerde energiebronnen samenvoegen om de energieopwekking te verbeteren en om energie te verhandelen of te verkopen op de elektriciteitsmarkt. Gezien de schommelingen in de opwekking van hernieuwbare energie maken slimme meters een beter beheer van piek- en dalbelasting mogelijk.

Slimme meters bieden nutsbedrijven een nauwkeurig, realtime gebruik van gegevens.
Robert H.K. Demann, Hoofd Smart Infrastructure, Siemens Limited

Demann zegt dat slimme meters vergelijkbaar zijn met sensoren die het energieverbruik bepalen door te zorgen voor de broodnodige transparantie aan de kant van de consument. „Ze maken ook een nauwkeurige voorspelling van de belasting mogelijk”, voegt Srinivasan eraan toe.

In een tijd waarin duurzaamheid een belangrijk criterium is geworden voor zowel consumenten, ondernemers als aandeelhouders, draagt de technologie bij aan de verwezenlijking van de doelstellingen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG). Met gegevensbeheer mogelijk gemaakt door slimme meters kan Tata Power-DDL duurzaamheidsdoelstellingen halen op het gebied van energie-efficiëntie, vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en verbetering van de veiligheid van werknemers en het grote publiek. Bovendien werkt Siemens aan het verbeteren van de operationele veiligheid en betrouwbaarheid van de kritieke energiemiddelen van Tata Power-DDL.

Slimme meters maken ook peer-to-peer-handel via blockchain mogelijk, wat wordt gezien als een veelbelovend instrument voor het registreren en faciliteren van transacties tussen producenten en verbruikers van energie. „Prosumenten kunnen elektriciteit verkopen aan elke consument via het netwerk van het distributiebedrijf door de wielkosten te betalen zoals gespecificeerd door de toezichthouder”, zegt Srinivasan.

In de afgelopen acht jaar is het elektriciteitsverbruik per hoofd van de bevolking in India gestaag gegroeid van 914 kWh in 2012-2013 naar 1.208 kWh in 2019-2020. Het is echter bijna een derde van het wereldgemiddelde (dat in 2018-2019 3.260 kWh bedroeg). Volgens een rapport van het Human Settlements Program van de Verenigde Naties (UN-Habitat) is India klaar voor een snelle verstedelijking en zal er in 2030 nog twee megasteden zijn met elk meer dan 10 miljoen inwoners. Naast de verstedelijking zal het elektriciteitsverbruik naar verwachting dramatisch toenemen, waardoor de behoefte aan slim beheer van de stroomvoorziening van het elektriciteitsnet aan consumenten zal ontstaan.

Met slimme meters zijn de mogelijkheden voor klantbetrokkenheid enorm.
Ganesh Srinivasan, CEO, Tata Power-DDL

De mijlpaal van Tata Power-DDL om 260.000 slimme meters te installeren in Noord-Delhi viel trouwens bijna samen met de goedkeuring van een vijfjarige regeling van Rs 3.030 miljard (USD 40,55 miljard) die gericht is op de installatie van 250 miljoen slimme meters in het hele land. Dit programma, dat in juni vorig jaar werd aangekondigd, wordt het grootste programma voor slimme elektriciteitsmeters ter wereld.

„Ik ken geen enkele andere markt die de komende jaren 250 miljoen slimme meters zal inzetten”, zegt Demann. Zulke grote aantallen kunnen alleen afkomstig zijn uit een land als India, met een bevolking van 1,39 miljard. Gezien zijn ambities en hoge groeiprognoses lijkt de dag niet ver dat India over een landelijk slim netwerk zal beschikken, ondersteund door miljoenen slimme meters. Want slimme meters vormen, zoals Srinivasan zegt, de ruggengraat voor de bouw van een slim netwerk.

Auteur: Swati Prasad is een freelance journalist gevestigd in Delhi, die schrijft over zaken, economie, technologie en gezondheidszorg. Ze rapporteert vanuit India voor verschillende buitenlandse publicaties en werkte als correspondent en redacteur voor The Economic Times, Business Standard, The Indian Express en Business Today.

3 mei 2022

Fotocredits: Siemens AG, Tata Power Delhi Distribution Limited, Shutterstock