Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Brazilië

Technologie met een doel: Sirius deeltjesversneller

Een van de meest geavanceerde deeltjesversnellers ter wereld helpt Braziliaanse onderzoekers nieuwe medicijnen te ontwikkelen, hernieuwbare energie te verkennen en de landbouwwetenschap vooruit te helpen. Onze oplossingen helpen om alles draaiende te houden.

Innovatie ten dienste van de wetenschap

De meeste mensen associëren deeltjesfysica met CERN in Zwitserland. Maar Brazilië is de thuisbasis van Sirius, een van de modernste deeltjesversnellers ter wereld. De ster is vernoemd naar de helderste ster aan de sterrenhemel en bevindt zich in het Braziliaanse Centrum voor Onderzoek in Energie en Materialen (CNPEM) in Campinas, São Paulo.

Sirius helpt onderzoekers bij het aanpakken van enkele van de grootste uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg, landbouw en energie. We werken samen met het Braziliaanse Synchrotron Light Laboratory — het team dat verantwoordelijk is voor Sirius — om deze kritieke infrastructuur veilig en betrouwbaar te laten draaien.

0,5 μm Breedte van de balk

maakt materiaalanalyse op atomair niveau mogelijk.

360x Hogere stralingsintensiteit

dan de vorige UVX-versneller.

68K m² Faciliteit met een ring van meer dan 500 m

het leveren van onderzoeksinfrastructuur van wereldklasse

Hoe Sirius werkt

Synchrotronlicht is een soort elektromagnetische straling die het mogelijk maakt om de samenstelling van materialen tot in de kleinste details te bestuderen, net zoals een supermicroscoop. Het stelt onderzoekers in staat om te zien hoe atomen en moleculen bewegen en op elkaar inwerken en om de interne structuur van verschillende materialen te analyseren.

Deze straling wordt gescheiden in extreem smalle bundels van slechts 0,5 micrometer breed. Dat komt overeen met 0,5% van de dikte van een mensenhaar. Het spectrum is breed, variërend van infrarood licht tot röntgenstralen, waaronder zichtbaar licht en ultraviolette straling.

Hoe wordt deze straling geproduceerd? Wanneer geladen deeltjes worden afgebogen door een extern magnetisch veld. Dat is precies waarvoor Sirius is ontworpen. Elektronen worden versneld rond een ringvormige structuur, en elke keer dat ze van richting veranderen, wordt synchrotronlicht uitgestraald.

Door verschillende delen van dit lichtspectrum te gebruiken, kunnen onderzoekers gespecialiseerde onderzoeken uitvoeren op een groot aantal gebieden. Sirius helpt bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en behandelingen, het verkennen van hernieuwbare energiebronnen en het bevorderen van landbouwonderzoek.

Synchrotronlicht is een soort elektromagnetische straling waarmee de samenstelling van materialen tot in detail kan worden bestudeerd, zoals een superkrachtige microscoop.

Nauwkeurigheid op elk niveau

De wetenschap van Sirius vereist extreme precisie. Om interferentie met onderzoeksresultaten te voorkomen, moeten factoren zoals temperatuur, vochtigheid en trillingen tot in de kleinste mate worden beheerst. Elke afwijking kan de gegevens in gevaar brengen.

CNPEM heeft ons als partner gekozen om aan deze vereisten te voldoen. De technologieën die we leveren, zoals elektrificatie, automatisering en digitalisering, zijn dezelfde oplossingen die we onze industriële en infrastructuurklanten bieden. Ze zijn getest en bewezen onder extreem veeleisende omstandigheden.

Industriële besturingen - SIRIUS

Met SIRIUS bieden we u een uniek uitgebreid portfolio voor elke industriële besturingstoepassing. De grote voordelen: dankzij hun modulaire ontwerp kunnen onze producten op een zeer eenvoudige manier worden gepland en in een schakelkast worden ingebouwd. Ze zijn bijzonder eenvoudig te integreren in gedistribueerde systemen.

Wat komt er daarna

We helpen enkele van de meest veeleisende uitdagingen in de samenleving aan te pakken, en we zijn er trots op dat we daar deel van uitmaken om de wetenschap in Brazilië vooruit te helpen.