Geschat wordt dat meer dan 90% van de besturingssystemen die momenteel in de voedingsmiddelen- en chemische industrie actief zijn, niet optimaal functioneren. Ze bieden met name niet het vereiste niveau en de vereiste kwaliteit van de controle voor warmteopwekkings- en -distributieprocessen. Dit resulteert in een hoger energieverbruik, een grotere impact op het milieu en overmatige productiestilstand. De PID-controller, de meest gebruikte industriële besturingsoplossing, levert zelden hoge prestaties als gevolg van onjuiste afstemming of een inefficiënte regelstructuur.
„Eén manier om de efficiëntie van industriële processen te verbeteren is door middel van een effectieve regeling van warmtedistributie- en -uitwisselingssystemen, die vaak belangrijke componenten zijn van industriële installaties”, benadrukt Michał Frątczak, PhD Eng., van de Silezische Technische Universiteit.

Tot 90% van de besturingssystemen die in de voedingsmiddelen- en chemische industrie worden gebruikt, werken mogelijk niet optimaal. Onderzoekers van de Silesian University of Technology wilden hier verandering in brengen.