Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Digitalisering achter de renaturatie van de rivier de Emscher

Hoe de Emscher veranderde van de meest vervuilde rivier van Duitsland naar een van de schoonste: afvalwaterbeheerbedrijf EGLV ging deze uitdaging aan met de ondersteuning van virtualisatie en geavanceerde procesbesturingstechnologie.

Bekijk: Duurzaam afvalwaterbeheer

In dit video-interview delen Dr. Emanuel Grün, hoofd waterbeheer en technologie, EGLV, en Eckard Eberle, voormalig CEO Process Automation, Siemens, inzichten in hoe virtualisatie en procesbesturingstechnologie hebben bijgedragen aan de transformatie van de Emscher.

De Emschergenossenschaft en Lippeverband (EGLV) gezamenlijk beheer van afvalwaterbehandeling, bescherming tegen overstromingen, grondwaterbeheer, mijnbouwgerelateerde sanering, rivierherstel en ecosysteembescherming.

Belangrijkste voordelen

Verlaag de operationele kosten

Uit een rentabiliteitsonderzoek is gebleken dat het centraliseren van procescontrole op één virtueel platform de operationele kosten met minstens 20% verlaagt.

Schaalbaar in verschillende regio's

Eén uniform platform verbindt en beheert nu ongeveer 800 gedistribueerde installaties en systemen, waaronder 59 afvalwaterzuiveringsinstallaties en 546 pompstations.

De natuur herstellen

Door in te zetten op de juiste technologieën zorgt EGLV ervoor dat bewoners, dieren en planten nog tientallen jaren kunnen genieten van een veilige en natuurlijke omgeving langs de rivieren Emscher en Lippe.

30 jaar, honderden planten, één rivier herboren

Het Emscher Restauratieproject is er een voor alle tijden. Ooit Europa's grootste open riool, werd de Emscher nieuw leven ingeblazen tot een bijna natuurlijke staat in een 30 jaar durende, meerfasige onderneming met meerdere generaties. Een belangrijk onderdeel van de onderneming bestond uit de verbetering en uitbreiding van alle afvalwaterbehandelingssystemen in en rond de stroomgebieden van de Emscher en de Lippe. De procesbesturing van honderden installaties en systemen moest naar één virtueel platform worden gemigreerd. Het afvalwaterbeheerbedrijf EGLV, dat de watercyclus beheert van Europa's grootste agglomeratie tussen Dortmund en Duisburg en de aangrenzende regio Lippe in het noorden, schakelde SIMATIC PCS 7 en virtualisatietechnologie van Siemens in om deze monumentale onderneming te ondersteunen.

Luchtfoto van een grote afvalwaterzuiveringsinstallatie die wordt beheerd door EGLV

Eén virtueel platform voor iedereen

Ongeveer 800 gedistribueerde installaties en systemen, waaronder 59 afvalwaterzuiveringsinstallaties en 546 pompstations, worden beheerd door EGLV. Veel van deze fabrieken hebben hun eigen procescontrolesystemen die lokaal worden onderhouden, wat enorme inspanningen vergt voor hun werking.

Naar aanleiding van de resultaten van een rentabiliteitsstudie — waaruit bleek dat een gecentraliseerd virtueel systeem de operationele kosten met minstens 20% zou verlagen — combineerde EGLV de verantwoordelijkheid voor de IT- en operationele technologiesystemen van hun fabrieken in één. Vervolgens werd Siemens ingeschakeld om hun talrijke procesbesturingssystemen te virtualiseren en aan te sluiten. SIMATIC PCS 7 met de geïntegreerde gestandaardiseerde watersjablonen, die functionaliteiten boden die waren afgestemd op de waterindustrie, vormde de basis van de digitale oplossing.

Deze veeleisende uitdaging kan alleen worden volbracht met een navenant efficiënte en moderne infrastructuur, met name op het gebied van procesbesturingstechnologie.<br/>
Dr. Emanuel Grün, Bestuurslid Waterbeheer en Technische Dienst, EGLV

Plant voor plant, stapsgewijze migratie

„Het was nogal een uitdaging om de lokale controlesystemen aan te sluiten op het centrale besturingssysteem,” zegt Andre Albers, verkoopvertegenwoordiger van Siemens Digital Industries. EGLV en Siemens hebben een innovatieve, betrouwbare, kosteneffectieve en veilige oplossing gevonden waarbij gebruik werd gemaakt van bestaande openbare netwerken en een VPN-tunnel. De eerste planten zijn succesvol gemigreerd. Nauwe samenwerking tussen het lokale personeel en het projectteam heeft geholpen om de invoering van het nieuwe systeem te vergemakkelijken. Om de kosten te verlagen, integreert EGLV elke installatie één voor één in het systeem wanneer de lokale procesbeheersingsoplossing aan een upgrade toe is. De volgende in de rij zijn grote afvalwaterverwerkingsinstallaties die het equivalent van meer dan een half miljoen mensen bedienen.

Vlaggenschipprojecten

Naast de upgrade van bestaande installaties voltooide EGLV de bouw van het nieuwe Emscher-riool tussen de afvalwaterzuiveringsinstallaties van Dortmund-Deusen en Emschermündung. Het 51 km lange riool verzamelt afvalwater van meer dan 2,26 miljoen inwoners, evenals grote hoeveelheden van de industrie en het bedrijfsleven, en leidt dat naar de zuiveringsinstallaties van Bottrop en Emschermündung. Een van de drie grote pompstations van het riool en de nieuwe installatie voor het drogen van zuiveringsslib op zonne-energie draaien op het virtuele platform. Beide aanvragen waren vlaggenschipprojecten binnen de regio en voor EGLV.

Het milieu nieuw leven inblazen

„Als onderdeel van de digitale transformatie bij EGLV zijn we vooral geïnteresseerd in het verder benutten van onze fabrieksgegevens door digitale tweelingen te creëren en het gebruik van kunstmatige intelligentie bij de exploitatie van fabrieken.

Dit digitaliseringsproject is niet alleen een doel op zich, het heeft ook een hogere waarde. Ons doel is om leefbare ruimtes te creëren voor mens en natuur langs de rivieren Emscher en Lippe.
” Dr. Emanuel Grün legde het destijds uit.

Door in te zetten op de juiste technologieën om de activiteiten te verbeteren, heeft EGLV ervoor gezorgd dat het 30-jarige renaturatieproject van Emscher zijn beloop heeft gehouden en dat bewoners, dieren en planten nog vele decennia kunnen genieten van een veilige en natuurlijke omgeving.

november 2022