Rotatiegieten, ook bekend als rotomoulding, is een productieproces dat wordt gebruikt voor de productie van driedimensionale plastic producten.
„Rotomoulding biedt aanzienlijke voordelen ten opzichte van alternatieve methoden voor het vormen van plastic. Het minimaliseert materiaalverspilling, draagt bij aan een hogere productkwaliteit en verlaagt de productiekosten van korte oplagen. Het maakt ook de productie mogelijk van producten met complexe vormen en ingewikkelde geometrieën,”
legt Sławomir Kocur uit, specialist op het gebied van inkoop en logistiek op de automatiseringsafdeling van Orex.
Het centrale onderdeel van de rotatiegietmachines van Orex is de oven. In de oven wordt het plastic materiaal onder hoge temperaturen op de wanden van de vorm afgezet, terwijl de vorm om twee assen draait. Een belangrijke rol in dit proces wordt gespeeld door het verwarmingssysteem, dat componenten omvat zoals gasbranders en andere verwarmingstechnologieën. Productvorming wordt mogelijk gemaakt door het rotatiesysteem, dat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van gesmolten plastic over de binnenoppervlakken van de mal, wat resulteert in een uniforme wanddikte. Een extra functie van rotatiegietmachines wordt geleverd door het koelsysteem. Het koelt het product na het gieten, waardoor de uiteindelijke vorm behouden blijft.