De modernisering van het teststation in de FAMUR Gearo-divisie, onderdeel van Grenevia SA, heeft het mogelijk gemaakt om de capaciteit te verhogen van 1,8 naar 5,4 MW en om te vormen tot een universele testfaciliteit voor tandwielkasten die kan werken bij een volledige belasting van 5,4 MW en tijdelijke overbelastingen van 8,1 MW, terwijl het energieverbruik van het elektriciteitsnet tot een minimum wordt beperkt. Als gevolg hiervan werd een van de grootste installaties van dit type in Centraal- en Oost-Europa gecreëerd, die zowel de ontwikkeling van het dienstenaanbod als de opbouw van productiecapaciteiten in de windenergiesector mogelijk maakte.
Het project, dat door Siemens werd uitgevoerd in samenwerking met technologiepartners en het team van de klant, werd in minder dan een jaar voltooid, terwijl investeringen van deze klasse doorgaans twee tot drie jaar duren. Dankzij een geïntegreerde ontwerpbenadering en het werk van een multidisciplinair team werd het hele proces aanzienlijk verkort zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en veiligheid van de oplossing.