Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Fishheart helpt migrerende vissen om dammen te omzeilen

De Finse uitvinding stelt bedreigde vissen in staat om veilig dammen te omzeilen en hun natuurlijke paaigebieden te bereiken. Samen met Insta hebben we de ontwikkeling van het systeem tijdens de schaalfase ondersteund.

Auteur: Päivi Lukka
Foto's: Okko Sorma en Fishheart

Toen de Finse uitvinder Tarmo Aittaniemi testte de functionaliteit van de Fishheart fishway die hij in 2016 had ontwikkeld. Het eerste dat door het systeem zwom was een lashandschoen.

Pas nadat de functionaliteit van de technologie verschillende keren was geverifieerd in het prototype dat op de trailer van Tarmo was gebouwd, kwamen er echte vissen aan boord.

De lashandschoen, die met de jaren gedragen werd en doet denken aan de begindagen van het bedrijf, hangt nu op een ereplaats aan de muur van Van Fishheart productiefaciliteiten in Keminmaa. Het bedrijf staat aan de vooravond van een succesverhaal.

„Ik denk dat we bijna een doorbraak hebben bereikt”, zegt Marko Karsikko, CEO van Fishheart, verwijzend naar de groeivooruitzichten van het bedrijf.

Persoon in een donker vest met handschoenen en een houten voorwerp, staande voor een blauwe muur met witte grafische lijnen.

De Fishheart-oplossing van uitvinder Tarmo Aittaniemi werd voor het eerst getest met een lashandschoen. Op de foto, Marko Karsikko, CEO van Fishheart.

Tot 95 procent goedkoper dan de concurrentie

Schema met etiket van een wateroverdrachtsysteem dat de Fishheart-eenheid, leidingen, pomp, besturingseenheid en stroompaden toont.

De Fishheart fishway bestaat uit een eenheid stroomafwaarts van de dam en twee leidingen die over de dam lopen. Net als een hart heeft het systeem twee „kamers” die afwisselend vissen aantrekken. Met behulp van het sifoneffect zuigt het systeem water uit het bovenste bassin via een pijp naar het apparaat en gebruikt een deel ervan om een aantrekkingsstroom te creëren. De tegenstroom van de pijp trekt vissen aan om in het apparaat te zwemmen. Met behulp van ventielen wordt het water onder druk uit het bovenste bassin samen met de vissen terug naar het bovenste bassin geleid.

90 procent van de oorspronkelijke zalmbestanden in Finland is verdwenen als gevolg van de bouw van energiecentrales en de infrastructuur voor waterbeheer in rivieren. Het probleem met dammen is dat ze voorkomen dat trekvissen hun natuurlijke paaigebieden stroomopwaarts bereiken en voorkomen dat jongen stroomafwaarts naar een meer of de zee migreren.

In de loop der jaren zijn verschillende viswegen, zoals vistrappen en visliften, gebruikt om dit probleem aan te pakken, maar veel energiebedrijven waren terughoudend om investeringen van tientallen miljoenen euro's te doen.

Fishheart biedt een aanzienlijk goedkopere en hulpbronnenefficiëntere oplossing voor het verplaatsen van vis dan zijn concurrenten.

„De Fishheart fishway, gebaseerd op het sifoneffect, maakt gebruik van een aantrekkingsstroom en laat vissen door een pijp langs de dam zwemmen. De oplossing kost 70-80 procent minder dan vistrappen en 90-95 procent minder dan visliften”, zegt Karsikko.

„Bovendien is het waterverbruik slechts ongeveer vijf procent van dat van traditionele visroutes, dus het heeft heel weinig invloed op de energieproductiecapaciteit van waterkrachtcentrales. De methode is ook op geen enkele manier schadelijk voor de vissen.”

De mobiele oplossing laat geen blijvende indruk achter op

Een ander voordeel van de Fishheart fishway is dat hij draagbaar is en dat er geen aanpassingen aan de omgeving nodig zijn.

„Als u het niet leuk vindt, kunt u het wegzetten en het laat geen blijvende sporen na op het milieu”, zegt Karsikko.

Bovendien kan het systeem worden gebruikt om elke vissoort te verplaatsen, met de capaciteit om duizenden individuen per uur te verplaatsen.

„Fishheart is geschikt voor alle soorten, in tegenstelling tot traditionele viswegen, die meestal zijn ontworpen voor zalm of forel, soorten die voldoende kracht hebben om helemaal naar hun bestemming te zwemmen. We kunnen bijvoorbeeld ook lampreien, palingen en witvissen verplaatsen”, zegt Samuli Ukkola, IT- en automatiseringsmanager bij Fishheart.

We hebben een oplossing om zalm en forel veilig stroomafwaarts te verplaatsen.
Marko Karsikko

AI identificeert vissoorten en verzamelt gegevens

Nu de milieuvoorschriften worden aangescherpt, zijn waterkrachtcentrales verplicht om de biodiversiteit van rivierwaterwegen te beschermen en ervoor te zorgen dat een bepaald percentage van de trekvissen zich in het voorjaar en de zomer stroomopwaarts kan verplaatsen.

„Een Industrial AI-toepassing die we hebben ontwikkeld, identificeert de vissoorten die zich door het systeem bewegen en verzamelt gegevens zoals hun afmetingen en andere relevante informatie. Dit geeft energiebedrijven actuele gegevens over de overgebrachte visvolumes voor hun duurzaamheidsverslagen en websites”, zegt Ukkola.

„We kunnen vissen ook omleiden naar een aparte container voor onderzoeksdoeleinden of invasieve soorten van elkaar scheiden. Bovendien hebben we een oplossing om smolts, of zalm- en forelvissen, veilig stroomafwaarts te verplaatsen”, zegt Karsikko.

Grote vissen die in het water zweven tegen een lichte achtergrond met verticale rasterlijnen.

Een Fishheart fishway kan duizenden vissen per uur verplaatsen zonder ze schade toe te brengen. De vissen blijven in het midden van de buis met een diameter van 40 centimeter dankzij de middelpuntvliedende kracht. Op de foto bevindt zich een meerforel op zijn trekroute.

Het doel is om de serieproductie te starten

Drie mensen staan en praten in een industriële faciliteit met leidingen, apparatuur en een blauwe container.

Nauwe samenwerking was cruciaal bij het bedenken van de automatiseringsoplossing van de Fishheart Fishway. Op de foto: Ilmari Veijola, hoofd verkoop voor partners bij Siemens (links), Samuli Ukkola, manager IT en automatisering bij Fishheart, en Timo Tanska, verkoopmanager bij Insta.

Fishheart ontwikkelde de Fishheart fishway voor het eerst samen met proefklanten in Finland, de Verenigde Staten, Canada en Australië. Toen de functionaliteit van het visoverdrachtproces was geverifieerd en het tijd was om de productie op te schalen, nam Fishheart contact op met het plaatselijke automatiseringsbedrijf Insta, een gecertificeerde Solution Partner van ons.

„Automatisering speelt een cruciale rol in het apparaat, dus onze eerste prioriteit bij het selecteren van partners was betrouwbaarheid. We wilden een betrouwbare en schaalbare oplossing bouwen waarvoor experts over de hele wereld te vinden zijn”, zegt Karsikko.

En dat is wat we hebben. Het automatiseringsconcept maakt schaalbaar beheer van informatiebeveiliging mogelijk en ondersteunt toekomstige ontwikkelingsideeën.

„Samen hebben we een intelligent gedimensioneerde automatiseringsoplossing ontwikkeld voor de Fishheart fishway met behulp van Siemens-technologie. De oplossing is kosteneffectief en kan tot ver in de toekomst worden gebruikt”, zegt Sluit je aan bij Huotari, Service Area Director bij Insta.

„Onze ontwikkelingssamenwerking is een goed platform voor groei. Siemens en Insta kunnen ons helpen de oplossing voor verschillende markten te standaardiseren”, zegt Karsikko.

Slaap lekker met een geharmoniseerde automatiseringsoplossing

Vanuit het oogpunt van de integrator is de implementatie van het nieuwe automatiseringsconcept van de Fishheart Fishway goed verlopen.

„De geharmoniseerde oplossing, waarbij alle apparaten al zijn geïntegreerd in de Programmeeromgeving voor TIA Portal, heeft de automatiseringsingenieur tijd, hoofdpijn en zenuwen bespaard — alles waar we op vertrouwen tijdens de engineering en inbedrijfstelling”, zegt Huotari lachend en voegt eraan toe:

„Het voordeel is ook dat wanneer systemen in de toekomst met dit schaalbare concept worden gebouwd, de klant de voorraad reserveonderdelen kan verminderen.”

Waterkrachtcentrale naast een rivier met inlaatstructuren, pijpleidingen op een heuvel en apparatuur in de buurt van het water.

De Raasakka-energiecentrale in Ii gebruikt de Fishheart-visweg om trekvissen te verplaatsen.

Een alternatief voor het ontmantelen van dammen

De oplossing van Fishheart is nu klaar om de wereldmarkten te veroveren.

„Onze missie is om migrerende vispopulaties te herstellen en de biodiversiteit te behouden”, zegt Karsikko.

Juist vanwege de noodzaak om de visbestanden te herstellen staan dammen wereldwijd onder druk om gesloopt te worden. Dankzij de Fishheart fishway sluiten waterkrachtcentrales en trekvissen elkaar niet langer uit.

„We steunen het gebruik van waterkracht, omdat dat een efficiënte manier is om hernieuwbare elektriciteit te produceren. Dankzij de uitvinding van Tarmo hoeven de dammen niet langer te worden ontmanteld”, zegt Karsikko.

Interview gehouden op 22 april 2026

Kijk hoe het Fishheart-systeem vissen helpt om langs dammen te komen zonder de waterkracht te onderbreken.

VISSENHART

Een Fins technologiebedrijf dat een mobiele oplossing heeft ontwikkeld om het conflict tussen waterkrachtcentrales en trekvissen op te lossen.

Opgericht in Finland in 2016.

Belangrijkste marktgebied: Scandinavische landen, de Verenigde Staten, Canada en Australië.

Netto-omzet EUR 4,6 miljoen (2025).

Personeel: Ongeveer 20 in Finland en zes verkoopvertegenwoordigers in het buitenland.

Met behulp van de Fishheart fishway, trekvissen kunnen veilig dammen omzeilen via de pijpleiding van het systeem en zich van stroomafwaarts naar stroomopwaarts verplaatsen.

Het systeem kan ook worden gebruikt om vissen van het ene waterlichaam naar het andere te verplaatsen in situaties van zuurstofgebrek.

Naast de verkoop van het apparaat, het bedrijfsmodel is gebaseerd op een seizoensdienst waarbij Fishheart zorgt voor de jaarlijkse installaties van het systeem, de bewaking en het onderhoud op afstand tijdens het binnen- en laagseizoen.

De visweg van Fishheart is een complete oplossing die is geïmplementeerd op ons TIA Portal-platform, dat geïntegreerde programmeerbare logische besturing (Simatic S7-1200 G2), I/O's, HMI-panelen, bewegingscontrolesystemen, laagspanningscomponenten en instrumentatie omvat.