De machine is ontworpen om infuuszakken in meerdere formaten te inspecteren via een lekdetectieproces van 100%, gebaseerd op vacuümvervaltechnologie en een gepatenteerd algoritme op basis van AI. Om zes teststations, meerdere laad- en losplaatsen en onafhankelijke verhuizers te beheren, was een nauwkeurige orkestratie van elke productbeweging vereist, waarbij stabiele en herhaalbare testomstandigheden op industriële snelheid werden gehandhaafd.
Complexiteit van bewegingen omzetten in procesbetrouwbaarheid
Digitale basis voor farmaceutische prestaties
Autonome beweging, intelligent georkestreerd
Planaire motortechnologie maakt het mogelijk dat elk product wordt vervoerd met een onafhankelijke XBot-verhuizer. Contactloze bediening en individuele routering zorgen voor hoge precisie, flexibiliteit en veilige bediening in de hele machine.
Geïntegreerde automatisering en synchronisatie in realtime
SIMATIC S7-1500T en TIA Portal zorg voor de automatiseringsruggengraat van het systeem. Realtime synchronisatie zorgt voor een nauwkeurige coördinatie van bewegingen, testactiviteiten en procescontrole.
Slim verkeersbeheer voor operationele stabiliteit
De LPlanarSM-softwarebibliotheek orkestreert alle XBots, waardoor een dynamische omgeving een stabiel en voorspelbaar proces wordt. Verkeersbeheer voorkomt interferentie, zorgt voor continuïteit en ondersteunt herhaalbare prestaties.
Van autonome beweging tot farmaceutische kwaliteit
Complexiteit beheren zonder concessies te doen aan de nauwkeurigheid
In de farmaceutische industrie is lekdetectie een cruciaal kwaliteitsproces waarbij elk product afzonderlijk moet worden geïnspecteerd. Bonfiglioli Engineering heeft een machine ontwikkeld die meerdere productformaten en productieparameters kan verwerken en tegelijkertijd consistente testomstandigheden en maximale betrouwbaarheid gedurende het hele proces garandeert.


Combinatie van Planaire Motor- en SIMATIC-technologieën
De integratie van Planar Motor met het Siemens SIMATIC ecosystem zorgt voor een volledig gecoördineerde productieomgeving. Autonome xBot-movers bieden ongekende bewegingsflexibiliteit, terwijl SIMATIC-controllers, TIA Portal en LPlanarSM zorgen voor gecentraliseerde orkestratie en realtime supervisie van het hele systeem.
Flexibiliteit, continuïteit en kwaliteitsborging
Binnen een oppervlakte van minder dan zes vierkante meter beheert de machine negen formaten infuuszakken, variërend van 50 ml tot 1000 ml, meerdere productiesnelheden en verschillende gevoeligheidsniveaus voor lektesten. Het resultaat is een compacte en schaalbare oplossing die de insteltijden verkort, de continuïteit van de productie ondersteunt en betrouwbare lekdetectieprestaties levert in veeleisende farmaceutische omgevingen.

Dankzij Siemens en Planar Motor hebben we bewegingscomplexiteit omgezet in een volledig controleerbaar en herhaalbaar proces. Vandaag kunnen we betrouwbare lekdetectieprestaties garanderen met behoud van de flexibiliteit, precisie en operationele stabiliteit die vereist zijn voor de moderne farmaceutische productie