Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

De staat zet zich in voor e-mobiliteit

Hoe SWW Wunsiedels GmbH e-mobiliteit slim financierde.

Financiering van Siemens eCharger en SFS voor SWW Wunsiedels GmbH

Digitalisering en e-mobiliteit zijn vaak gekoppeld aan steden, maar landelijke gebieden staan voor meer uitdagingen. SWW Wunsiedels GmbH laat op indrukwekkende wijze zien hoe je de energie-infrastructuur op het platteland op peil kunt brengen, wat bewijst dat moderne oplossingen ook buiten grote stedelijke centra werken.

SWW in Wunsiedels, Opper-Franken, baant al jaren innovatieve wegen naar de toekomst van energie in samenwerking met Siemens als consultant en technologiepartner. Het doel: een regionale en duurzame energievoorziening tot stand brengen. De basis van de „WunSiedel-weg” is sectorkoppeling: alle elementen van energieopwekking zijn met elkaar verbonden om een optimaal gebruik te garanderen. Het resultaat: een stabiel, uiterst betrouwbaar energietoevoersysteem waarvan de overtollige energie zelfs op de energiemarkt kan worden verkocht. Groene waterstof speelt daarbij een centrale rol.

Degenen die alle vormen van energie integreren, zijn flexibeler en kunnen profiteren van de markt.
Andreas Schmuderer, Hoofd projectontwikkeling DES, Siemens AG
Met de WunSiedler Weg zetten we ons in voor een consistente klimaat- en energiestrategie tot 2030.
Marco Krasser, Algemeen directeur, SWW Wunsiedels GmbH

Als onderdeel van dit initiatief kocht SWW Wunsiedels GmbH ook eChargers van Siemens voor elektrische auto's (SICHARGE CC AC22) en CPC50CJ DC-laders van 50 kW. Siemens Financial Services heeft de financiering verzorgd en een betalingsplan opgesteld voor SWW. De innovatieve en vooruitstrevende dienstverlener verkoopt de oplaadeenheden via het eCharger-platform, terwijl hij tegelijkertijd eenvoudige termijnen betaalt aan Siemens.

De laadstations en het financieringsmodel erachter maken deel uit van het grotere initiatief „Turning the Energy Transition into an Energy Future”. Het project toont op indrukwekkende wijze aan dat e-mobiliteit zelfs op het platteland geen verre droom hoeft te blijven, maar snel kan worden geïmplementeerd wanneer u een belangrijke partner zoals Siemens aan uw zijde hebt met oplossingen op maat. Waag de sprong en financier ook uw project. Er zijn veel innovatieve manieren om uw concept een solide financiële basis te geven. Technologie en financiering uit één enkele bron bieden veel voordelen.