Skip to main content

Innovatief palletmagazijn bespaart tijd, energie en ruimte

Matthys maakte zijn interne stockage veiliger, zuiniger en sneller. Met behulp van Siemens boren ze zelfs een nieuw marktsegment aan.

Wat begon als een interne oefening om kabelhaspels veiliger en efficiënter te stockeren, groeide bij Matthys Group uit tot een volledig automatisch palletmagazijn met ruim 600 opslaglocaties. De installatie combineert aandrijftechnologie van Siemens met eigen softwareontwikkeling. Het resultaat? Een logistieke transformatie die niet alleen intern het verschil maakt, maar ook een nieuw marktsegment opent.

Kabelhaspels op de grond: veel ruimte, weinig overzicht

“Als machinebouwer gebruiken we behoorlijk wat kabels”, vertelt Christophe Van de Velde, CEO van Motiv. De automatisatiepoot van Matthys Group heeft verschillende bekabelaars in dienst, die hun kabels zelf gingen halen in het magazijn. Daar lagen ze op grote haspels op palletten.

“We zagen dat als ‘grijpstock’: onze bekabelaars namen wat ze nodig hadden. Dat ging snel, maar het nam steeds meer ruimte in. In de hoogte werken was een optie, maar dan moesten ze telkens een magazijnier inschakelen. Dat zou niet alleen de bekabelaars vertragen, de magazijnier moest ook telkens zijn werk onderbreken om te helpen.”

Matthys Group zou geen automatisatiespeler zijn als ze daar geen mogelijkheden in zagen. “We hebben even gekeken op de markt: er bestonden al oplossingen voor zeer kleine stock en voor erg grote stukken. Maar voor middelgrote onderdelen zoals onze kabelhaspels vonden we niets bevredigends. We zijn dan maar zelf aan de slag gegaan. Het was een mooie uitdaging voor onze ingenieurs en we kunnen het palletmagazijn dan ook aanbieden aan kmo’s die met hetzelfde vraagstuk worstelen.”

Matthys - cable reels

Over Matthys Group

Matthys Group is een internationale speler in machinebouw, engineering en automatisering. De groep groeide uit de textielsector, maar is vandaag actief in uiteenlopende industrieën. De jongste ontwikkeling? Flexibele, schaalbare warehouseoplossingen op maat van kmo’s.

Brug tussen OT en IT

Matthys ging aan de slag met een projectteam van 9 gespecialiseerde medewerkers. “De basis was snel gelegd. We vertrokken van een stacker crane die horizontaal over een rail beweegt en verticaal met een lift. Daarnaast zijn er twee vorken die uitschuiven om de palletten te verplaatsen. Wij zijn wel wat meer bewegingen gewend, dat was dus niet moeilijk”, lacht Christophe.

Matthys - IT/OT

Toch was er ook veel nieuw. “90% van de onderdelen hadden we niet standaard op stock. Gelukkig konden we rekenen op Siemens-levertijden van slechts 2 à 3 weken. Een SIMATIC 1514SP-CPU stuurt het geheel aan, SINAMICS G120-drives zorgen voor de aandrijving. We recupereren ook energie: de remenergie van de verticale as wordt weer op het net gezet. Dat levert een mooie energiebesparing op.”.

“De grootste uitdaging zat voor ons in het IT-gedeelte. Ons palletmagazijn kiest zelf de optimale locatie. Daarvoor maakt het eerste een 3D-scan van de pallet om het volume te achterhalen. We hebben ook een software-module gebouwd die we aan bestaande ERP-pakketten kunnen koppelen. Zo kunnen wijzelf én onze klanten met elk ERP-pakket samenwerken. We werken daarvoor met een SQL-database.”

Matthys - Arnoud Maes
Met bestaande softwareblokken bouwden we de verbinding met de SQL-database veilig en stabiel op.
Arnoud Maes, Technical Account Manager, Siemens

“Met die database hebben wij geholpen”, vertelt Arnoud Maes, technical accountmanager bij Siemens. “Als PLC-programmeur is Matthys Group vooral vertrouwd met OPC UA, maar voor de connectie met een IT-database is een protocol als MQTT veel geschikter. We hebben geholpen om die stabiele en veilige verbinding op te bouwen met bestaande softwareblokken.”

“Voor ons was dit een leerproces op het snijvlak van IT en OT”, bevestigt Christophe. “Onze ingenieurs en onze IT-mensen zijn dichter bij elkaar gekomen en dat is absolute winst. De visualisatie die ze samen in WinCC Unified bouwden, ziet er verbluffend uit. Dat belooft voor onze toekomstige machines.”

Zinvoller werk voor iedereen

De medewerkers van Matthys Group zijn unaniem enthousiast over het palletmagazijn. “Onze productiemedewerkers verliezen geen tijd meer met zoeken, onze magazijniers worden niet voortdurend uit hun concentratie gehaald. En onze IT-mensen hebben een mooie uitdaging overwonnen. Dit was een erg zinvol project voor iedereen – ook voor onze accountmanagers, die nu een totaal nieuwe machine aan een nieuwe doelgroep kunnen verkopen.”

“Wijzelf zijn alvast overtuigd. Het automatische palletmagazijn is sneller en veiliger dan alles handmatig opslaan. Het bespaart ook heel veel ruimte: onze stockageplaats is verkleind van 833 m² naar 220 m². Verder hebben we veel meer overzicht over onze voorraad dankzij de koppeling met het ERP-pakket. Het ziet er ook gewoon veel ordelijker en georganiseerder uit. En we zijn flexibel. Wij voorzagen hier 600 palletplaatsen op 32 meter en twee in- en uitgangen met rollenbanen, maar het kan natuurlijk ook kleiner of groter. We blijven een machinebouwer op maat.”

Matthys - Christophe Van de Velde
We konden onze stockageplaats verkleinen van 833 m² naar 220 m².
Christophe Van de Velde, CEO, Motiv (Matthys Group)

Christophe is ervan overtuigd dat het palletmagazijn een succes wordt. Maar ook op andere niveaus betekende dit project voor Matthys een doorbraak. “We hebben veel geleerd over datacommunicatie en software-integratie dat we nu ook in andere projecten kunnen toepassen. In feite is dit de eerste stap in een volledig geïntegreerd logistiek proces. We hebben machines die snijden, rollen, stapelen … en we hebben nu een volautomatisch warehouse. Als we de stap daartussen ook kunnen automatiseren – en dat is de bedoeling, we zijn momenteel al bezig met autonomous mobile robots (AMR) – dan is de cirkel rond.”

De voordelen in een notendop

  • 100 % veiligheid: operatoren hoeven geen risicovolle handelingen uit te voeren
  • ruimtewinst: van 833 m² naar 220 m² voor 600 stockageposities.
  • betere inzetbaarheid van personeel: magazijniers kunnen focussen op hun werk
  • energie-efficiëntie: recuperatie van remenergie via SINAMICS G120
  • commerciële meerwaarde: het systeem vormt de basis van een nieuw productgamma