Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Een nieuw productietijdperk: koolstofarm en energiezuinig

Hoe bedrijven digitaliserings- en automatiseringstechnologieën combineren met slimme financiering om voorop te blijven lopen.

juli 2024

Naast de overeenkomst om fossiele brandstoffen geleidelijk af te schaffen, heeft COP 28 ook de eerste 'wereldwijde inventarisatie' ter wereld goedgekeurd om de klimaatactie te versterken. Het doel is om door te gaan met het nastreven van het doel om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken en tegen 2025 een netto-nuluitstoot te bereiken, maar de tijd raakt sneller op dan verwacht. Volgens het laatste rapport van het Global Carbon Project wordt verwacht dat de wereldwijde uitstoot van fossiele CO2 in 2023 in totaal 36,8 miljard ton zal bedragen, waarmee een nieuw recordniveau wordt bereikt dat 1,1% hoger is dan de waarde van 2022.

De industriesector is verantwoordelijk voor een kwart van alle directe emissies en staat op de tweede plaats na de energiesector. Als de emissies van de energiesector opnieuw worden toegewezen aan de eindsectoren op basis van hun gebruik van elektriciteit en warmte, stijgt de bijdrage van de industriesector zelfs tot 34%. Dit wordt onderstreept door het feit dat de productie-industrie bereid is over te stappen op duurzamere productiepraktijken. Vier van de vijf productiebedrijven streven naar een koolstofneutrale bedrijfsvoering, volgens een in 2021 uitgevoerd onderzoek door Boston Consulting Group, in opdracht van het World Economic Forum.

A person is standing in front of a large window with a view of a city skyline at night.

Het snijvlak van technologie en financiering voor duurzame productie

De sleutel tot duurzamere praktijken in de industriële sector is het versnellen van het koolstofarm maken, het verbeteren van de energie- en hulpbronnenefficiëntie en de toepassing van circulaire economie. Gelukkig zijn veel van de noodzakelijke technologieën om duurzaamheid te bevorderen al beschikbaar. Door gebruik te maken van geavanceerde automatiserings- en digitaliseringstechnologieën kan de industriële productie tegelijkertijd zeer flexibel, kostenefficiënt en duurzamer worden.

Als je deze technologische kennis aanvult met uitstekende financieringsexpertise, wordt de ingebruikname van groene productietechnologieën verder versneld. Waarom? Voor de aanschaf en ingebruikname van nieuwe apparatuur of technologie zijn vooraf investeringen nodig die van invloed kunnen zijn op de kredietwaardigheid, de cashflow en de balansstructuur van een bedrijf. Bovendien zijn productiebedrijven momenteel actief in een volatiele marktomgeving waarin ze zouden kunnen overwegen investeringen uit te stellen, terwijl anderen moeite hebben om toegang te krijgen tot de juiste financiering die nodig is.

Energie-efficiëntie verbeteren zonder kosten

Energiebesparende automatisering en digitale hulpmiddelen bieden enorme mogelijkheden om de energie-efficiëntie in productieprocessen aanzienlijk te verbeteren. Intelligente en geïntegreerde aandrijftechnologieën alleen kunnen energiebesparingen tot 30% bereiken. Toegewijd aan duurzame productiepraktijken, implementeerde Nippon Electric Glass (NEG), een toonaangevende fabrikant van speciaal glas, een strategische aanpak om het energieverbruik te verbeteren. Na een uitgebreide analyse installeerde de energie-intensieve NEG de technologie van Siemens Digital Industries, waaronder motoren, controllers en waterpompen, wat resulteerde in een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot en de bedrijfskosten. Om de investering te financieren, gebruikte NEG een slimme financieringsoplossing van Siemens Financial Services. De overeenkomst inzake energieprestatiecontracten maakte het mogelijk om betalingen over vijf jaar te spreiden om ze af te stemmen op gegarandeerde besparingen, waardoor de investering netto nul zou kosten.

Investeren in een minimaal gebruik van hulpbronnen

Simulatie en optimalisatie van fysieke producten en processen via digital twins kan niet alleen helpen de productiekwaliteit te verbeteren en de doorlooptijden te verkorten, maar ook het gebruik van fysieke middelen tot een minimum te beperken. In Duitsland bijvoorbeeld kan in 2030 vijf tot acht procent van de primaire energie-emissies van productieprocessen worden vermeden.

Dit waardevolle potentieel kan worden verdubbeld met extra automatisering. De in de VS gevestigde marktleider op het gebied van verticale landbouw, 80 Acres Farms, heeft dit potentieel al benut door gebruik te maken van de geavanceerde software- en hardwareoplossingen van Siemens, waaronder intelligente systemen voor facilitair en energiebeheer en industriële automatiseringstechnologie. Een digital twin simuleert plantengroei- en productieprocessen. Het resultaat? De optimalisatie van water- en landgebruik met aanzienlijk hogere voedselopbrengsten. Siemens Financial Services ondersteunt actief de ontwikkeling van toekomstige landbouwinfrastructuur en technologische innovatie door middel van aandelenfinanciering voor dit innovatieve project.

A vertical farming setup with multiple layers of plants growing in a controlled environment.

Duurzame productie: een concurrentievoordeel dat zich in alle opzichten loont

Digitaliserings- en automatiseringstechnologieën stellen bedrijven in staat de volledige levenscyclus van productieprocessen te optimaliseren, wat resulteert in een efficiënter gebruik van energie en hulpbronnen en een kleinere ecologische voetafdruk, waardoor dit de fundamentele factor is voor duurzaamheid. De juiste financieringspartner kan echter een doorbraak betekenen voor duurzame productie door snelle en eenvoudige toegang te bieden tot slimme financiering zonder de financiële stabiliteit in gevaar te brengen.

Dus wanneer doe jij mee aan de duurzame productierevolutie om de vruchten te plukken van een milieuvriendelijke toekomst? Want de voordelen van koolstofneutraal en energiezuinig werken gaan veel verder dan milieuverantwoord zijn. In het licht van een omgeving die steeds uitdagender wordt, creëert duurzame productie een concurrentievoordeel door lagere productiekosten, aantrekkelijkheid voor werkgevers en grotere naamsbekendheid.

Wat als slimme technologie gepaard gaat met slimme financiering?

Financiering van digitale transformatie voor duurzame industrieën

Begin uw reis