Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Slimme gebouwen, Australië

Slimme bouwtechnologie transformeert Museums Victoria

Ontdek hoe intelligent gebouwbeheer met desigo cc, analyses in de cloud, HVAC-upgrades, LED-verlichting en zonne-energie Museums Victoria helpen de energie-efficiëntie te verbeteren, de kosten te verlagen en waardevolle collecties te beschermen.

Cultuurschatten duurzaam bewaren

Musea zijn waardevolle openbare schatten. Het zijn archiefbewaarders, contactpunten voor onderwijs en onderzoek en bewakers van culturele identiteit. Juist omdat ze toegankelijk en betaalbaar moeten zijn voor iedereen, moeten musea ook optimaal worden beheerd wat betreft hun energie- en onderhoudskosten.

Melbourne Museum, het Immigration Museum, Scienceworks en het Royal Exhibition Building maken allemaal deel uit van Museums Victoria, de grootste organisatie voor openbare musea van Australië. Samen bevatten ze ongeveer 17 miljoen voorwerpen, documenten, foto's en exemplaren. Elk jaar komen er ongeveer 2,5 miljoen bezoekers binnen.

Gebouwen zijn over het algemeen grote energieverbruikers. Musea hebben echter vaak hun eigen unieke energiebehoeften en uitdagingen. Tot de exposities van het Museum Victoria behoren bijvoorbeeld fossielen die miljoenen jaren oud zijn, en delicate zeldzame boeken en documenten die onder strikte klimaatgeregelde omstandigheden moeten worden bewaard.

Als onderdeel van het Greener Government Buildings Program van de Victoriaanse overheid zocht Museums Victoria naar een partner voor energie-efficiëntie en wendde zich tot ons voor onze expertise op het gebied van intelligente gebouwentechnologie.

Besparingen voor Museums Victoria

In totaal zijn de gegarandeerde minimumbesparingen voor Museums Victoria in zowel fase 1 als fase 2 aanzienlijk:

28% vermindering van het elektriciteitsverbruik

25% verlaging van de energiekosten

We weten allemaal dat musea ons helpen om van het verleden te leren, zodat we kunnen werken aan het behoud van de toekomst.
Lynley Marshall, CEO, Musea Victoria

Een datagestuurde aanpak voor energiezuinige museumactiviteiten

Met behulp van de nieuwste technologie, innovatieve oplossingen en een datagestuurde aanpak hebben we dit grote project in 2019 voltooid. Het project is door een vooraanstaande brancheorganisatie erkend als „beste in zijn klasse” en heeft een prijs van de National Energy Efficiency Council gewonnen voor fase 1.

Het energieprestatiecontract (EPC) werd in twee fasen uitgevoerd over een periode van vijf jaar.

Fase 1, gecentreerd, inclusief:

  • Upgrade van het gebouwbeheersysteem (desigo cc) in het Melbourne Museum
  • Uitbreiding van het Immigratiemuseum met analyseplatform in de cloud, Siemens Navigator
  • HVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning) en upgrades van koelmachines
  • Verbeteringen van de waterefficiëntie
  • Upgrades van LED-verlichting (8.300 armaturen) op zes locaties, waaronder het Royal Exhibition Building dat op de Werelderfgoedlijst staat.

Het middelpunt van fase 2 was de installatie van 2.743 zonnepanelen (1.083 MW) op vier locaties, evenals een verdere uitrol van BMS-upgrades en extra upgrades van LED-verlichting (3.500 armaturen).

De aanpassingen voor energie- en waterefficiëntie die we hebben voorgesteld, leverden de beste resultaten op voor de klant. In het kader van een financieringskader voor energieprestatiecontracten werden gedurende een periode van 15 maanden HVAC-, verlichtings- en waterverbeteringsmaatregelen geïmplementeerd.

Navigator, het geïntegreerde, cloudgebaseerde platform dat wordt gebruikt in het Melbourne Museum, biedt krachtige analyse- en rapportagemogelijkheden, waardoor inzicht wordt geboden in de prestaties van faciliteiten en infrastructuur op lange termijn.

Victoria Museum - Melbourne