De Megawatt-oplader maakt deel uit van de mobilisatieagenda's van de PRR en heeft tot doel de uitrol van elektrische mobiliteit met hoog vermogen in Portugal te versnellen en zo bij te dragen aan het koolstofvrij maken van vervoer en de energietransitie.
Het project omvat de installatie van laadstations met hoog vermogen voor elektrische voertuigen, ontworpen om te voldoen aan de groeiende vraag naar snelle, betrouwbare en interoperabele laadoplossingen. Op basis van Siemens-technologie zijn deze systemen klaar om te worden geïntegreerd in digitale energiebeheerplatforms, wat een intelligente, efficiënte en duurzame werking garandeert.
Het Megawatt Charging System (MCS), gebaseerd op het SICHARGE UC-portfolio, combineert meerdere stroomkasten, een schakelmatrix en een op maat gemaakte dispenser die in staat is om de stroom van verschillende stations samen te voegen en te leveren waar nodig. Met deze technologie kunnen batterijen die worden gebruikt in elektrische vrachtwagens in ongeveer 30 minuten worden opgeladen van 20% naar 80% bij een geschikt laadstation.
Het Megawatt-laadsysteem vormt een aanvulling op het bestaande gecombineerde laadsysteem (CCS) en positioneert zichzelf als een potentiële doorbraak in de elektrificatie van zware bedrijfsvoertuigen, met name in langeafstandsvervoer, waar snel opladen tijdens verplichte rustpauzes van cruciaal belang is.
Belangrijkste doelstellingen:
- Zorgen voor een infrastructuur voor snel opladen met een hoog vermogen.
- De CO₂-uitstoot verminderen, ter ondersteuning van nationale en Europese doelstellingen op het gebied van koolstofneutraliteit.
- De invoering van elektrische voertuigen en duurzame mobiliteit bevorderen.
- Integreren van slimme oplaadoplossingen, bewaking en beheer op afstand.
Deze investering wordt gefinancierd door de Europese Unie in het kader van NextGenerationEU, in het kader van het Herstel- en Veerkrachtplan (PRR), waarmee wordt bijgedragen aan de doelstellingen van de groene en digitale transitie.
Meer informatie over de PRR: recuperarportugal.gov.pt