Skip to main content

De mogelijkheden van duurzaamheid: Javits Center, NY

In samenwerking met Siemens ontwikkelde het Jacob K. Javits Convention Center in New York City een innovatief microgrid met het grootste op het dak gelegen zonnepanelensysteem en batterijopslagsysteem in Manhattan tot nu toe.

De blauwdruk maken

Het Javits Center organiseert meer dan 175 evenementen met 40.000 exposanten en 2 miljoen bezoekers per jaar en beschikt over 7,7 hectare tentoonstellingsruimte. Het is een van de drukste congrescentra in het land én een groot energieverbruiker. Om de staat New York op koers te houden om zijn energiedoelstellingen te halen, zocht het Javits Center naar manieren om hun elektriciteitsbehoeften te compenseren.

Door energie-efficiëntie, slimme technologieën en gedistribueerde energiesystemen samen te voegen, heeft Siemens het Javits Center geholpen om naar verwachting jaarlijks 1.011 MWh aan hernieuwbare energie te genereren, én een blauwdruk voor een flexibele, milieuvriendelijke energieaanpak.

Kom meer te weten over hoe het Javits Center een toonbeeld is van duurzaamheid in slimme gebouwen.

Download de infographic

A close-up view of a solar array installed on the rooftop of the Jacob Javits Convention Center.

Manhattans grootste op het dak gelegen zonnepanelensysteem

Het zonnepark op het dak van het Javits Center levert 906,3 kW megawatt aan zonne-energie, waaronder 3,5 megawatt aan batterijopslag. Dankzij het microgrid van Siemens is het gebouw beter bestand tegen uitval en in het algemeen betrouwbaarder en duurzamer. Als het klaar is, zal het Centrum meer dan 2.014 zonnepanelen hebben op 34 zonnepaneelsystemen in de stijl van een luifel op het groene dak van 2,6 hectare.

A rooftop view of the Jacob Javits Convention Center with a clear sky.

Een krachtige synergie

Voor een volledig geïntegreerde en beheerde Energy-as-a-Service (EaaS)-oplossing van ontwerp tot levering, heeft Javits Center gebruik gemaakt van Siemens Smart Infrastructure en Financial Services en heeft het samengewerkt met Calibrant Energy, de leider op het gebied van vermogensbeheer, om te voldoen aan de behoeften op het gebied van schone energie. Deze samenwerking heeft het Javits Center geholpen om slimme energie-infrastructuur voor gebouwen te implementeren (zoals zonnepanelen, microgrids en energieopslag) zonder voorafgaande kapitaalinvesteringen en zonder operationeel of prestatierisico.

De batterij zorgt niet alleen voor besparingen op de vraag van Javit, maar helpt ook om het meest drukke netwerk van ConEdison te verlichten. Het 'luifel'-zonnepanelensysteem op maat is speciaal ontworpen om tegemoet te komen aan de unieke kenmerken van een van de grootste groene daken in de VS.