Skip to main content

Investeren in windenergie? We zijn grote fans.

Meer informatie over de rol van financiën in de Amerikaanse windindustrie.

FEBRUARI 2023
Door Brent Knight

De laatste jaren is de vraag naar en het gebruik van hernieuwbare energie snel toegenomen. Wind is een van de snelst groeiende hernieuwbare energiebronnen ter wereld en essentieel voor de overgang naar een netto-nul CO2-uitstoot.

Beleidsondersteuning en kapitaal zijn twee van de belangrijkste drijfveren voor deze transitie en bijgevolg twee van de uitdagingen die deze transitie nog steeds in de weg staan, met name in de regio Amerika, waar de windindustrie enorme kansen biedt.

De Inflation Reduction Act van de regering Biden betekent een enorme doorbraak voor de overgang naar schone energie. In een recente whitepaper, heeft Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) Amerikaanse beleidsmakers aangemoedigd om meer prioriteit te geven aan het beleid dat nodig is om met name de levensvatbaarheid van de Amerikaanse windindustrie op lange termijn te verbeteren.

Naast de steun van beleidsmakers zijn verdere investeringen in windprojecten in heel Amerika — zowel onshore als offshore — nodig om een duurzame wereldwijde energietransitie mogelijk te maken.

Het is belangrijk voor projectontwikkelaars om sterke relaties op te bouwen met kredietverstrekkers die gericht zijn op duurzaamheid die hun uitdagingen begrijpen en hen kunnen helpen deze hernieuwbare energiebronnen niet alleen te ontwikkelen, maar ook te behouden, met minimale gevolgen voor het milieu en verstoringen voor de omliggende gemeenschappen.

Bij Siemens Financial Services (SFS) is onze unieke combinatie van branchekennis, innovatieve financieringsoplossingen en aandeleninvesteringen en internationale projectontwikkelingservaring nuttig om de uitdagingen te overwinnen die gepaard gaan met de bouw van windparken om de opwekking van windenergie in Amerika te verhogen.

Als een van de eerste stappen in de financiering van windenergie, begrijpen we de cruciale rol die financieringsoplossingen op maat spelen om het succes van een windproject te verzekeren voordat de bouw begint en ver voordat het in gebruik wordt genomen.

Sinds 2008 ondersteunt SFS de verkoop van Siemens-windturbines in de VS en heeft het relaties opgebouwd met toonaangevende ontwikkelaars van windprojecten.

Al meer dan tien jaar werken we samen met Pattern Energy — een van 's werelds grootste particuliere ontwikkelaars van windenergieprojecten — om het gebruik van hernieuwbare windenergie in heel Noord-Amerika mogelijk te maken.

Met onze financiering werden 29 van de projecten van het bedrijf ondersteund, waarvan de overgrote meerderheid onder meer SGRE-windturbines omvatte.

Samen hebben we het allereerste windproject gebouwd in Puerto Rico, dat hernieuwbare energie en banen naar Latijns-Amerika bracht. Onlangs hebben we Pattern Energy geholpen bij de financiering van het SunZia Wind and Transmission Project van 3,5 GW, het grootste infrastructuurproject voor schone energie in de geschiedenis van de VS.

In het noorden van Canada hebben we samengewerkt met BluEarth Renewables — een toonaangevende onafhankelijke energieproducent die wind-, waterkracht- en zonneinstallaties ontwikkelt, bouwt, bezit en exploiteert — om te helpen bij de financiering van Hand Hills, een windpark van 145 megawatt (MW) op land met 29 SGRE-windturbines.

Dit project is een aanvulling op onze bestaande relatie met het bedrijf en benadrukt hoe belangrijk het is om partnerschappen aan te gaan met kredietverstrekkers die zullen investeren in uw langetermijnstrategie.

Naast de voordelen van lokale banen en belastinginkomsten werd het project ook gebouwd op gecultiveerd land om de impact op het milieu tot een minimum te beperken. Dit betekent dat het land waar de turbines zijn gebouwd nog steeds kan worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het verbouwen van gewassen of het houden van vee.

We zijn ook gevestigd in Canada en maakten deel uit van de club van kredietverstrekkers die het Sharp Hills Wind Farm van 297 MW van EDP Renewables Canada Ltd heeft gefinancierd, dat naar verwachting genoeg energie zal produceren om gemiddeld 160.000 woningen van stroom te voorzien.

In 2019 hebben we onze eerste aandeleninvestering gedaan in het Caribisch gebied met een belang van 33% in Akuo Energy Dominicana (AED), de ontwikkelaar van het 50 MW Pecasa onshore windpark in de Dominicaanse Republiek (DR).

Naast de investering omvat het project ook 25 windturbines van 2.0 SGRE en geavanceerde technische, leverings-, installatie- en serviceoplossingen van Siemens. Pecasa is een belangrijke energieleverancier voor het staatsdistributiebedrijf en overtreft de verwachte gemiddelde prestaties voortdurend.

Kapitaalverstrekkers hebben de macht, en het is belangrijk om deze macht goed te gebruiken bij de keuze waar te investeren. Het Pecasa-project is niet alleen cruciaal voor de energietransitie en betrouwbaarheid van het land, maar omvat ook een engagement om nabijgelegen gemeenschappen te ondersteunen met lokale werkgelegenheid en evenals verbeteringen in de infrastructuur die van invloed zijn op de toegang tot schoon drinkwater, naast andere lokale bijdragen.

Hoewel de markt voor windenergie op land goed ingeburgerd is in de hele Amerikaanse regio, biedt windenergie op zee een enorm potentieel voor een grotere toepassing. Succesvolle windprojecten op zee in andere regio's vinden hun weerklank in Amerika, en ervaren kredietverstrekkers kunnen de beste praktijken gebruiken om marktuitbreiding te financieren.

Voor de kust van Yorkshire in Engeland hebben we geholpen bij de ontwikkeling van de offshore windenergiecentrale Hornsea 2 door Ørsted, een wereldleider op het gebied van windenergie op zee.

Hornsea 2 is het grootste operationele windpark ter wereld. Via Siemens Bank hebben we financiering verstrekt om de verwerving van een belang van 50% in het project te ondersteunen. Dit project produceert meer dan 1,3 gigawatt aan energie, waarmee er meer dan 1,4 miljoen huishoudens in het Verenigd Koninkrijk van stroom worden voorzien.

Naast de financiering van windprojecten via schulden of aandelen ondersteunt SFS duurzame infrastructuurinitiatieven met financiering van technologie en apparatuur.

We zijn een partnerschap aangegaan met Buckner HeavyLift Cranes — een leider in de windenergiesector — om zijn vloot Liebherr-rupskranen uit te breiden die in duurzame bouwprojecten worden gebruikt.

Op deze manier kan SFS een breed scala aan kapitaaloplossingen bieden aan klanten in de windindustrie — van schuldfinanciering en aandeleninvesteringen tot financiering van apparatuur en technologie.

De boodschap is duidelijk: er zijn uitgebreide beleidsondersteuning en financieringsoplossingen nodig om de wereldwijde windindustrie op een duurzame manier uit te breiden.

In Amerika, een regio die bestaat uit enkele van de grootste windenergiemarkten ter wereld, zijn er volop mogelijkheden voor een verhoogde ontwikkeling van windenergie, zowel op land als op zee.

SFS erkent het belang van investeringen in windenergie en we kijken ernaar uit om onze inspanningen voort te zetten om duurzame strategieën voor de verspreiding ervan te financieren.

Zoals altijd moedigen we andere kredietverstrekkers aan om de reis samen met ons te maken. Als het gaat om investeren in hernieuwbare windenergie, zijn we grote fans.