Inspekto wordt geleverd met alles wat u nodig hebt – het bevat een industriële pc van Siemens, een camera, een lamp en alle benodigde kabels. Dat betekent dat u geen extra bestellingen hoeft te plaatsen en niet hoeft te zoeken of u de juiste aansluitingen hebt. Waar moet u het installeren? Ook dat staat volledig open, want de oplossing is ontworpen voor allerlei toepassingen – van productielijnen tot robots. Ook opstellingen met meerdere camera's zijn mogelijk, bijvoorbeeld in complexe productiecellen waar meerdere inspecties tegelijkertijd worden uitgevoerd. Inspekto kan volledig worden geïntegreerd met PLC- of MES/ERP-systemen, waardoor het uitstekend geschikt is voor de inspectie van binnenkomende goederen of de eindcontrole van afgewerkte producten.
Zodra u een beslissing hebt genomen over de gebruikssituatie en de hardware aanwezig is, begeleidt AI u bij het trainingsproces. De eerste stap is het trainen van het model met behulp van een dataset van slechts 20 goede voorbeelden, waarbij de nadruk ligt op factoren zoals kwaliteit, vorm en nauwkeurige etikettering. Slechte monsters zijn optioneel, niet verplicht. Gebruikers krijgen instructies via de Inspekto-software voor elke stap van de reis. U hoeft niet te gissen, want het vertelt gebruikers welke gegevens ze moeten toevoegen en wanneer. Al met al duurt het meestal minder dan een dag om alles op gang te krijgen. Deze tijdwinst is te danken aan het feit dat dit geen traditionele machinevisie-oplossing is die uitgebreide aanpassingen door experts vereist voor elk gebruiksscenario.