Hoe maken we de productie en de logistiek van isolatiemateriaal zo duurzaam mogelijk? IMA bouwde voor Recticel een stapelaar die elektrische energie maximaal recupereert en stilstand en productverlies tot een minimum beperkt.
Snel en robuust platen verwerken
Bij het machinaal stapelen en verpakken van isolatiepanelen kan heel wat mislopen. De panelen kunnen kromtrekken, er kunnen stukken afbrokkelen, palletten kunnen omkantelen … In al die gevallen worden de panelen onbruikbaar. Jammer voor het milieu én voor de panelenproducent. Daarom klopte Recticel bij IMA aan met zeer strenge eisen: de stapelaars die ze bestelden, moesten uiterst robuust zijn, snel en zo energiezuinig mogelijk.
“Er gebeurt veel op de verpakkingslijn, en snel ook”, vertelt Nicolas Vandycke, projectmanager bij IMA. “Om de zoveel tijd rolt er 6 meter plaatmateriaal binnen, van 60 cm of 120 cm breed. Dat materiaal nemen we op in een vacuümraam en stapelen we tot 75 cm hoog. Die stapel klemmen we vast en trekken we uit elkaar tot van stukken van 60 cm tot stukken van 3 meter. Die stukken nemen we vast met een zeer grote gantry picker en plaatsen we geschrankt op een pallet. Nadien komt er een folie rond en zetten ze de palletten op een rollenbaan, waar een heftruck ze oppikt.”

Over IMA en Recticel
Het Belgische IMA is een machinebouwer met 38 jaar ervaring, gespecialiseerd in machines op maat voor uiteenlopende sectoren als automotive, bouw, voeding, logistiek, assemblage …
Recticel is een internationale specialist in isolatie- en schuimtoepassingen, actief in meer dan 20 landen. Op de site in Bourges (Frankrijk) produceert het bedrijf isolatiepanelen voor de bouwsector.