Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Afval omzetten in waarde

Hoe landbouwafval diervoeder van hoge kwaliteit wordt.
In Binnen-Mongolië zet Hailin, een landbouwtechnologiebedrijf, miljoenen tonnen plantenafval om in een waardevolle hulpbron - en vermindert het energieverbruik gaandeweg met 15%.

Elk jaar genereert de graanverwerking, met name maïs, enorme hoeveelheden plantenresten. Het meeste komt terecht op stortplaatsen, wordt verbrand of wordt gebruikt als meststof van geringe waarde. Maar in Binnen-Mongolië zag één bedrijf iets heel anders: een rauw ingrediënt.

Hailin, een landbouwtechnologiebedrijf, ontwikkelde een fermentatiemethode waarbij bijproducten van maïs worden omgezet in biosynthetische eiwitten — een kosteneffectief alternatief van hoge kwaliteit voor traditionele diervoederbronnen. Het idee is even eenvoudig als effectief: neem wat de veehouderij nodig heeft (betaalbaar, eiwitrijk voer) en maak dat van wat de industrie al teveel produceert (plantenafval).

Van een kringloop een bedrijfsmodel maken

Laboratoriumtechnicus van Hailin die glazen reageerbuisjes en vloeistofmonsters verwerkt in een steriele laboratoriumomgeving.

Het concept van kringlooplandbouw is niet nieuw. Maar er een commercieel levensvatbaar bedrijf omheen opbouwen is een andere uitdaging. Het fermentatieproces van Hailin zorgt niet alleen voor minder afval, maar creëert ook een product dat de voedingswaarde van diervoeders verbetert

Om aan de groeiende marktvraag te kunnen voldoen, was het bedrijf van plan een nieuwe productielijn te installeren, met een jaarlijkse productie van 100.000 ton. Daarvoor waren twee dingen nodig: betrouwbare industriële automatisering en een manier om de uitbreiding te financieren zonder de cashflow onder druk te zetten.

Opschalen zonder te vertragen

We hebben Hailin op beide fronten gesteund. Onze intelligente automatiseringscomponenten voeden de nieuwe productielijn, wat zorgt voor consistentie en efficiëntie in een complex biotechnologisch proces. Tegelijkertijd ontwierpen onze financieringsexperts een leaseoplossing die was afgestemd op de inkomstencyclus van Hailin, waarbij de kapitaalbarrière vooraf werd weggenomen en het bedrijf kon groeien in het tempo dat de markt vereist.

Geautomatiseerd robotsysteem van Hailin dat zakken van industrieel materiaal verwerkt in een moderne productiefaciliteit.
In de opkomende sector van de kringlooplandbouw is het nodig om bijproducten efficiënt te recyclen om te voldoen aan de groeiende vraag van stroomafwaartse markten. [...] Siemens bood ons een op maat gemaakte financieringsoplossing om ons te helpen apparatuur te upgraden en onze productie uit te breiden, waardoor een nieuwe weg werd geopend voor recycling in de landbouw.
Wang Zhongzhong, CEO van Hailin Technology

De resultaten spreken voor zich

De productiecapaciteit zal naar verwachting met meer dan 80% toenemen, terwijl de onderhoudskosten en het energieverbruik laag blijven. Afval dat ooit geen waarde had, komt nu opnieuw in de toeleveringsketen terecht als hulpbron. Sinds de uitbreiding heeft Hailin over de hele linie meetbare verbeteringen gezien.

8%

vermindering van het materiaalverliespercentage

15%

vermindering van het energieverbruik

63%

vermindering van de behoefte aan arbeidskrachten

Wat komt er daarna

Het model van Hailin laat zien wat er mogelijk is als circulair denken samengaat met de juiste technologie en financiering. Naarmate de vraag naar duurzamer en betaalbaarder diervoeder wereldwijd toeneemt, kunnen dergelijke benaderingen de manier waarop de landbouwindustrie met haar bijproducten omgaat, veranderen, waardoor kosten een concurrentievoordeel worden.

Financiering die een verschil maakt

Slimme financiering maakt van circulair denken echte bedrijfswaarde. Klaar om te beginnen?