Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Biogasinstallatie Gasum Götene

Stabiliteit en datagestuurde besturing vormen de basis voor de energiesystemen van de toekomst.

Biogas wordt steeds meer benadrukt als een sleutelfactor in de overgang naar een fossielvrij energiesysteem. In Götene beheert Gasum een van de grootste en meest geavanceerde biogasprojecten van Zweden — een initiatief dat niet alleen lokale klimaatvoordelen oplevert, maar ook een krachtig voorbeeld is van hoe digitalisering, automatisering en circulaire hulpbronnen de hele sector vooruit kunnen helpen.

Een stap op weg naar fossiele vrijheid

De onlangs geopende grootschalige fabriek van Gasum in Götene produceert jaarlijks 120 GWh vloeibaar biogas en is daarmee een van de grootste in zijn soort in Zweden. De fabriek is gebaseerd op een circulair systeem waarbij 400.000 ton mest en landbouwafval van nabijgelegen boerderijen wordt omgezet in hernieuwbare energie en biomeststof. Deze wordt vervolgens teruggecycleerd naar de landbouw. Dit betekent niet alleen een lagere uitstoot voor transport- en industriële klanten — meer dan 30.000 ton koolstofdioxide per jaar — maar ook belangrijke milieuvoordelen in de landbouw, waar de biofertilizer de efficiëntie van voedingsstoffen voor planten verbetert.

Langetermijnvisie en strategische keuzes

Vanaf het begin was de weg naar de bouw van een ultramoderne biogasinstallatie sterk gericht op digitalisering en automatisering. Dit stond centraal gedurende het hele proces. Met de juiste digitale hulpmiddelen kunnen faciliteiten zoals Götene niet alleen hun productie maximaliseren, maar ook een flexibele basis leggen voor toekomstige uitbreiding en technologische ontwikkeling.

Met de besturingssystemen van Siemen kan het hele productieproces aan elkaar worden gekoppeld: van grondstofstromen tot gasuitwisseling en energiedistributie. Dit garandeert een hoge bedrijfszekerheid, efficiënt gebruik van hulpbronnen en minimale onderbrekingen. Met Real Digital Twin van AFRY kon de installatie ook worden getest en de functionaliteit en kwaliteit worden geverifieerd vóór de inbedrijfstelling. Zo wordt een hoge leveringsprecisie en een efficiënte inbedrijfstelling bereikt en is er minder werk op locatie nodig.

„We gebruiken besturingssystemen van Siemens in al onze faciliteiten en zijn zeer tevreden over zowel de functionaliteit als de betrouwbaarheid. Het systeem biedt goede mogelijkheden om eenheden te vervangen en te upgraden als dat nodig is, zelfs als de componenten geleidelijk worden uitgefaseerd.

De moderne tools, zoals TIA Selection Tool en TIA Portal, zorgen voor een efficiënte en coherente workflow gedurende het hele proces — van elektrisch ontwerp tot PLC-programmering, verificatie en inbedrijfstelling. Om bugs in een vroeg stadium te identificeren en te verhelpen, hebben we een digital twin gebruikt, gebaseerd op SIMIT, die heeft bijgedragen tot een vlottere en efficiëntere inbedrijfstelling ter plaatse. We hebben veel vertrouwen in het besturingssysteem als een oplossing voor de lange termijn die voldoet aan de behoeften van vandaag en morgen. Het is stabiel, gebruiksvriendelijk en wordt aangevuld met krachtige tools voor procesvisualisatie in het Simatic WinCC SCADA-systeem.” zegt Rikard Norman, Control System Specialist bij Gasum.

Visual Siemens Gasum Web img 1 Web img 2 640x360

Rikard Norman, specialist in besturingssystemen bij Gasum

Versnelde energietransitie

Götene toont duidelijk aan dat industriële, duurzame en circulaire energieproductie volledig haalbaar is op grote schaal. Samenwerking en digitalisering zijn fundamentele succesfactoren. Biogas is belangrijk voor Zweden in de energietransitie omdat het gebruikmaakt van binnenlandse hulpbronnen en de afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen vermindert. Dit versterkt de handelsbalans, maakt de economie veerkrachtiger en creëert nieuwe banen, vooral op het platteland.

Siemens-technologie biedt geavanceerde digitale hulpmiddelen die het ontwikkelingsproces stroomlijnen en de prestaties optimaliseren, waardoor uiteindelijk de overgang naar een fossielvrij energiesysteem wordt versneld. De oplossingen zijn gebaseerd op bewezen technologie die specifiek kan worden aangepast voor alle soorten energie-intensieve groene processen.

„Bij Siemens zien we dat als een groot voorrecht en volledig in lijn met onze doelstellingen om projecten te ondersteunen die de energietransitie echt vooruit helpen. Samen met toegewijde energie-experts zoals Gasum en competente partners zoals AFRY kunnen we oplossingen ontwikkelen die echt een verschil maken. In dit project heeft Gasum verstandige beslissingen genomen om zijn faciliteit voor de toekomst uit te rusten. We hopen dat de sector in de toekomst de nodige politieke voorwaarden krijgt, onder meer voor P2X-oplossingen, zodat meer projecten voor de productie van fossielvrije brandstoffen kunnen worden gerealiseerd”, zegt Sofia Erinder, Vertical Owner bij Siemens.

februari 2026

Visual Siemens Gasum Web img 2 640x360

Sofia Erinder, verticale eigenaar bij Siemens