Malcolm Waugh, geschäftsführer von Frugalpac
Wie zegt dat een fles van glas moet zijn?
Frugalpac, een met een King's Award bekroonde cleantechbedrijf gevestigd in Suffolk, VK, zorgt voor een revolutie in de verpakkingsindustrie met flessen die voornamelijk gemaakt zijn van gerecycled karton en die dicht bij afvullijnen worden geproduceerd. Of het nu gaat om wijn, gedistilleerde dranken of eetbare oliën, deze lichte verpakkingen bieden duidelijke duurzaamheidsvoordelen ten opzichte van glas: een onafhankelijke levenscyclusbeoordeling, uitgevoerd door Intertek in 2020 en bijgewerkt in 2023, vergeleek een glazen fles van 750 ml met een Frugal Bottle van 750 ml. Volgens de onderzoeksmethodologie had de Frugal Bottle een watervoetafdruk die minstens vier keer zo laag was, 84% minder woog (440 g versus 70 g) en een CO2-voetafdruk van 92 g CO₂e vergeleken met 558 g CO₂e voor de glazen fles — een reductie van 84%. De papieren buitenkant en het monomateriaal, dat geschikt is voor levensmiddelen op basis van polyethyleen, kunnen worden gescheiden en gerecycled via de juiste lokale recyclingstromen, indien beschikbaar.
Deze koolstofarme verpakkingsoplossing heeft zijn vruchten afgeworpen — zozeer zelfs dat Frugalpac een nieuwe generatie machines heeft ontwikkeld voor de productie van zijn Frugal Bottles: Frugal Bottle Assembly Machine 2 of FBAM 2. Het verhoogt de jaarlijkse productie per lijn van ongeveer 2,5 miljoen naar meer dan 14 miljoen. Achter deze sprong zitten meerdere innovaties — van verbeteringen in het proces- en machineontwerp tot een volledig geïntegreerde automatiseringsarchitectuur.





.jpg?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)