Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Een persoon staat voor een witte muur met een wazige achtergrond.

De storm doorstaan

De rol van financiering in de overgang van klimaatrisico naar veerkracht

MAART 2024 Door Anthony Casciano en Mary Claire Morris

Klimaat- en weergerelateerde rampen, waaronder droogtes, zware stormen, overstromingen en extreme temperaturen, zijn bijna vijf keer zo waarschijnlijk als 50 jaar geleden. Dit vormt risico's voor gemeenschappen, bedrijven en de wereldeconomie, wat het belang benadrukt van klimaatbestendigheid en klimaatadaptatie. Financiering is nodig om de wereldwijde inspanningen op een hoger niveau te brengen, maar recente cijfers wijzen erop dat we kapitaal ernstig onderverdelen om de uitdaging aan te gaan.

Van de 1,3 biljoen dollar aan klimaatfinancieringsstromen in 2021-22 was minder dan 5% bestemd voor klimaatadaptatie of inspanningen gericht op aanpassing aan of voorbereiding op de gevolgen van klimaatverandering. Het overgrote deel van het klimaatkapitaal werd besteed aan klimaatmitigatie of inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Hoewel snelle decarbonisatie van cruciaal belang is, is het net zo belangrijk om ervoor te zorgen dat onze gemeenschappen, economieën en het milieu voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering die zich al voordoen of onvermijdelijk zijn. Kredietverstrekkers zoals Siemens Financial Services (SFS) helpen bedrijven in elke fase van de toeleveringsketen om hun duurzaamheidsstrategie opnieuw vorm te geven. Er is echter meer betrokkenheid van de particuliere sector nodig om vooruitgang te boeken.

Klimaatverandering omkeren

Een toegenomen mondiaal bewustzijn van klimaatverandering heeft de afgelopen decennia geleid tot een explosie van de groene economie en de toezeggingen om netto nul te bereiken.

Het bedrijfsleven heeft veel middelen beschikbaar om te helpen bij het aanpakken van decarbonisatie, waaronder de Decarbonization Business Optimization (DBO™) -tool van SFS, een digitaal hulpmiddel dat de initiële kennisbarrière wegneemt en de waardevolle strategieën blootlegt om de faciliteiten van een bedrijf kosteneffectief koolstofarm te maken.

De DBO™ gebruikt gegevens van een groot aantal betrouwbare bronnen om kleine tot middelgrote bedrijven (KMO's) te voorzien van hun huidige ecologische voetafdruk, aangepaste scenario's op basis van hun focus en een samenvatting van hoe hun investeringsrendement eruit zou zien. Het stelt gebruikers in staat om een adres voor een gebouw in te voeren en inzicht te krijgen in de decarbonisatietrajecten op basis van het energieprofiel. De tool biedt klanten bruikbare inzichten om hun emissies te verminderen, ter ondersteuning van de inspanningen om de klimaatverandering tegen te gaan.

Hulpbronnen zoals de DBO™ maken grote stappen mogelijk in de richting van klimaatmitigatie, naast internationale verplichtingen zoals de Overeenkomst van Parijs en de Amerikaanse Inflation Reduction Act.

De

klimaatverandering overtreft deze inspanningen echter nog steeds. In januari 2024 overschreed de wereld voor het eerst een opwarming van 1,5 graden Celsius boven het pre-industriële niveau gedurende een heel jaar. Onder de 2 graden Celsius blijven blijft een hele klus, en mensen over de hele wereld ervaren de gevolgen. Naast de inspanningen om koolstofarm te worden, moeten we onze gemeenschappen en wereldwijde toeleveringsketens beter voorbereiden op de gevolgen van een opwarmende wereld.

Investeren in klimaatbestendigheid en -adaptatie

Klimaatbestendigheid omvat zowel mitigatie als aanpassing, waarbij de nadruk ligt op het bouwen van robuuste systemen die bestand zijn tegen en zich kunnen herstellen van klimaatgerelateerde schokken en stress. De meest kwetsbare gemeenschappen die het minst bijdragen aan de klimaatverandering worden onevenredig zwaar getroffen door klimaatgerelateerde rampen. Naarmate de frequentie en ernst van deze rampen blijven toenemen, wordt de noodzaak van substantiële investeringen in klimaatadaptatie steeds dringender.

De Verenigde Naties schatten dat tegen 2030 tot 387 miljard dollar per jaar aan aanpassingsfinanciering in ontwikkelingslanden nodig zal zijn om technologie, landbouw en watersystemen te ondersteunen voor klimaatrisico's. Inspelen op deze behoeften is niet alleen een kwestie van economische noodzaak, maar ook van ethische noodzaak. Hoewel hoog, kan elke dollar die in aanpassing wordt geïnvesteerd, netto economische voordelen opleveren die variëren van twee tot tien dollar, in de vorm van risicovermindering, verhoogde productiviteit en innovatie.

Van de wereldwijde klimaatfinancieringsstromen gericht op aanpassing in 2021-22 is meer dan 98% afkomstig van publieke actoren, waardoor er een aanzienlijke kloof is in de betrokkenheid van de particuliere sector. Deze onbalans is deels te wijten aan de waargenomen risico's en rendementen die gepaard gaan met aanpassingsinvesteringen.

In tegenstelling tot mitigatie-inspanningen, die vaak duidelijke financiële prikkels bieden, zoals energiekostenbesparingen of koolstofkredieten, zijn de voordelen van aanpassingsmaatregelen minder tastbaar en moeilijker te kwantificeren. Dit leidt tot een terughoudendheid bij zowel private als publieke actoren om kapitaal toe te wijzen aan aanpassingsprojecten, vooral wanneer ze geconfronteerd worden met concurrerende investeringsmogelijkheden of kapitaalbehoeften.

Bovendien is er een gebrek aan bewustzijn en begrip van klimaatrisico's in de plaatselijke context. Hoewel er een schat aan gegevens over historische klimaatgebeurtenissen bestaat, blijft het moeilijk om toekomstige klimaatprojecties en hun effecten in de projectplanning te integreren. Dit gebrek aan inzicht belemmert de kapitaalallocatie, waardoor vooruitgang op het gebied van klimaatadaptatie wordt belemmerd.

Klimaatbestendigheid stimuleren Als onderdeel

van Siemens' technologie voor Sustainability Tijdens de campagne lanceerde SFS een „Driving Climate Resiliency” -uitdaging met als doel het bewustzijn van de behoeften op het gebied van klimaataanpassing te vergroten en actie aan te moedigen. Onze uitdaging leverde inzendingen op uit 25 landen, wat de relevantie van klimaatbestendigheid over de hele wereld bewijst.

We hebben de deelnemers uitgedaagd om een tool te ontwikkelen die mogelijkheden voor klimaatbestendigheid en aanpassingsmaatregelen identificeert die bedrijven kunnen nemen, specifiek voor hun gebouwen, op basis van locatiespecifieke klimaatrisico's.

Het winnende team, CRISP-X, heeft een tool ontwikkeld die, eenmaal volledig ontwikkeld, bedrijven inzicht zal geven in de waarschijnlijkheid en ernst van klimaatgebeurtenissen op hun locaties, met strategieën voor aanpassing en het opbouwen van veerkracht. De tool is bedoeld om gebruikers proactief risicobeheer en geïnformeerde besluitvorming te bieden, en tegelijkertijd duurzame praktijken te bevorderen en bij te dragen aan een veerkrachtig en milieubewust bedrijfsecosysteem.

Het bewijs zit in de portefeuille

.

Met tools zoals die ontwikkeld door CRISP-X kan de particuliere sector een meer op gegevens gebaseerde benadering volgen van investeringen in klimaatbestendigheid en -adaptatie. SFS is een van de kredietverstrekkers die klanten al helpen de klimaatbestendigheid en aanpassingsmaatregelen in hun faciliteiten te verbeteren met behulp van innovatieve financieringsoplossingen ondersteund door technologie. Net zoals we de energietransitie blijven financieren, willen we onze dollars inzetten voor een veerkrachtige toekomst.

We hebben Plus Power bijvoorbeeld geholpen bij de financiering van vijf faciliteiten voor batterijenergieopslagsystemen (BESS) in Texas en Arizona. Door klimaatverandering veroorzaakte weersomstandigheden, zoals hittegolven en intense winterstormen, zorgen voor een recordvraag naar elektriciteit. Energieopslag is essentieel voor het behoud van een betrouwbaar netwerk dat bestand is tegen extreme weersomstandigheden, en tegelijkertijd energiebronnen koolstofvrij te maken om klimaatverandering tegen te gaan.

Vanuit een andere invalshoek hebben we financiering verstrekt om Charger Investment Partners te ondersteunen bij de overname van CMI Limited Co., dat duurzame materialen ontwerpt en produceert voor het behoud van de kustlijn en toegang tot de zee. Nu de zeespiegel stijgt, is de duurzaamheid van deze materialen belangrijk voor overstromingsgebieden en havens.

De visie van SFS is om klimaatbestendigheid te bevorderen door onze klanten te helpen zowel hun activiteiten koolstofarm te maken als hun faciliteiten aan te passen, waarbij groeimogelijkheden worden geïdentificeerd.

Conclusie

De gevolgen van de klimaatverandering zijn verwoestend en het is van cruciaal belang dat zowel de publieke als de private sector actie ondernemen om deze te verzachten en zich aan te passen. Met slimme technologie en meer financiering kunnen we bouwen aan een veerkrachtigere toekomst.