JULI 2025
Door: Stephanie McAleer, hoofd Structured Finance Americas, Siemens Financial Services
In een omgeving die steeds competitiever wordt, hebben instellingen voor hoger onderwijs (HOI) geavanceerde technologieën en innovatieve, slimme oplossingen nodig, waaronder moderne campussen, om concurrerend te blijven. Nu energie, kosten en efficiënt gebruik van hulpbronnen steeds belangrijker worden, moeten instellingen voor hoger onderwijs technologie en financiering gebruiken om het leven op de campus voor studenten, docenten en personeel te verbeteren. Met de globalisering en technologische vooruitgang hebben instellingen voor hoger onderwijs slimme, geïntegreerde oplossingen nodig om technologie en duurzame infrastructuur te actualiseren, die geschikt zijn voor de diverse, wereldwijde studentenpopulatie. Slimme oplossingen bieden de campusbevolking een fysiek en digitaal veilige omgeving om te leren, waarbij de privacy en veiligheid worden beschermd door middel van innovatieve technologische campusoplossingen.
Van gebouwautomatisering, oplossingen voor energie-efficiëntie, campusbeveiligingssystemen en brandveiligheid en beveiliging tot lichtregeling, beheer van de binnenluchtkwaliteit, IoT-integratie en slimme meters, Siemens biedt een breed scala aan technologische oplossingen voor instellingen voor hoger onderwijs.
Investeren in een duurzame, slimme campus is een strategische zet voor instellingen voor hoger onderwijs. Volgens een Student Voice-enquête, uitgevoerd door Inside Higher Ed en College Pulse, heeft 45% van de middelbare scholieren rekening gehouden met milieuduurzaamheid bij hun inschrijvingsbeslissingen, en 81% van de studenten maakt zich op zijn minst enigszins zorgen over klimaatverandering*. Door de campusinfrastructuur en -systemen te transformeren, kunnen instellingen voor hoger onderwijs concurrerender worden en de ervaring in het hoger onderwijs verbeteren.
Siemens Financial Services (SFS) erkent hoe belangrijk het is om instellingen voor hoger onderwijs te helpen concurrerende leeromgevingen te creëren door middel van financiering. Daarom heeft SFS haar kredietcriteria in de Verenigde Staten uitgebreid om financieringsoplossingen te bieden voor instellingen voor hoger onderwijs.
Onlangs heeft SFS obligatiefinanciering verstrekt aan een particuliere universiteit. Dankzij de financiering van obligaties kon de universiteit de slaapzalen op haar campus verbeteren en de levensomstandigheden verbeteren. In een van de slaapzalen is de receptie 24 uur per dag beveiligd, wat de veiligheid en beveiliging voor studenten ten goede kwam.
SFS biedt ook de Digital Business Optimizer (DBO™), een gratis softwaretool die instellingen voor hoger onderwijs helpt op hun weg naar efficiëntie, duurzaamheid en veerkracht**. Met marktexpertise, technologische en financiële kennis en inzichtelijke gegevens hebben SFS en instellingen voor hoger onderwijs de macht om toekomstige leiders samen te inspireren.