Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Motion control helpt om met gemak om te gaan met complexiteiten

Max Schlatterer GmbH & Co. KG wilde alles onder controle hebben: De volledige besturing, robotica, veiligheid en bediening van een ultracompact kruisfreessysteem wordt uitgevoerd met Efficient Motion Control Solutions for Industry om een uiterst flexibele oplossing te creëren die buitengewoon eenvoudig te gebruiken is.

Compact, flexibel en eenvoudig te gebruiken met bewegingsbediening

Het doel was om de meest veeleisende taken met een grote verscheidenheid aan hellingshoeken en kantelhoeken te kunnen verwerken en om perfecte kwaliteit te bereiken met een minimale voetafdruk — en projectmanager Oleg Akst en het team van Max Schlatterer GmbH & Co. KG nam de taak op zich. Ze automatiseerden een nieuw kruisfreessysteem voor transport- en aandrijfbanden met een uitgebreide, volledig geïntegreerde automatiserings- en aandrijfoplossing waarmee ze alle bewerkingen kunnen configureren en engineeren in een uniforme, gebruiksvriendelijke omgeving. Op deze manier besparen ze tijd en kosten op het gebied van engineering en kunnen ze een verwerkingsoplossing ontwerpen die uitzonderlijk compact en flexibel is.

Referentie Max Schlatterer Gmbh & Co. KG Esband

Belangrijkste voordelen

50% minder tijd om klaar te zijn voor gebruik

Voordelen voor engineering en inbedrijfstelling: Vergeleken met gemengde systemen hebben de uniforme motion control-oplossing en de geïntegreerde validatie de tijd die nodig is voor de inbedrijfstelling gehalveerd.

30% minder moeite voor documentatie

Voordelen voor goedkeuring en veiligheid: De vooraf gecertificeerde systeemcomponenten en veiligheidscommunicatie stroomlijnen het veiligheidsacceptatieproces.

80% minder training vereist

Voordelen voor de exploitatie en schaalvergroting: Het gestandaardiseerde HMI-ontwerp en de eenvoudige parametrering met behulp van G-code verminderen de trainingsvereisten voor toekomstige projecten met een grote marge.

Een werknemer toont verschillende transportbanden en aandrijfriemen aan een andere man

Meer flexibiliteit voor complexe processen

Of het nu gaat om het vervoer van worstproducten, het vervaardigen van papieren rietjes of het uitdelen van bankbiljetten bij geldautomaten, „Esband” eindeloze transportbanden van Max Schlatterer GmbH & Co. KG heeft een reputatie opgebouwd op het gebied van uitzonderlijke kwaliteit, duurzaamheid en veerkracht. Het bedrijf ontwikkelt de meeste zeer gespecialiseerde productieoplossingen voor deze banden in eigen beheer, waaronder een nieuw bewerkingscentrum voor de productie van banden: een zesassig bewerkingssysteem met een robot met knikarmen freest banden met verschillende hoeken en geometrieën. Bovendien worden alle bewerkingen en bewegingen van de machine bestuurd door één enkele CPU van SIMATIC Technology — inclusief de robot, die rechtstreeks wordt bestuurd via de SIMATIC S7-1500 T-CPU.

Eén oplossing voor iedereen: bewegingsbesturing, veiligheid, robotica

Voor het freessysteem vertrouwden Oleg Akst en zijn team op een oplossing die ze eerder in een andere verwerkingseenheid hadden geïmplementeerd: een portaalsysteem voor stripverwerking was onlangs geautomatiseerd met behulp van een SIMATIC S7-1500 T-CPU. Hoewel de kinematica met zes assen van de robot de bewegingsbesturingstoepassing voor de kruisfreesmachine aanzienlijk complexer maakte, „konden we nog steeds een groot deel van onze bestaande expertise benutten”, zegt Akst. Hij en zijn team kunnen alle componenten in TIA Portal ontwerpen: „SIMATIC T-CPU, SINAMICS-servoaandrijvingen en de SIMOTICS-servomotoren — bewegingsbesturing, robotica en veiligheid worden allemaal in één project geïmplementeerd.”

Foto van de belangrijkste CPU van SIMATIC Technology die ook de freesrobot bestuurt.
Uitzicht in een schakelkast

Integratie levert voordelen op gedurende de hele levenscyclus

Harald Bischoff, hoofd techniek bij Max Schlatterer GmbH & Co. KG was ook meteen enthousiast over het idee om de robot als puur mechanische component in het automatiseringssysteem te integreren: „Een enkele CPU in het systeem die de machine en robot bestuurt, met behulp van standaardcomponenten en zonder extra hardware, biedt enorme voordelen voor engineering en operaties. We kunnen het hele automatiseringssysteem testen met één enkele tool, wat het voor onze teams heel eenvoudig maakt om het project te valideren en dat bespaart tijd bij de inbedrijfstelling en natuurlijk later bij zaken als service of upgrades.”

Integratie versnelt ook de engineering

Oleg Akst legt uit hoe het engineeringproces profiteert van de uniforme en geïntegreerde oplossing voor bewegingsbesturing: „Met SIMATIC Safe Kinematics kunnen we de bewegingen van het systeem en de robot in de technische omgeving al tijdens de ontwikkeling en het ontwerp visualiseren. Vooral met zo'n compact systeem geeft deze mogelijkheid u enorm veel vertrouwen dat alles naar behoren zal werken. We moeten tenslotte rekening houden met alle machineonderdelen: de robot met zijn 6D-kinematica, klemassen en aandrijfrollen. Alle eenheden moeten worden gecoördineerd. Dankzij de geïntegreerde tools kunnen we ons ook veel effectiever voorbereiden op de inbedrijfstelling. Over het algemeen bespaart deze oplossing ons minstens de helft van de tijd in vergelijking met oplossingen met extra interfaces.”

Werknemer die toegang heeft tot het TIA-portaal op een laptop
Een laptop met de G-Code-editor op het scherm

Flexibele aanpassingen tijdens gebruik via G-code

Het resultaat: „Na slechts twee dagen was het systeem klaar voor gebruik, waren de operators opgeleid en konden we beginnen met de productie. Het was echt geweldig om te zien hoe snel onze mensen het onder de knie hadden.” Alle bewerkingsparameters kunnen tijdens het gebruik rechtstreeks via de geïntegreerde G-code-editor worden aangepast: „Deze operator kan het programma tijdens het gebruik aanpassen zonder dat daarvoor een technisch gereedschap of de technische afdeling nodig is.” En omdat de HMI en de bediening op alle andere soortgelijke systemen op dezelfde manier zijn gestructureerd, wordt training bijna volledig geëlimineerd bij de implementatie van nieuwe projecten, voegt Bischoff eraan toe: „Wanneer we in de toekomst extra projecten en machines implementeren met de Siemens-oplossing, kunnen we de opleidingskosten voor personeel met wel 80% verlagen.”

Een flexibele veiligheidsoplossing schept vertrouwen in technologie

Dankzij de geavanceerde veiligheidsoplossing kan de operator de machine zelfs laden terwijl de robot nog in bedrijf is. Het werkgebied van de robot is verdeeld in twee onafhankelijke zones, zowel fysiek als op basis van een bijpassende veiligheidslogica. Elke zone wordt afzonderlijk bewaakt om ervoor te zorgen dat programmawijzigingen de veiligheidszones niet in gevaar brengen en niet leiden tot onbedoelde botsingen, zoals Akst illustreert: „Hierdoor voelen machinisten zich volkomen veilig wanneer ze met het systeem werken, want hoe bijvoorbeeld de beweging van het gereedschap op de robot wordt veranderd, de hele arm wordt altijd bewaakt.”

Bedieningspaneel op een machine
Schermafdruk van vooraf gecertificeerde bouwstenen in de bestandsverkenner

Minder moeite voor veiligheidsacceptatietests en -documentatie

De veiligheidsbouwstenen en -componenten, evenals de veilige communicatie via PROFIsafe, worden geleverd met de vereiste certificering, vervolgt Akst: „Deze voorcertificering stroomlijnt de tests en documentatie van de veiligheidsacceptatie, waardoor we het veiligheidsacceptatieproces met ongeveer 30% kunnen verkorten.” Als gevolg hiervan, Max Schlatterer GmbH & Co. KG is helemaal klaar voor de machineveiligheidseisen voor de EU-machineverordening, voegt de expert eraan toe: „Ik zie daar geen problemen met betrekking tot de CE-markering.”

Bruikbaarheid is cruciaal

Voor Bischoff is echter nog een ander aspect even belangrijk: „We hebben gekwalificeerde operators nodig voor onze productieprocessen. Daarom wilden we gebruikmaken van bestaande kennis, bijvoorbeeld door operators programma's rechtstreeks te laten aanpassen via G-code, een standaardtaal die algemeen bekend is en wordt gebruikt in de machinale bewerking en mechatronica.” De robot bedienen is nu net zo eenvoudig als elk ander type machine dat Max Schlatterer gebruikt voor de productie, en Akst heeft al gemerkt dat dit de manier van denken op de werkvloer verandert: „We krijgen nu al vragen van de productie met de vraag of we nog meer processen kunnen implementeren met het robotsysteem, simpelweg omdat het systeem zo flexibel en gebruiksvriendelijk is. En het mooiste is dat het antwoord vaak 'zeker' is, omdat de machinisten zo gemakkelijk zelf kunnen veranderen en programmeren.”

Een werknemer die een machine bedient via het HMI-paneel
„Met de nieuwe machine kunnen we nieuwe vereisten implementeren via G-Code zonder dat softwareontwikkeling nieuwe functies hoeft te ontwikkelen. Dat is gewoon geweldig.”
Oleg Akst, Projectmanager, Max Schlatterer GmbH & Co. KG
SIMATIC Bewegingsbewerker

Van bewegingscode tot uitvoering van een robot

Het verhaal van Max Schlatterer GmbH benadrukt het belang van bruikbaarheid en flexibiliteit in robotica. Met de SIMATIC Motion Editor-tool ondersteunen we gebruikers bij het maken, valideren en overdragen van robotpadprogramma's met functies zoals bestandsinspectie, syntaxiscontrole en padvoorbeeld.