Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Veerkrachtige digitale infrastructuur voor een veilige toekomst

Ontdek hoe de Dubai Electricity & Water Authority (DEWA) de technologie van Siemens gebruikt om geavanceerde connectiviteit, cyberbeveiliging en de betrouwbaarheid van haar kritieke infrastructuursystemen mogelijk te maken.

Veilig blijven in een digitale wereld

Dubai is een snel groeiende stad: toekomstgericht, grensverleggend en een wereldwijde pionier op het gebied van slimme steden. De stad omarmt innovatie om veilige, gepersonaliseerde en efficiënte ervaringen te creëren, de kwaliteit van leven te verbeteren en de duurzaamheid op lange termijn te verbeteren. De kern van dit alles is de Dubai Electricity & Water Authority (DEWA). Daarom heeft Siemens samengewerkt met DEWA om innovatieve oplossingen te ontwikkelen om een veilig en veerkrachtig digitaal netwerk op te bouwen.

Samenwerken om vooruitgang te boeken

Door de samenwerking met Siemens heeft DEWA een oplossing geïmplementeerd die niet alleen geavanceerde connectiviteit en cyberbeveiliging biedt, maar ook de betrouwbaarheid die vereist is voor missiekritieke systemen.

Met deze uitgebreide RUGGEDCOM-netwerkoplossing kan DEWA nu substations zoals Hassyan — een van de grootste in de VAE — met opmerkelijke efficiëntie bedienen.

De strategische prioriteiten van DEWA zijn afgestemd op de visie van Dubai: een toekomstbestendige, innovatieve en duurzame slimme stad bouwen en tegelijkertijd een van de gelukkigste steden ter wereld worden.

Deze stoutmoedige ambities vereisen gedurfde oplossingen.

Ons partnerschap levert innovatieve technologieën die DEWA in staat stellen haar reis voort te zetten en zo van Dubai de slimste en gelukkigste stad op aarde te maken.

Bij DEWA werken we samen met internationale organisaties die toonaangevend zijn op het gebied van technologie. Samenwerken met Siemens is essentieel, want een gezamenlijke reis is een succesvolle reis. Dat principe vormt de kern van ons partnerschap en blijft dit bevorderen.
Ali Al Awazi, Adviseur, Transmission Power, Dubai Elektriciteits- en Waterautoriteit (DEWA)

Een veilig, veerkrachtig en holistisch netwerk

Digitalisering transformeert de energiesector, en de geavanceerde cyberbeveiligingsoplossing van Siemens, gebaseerd op RUGGEDCOM, is een belangrijke mijlpaal in onze samenwerking met DEWA.

Gebruikmakend van onze RUGGEDCOM-producten en cyberbeveiligingsoplossingen hebben we een digitale, holistische netwerkoplossing ontwikkeld voor DEWA-substations.

RUGGEDCOM-hardware presteert het best wanneer de omgevingsomgeving het slechtst is, terwijl onze software zorgt voor veilige toegang en netwerkbeheer voor operationele technologische (OT) systemen.

De oplossingen van RUGGEDCOM werken bijvoorbeeld betrouwbaar in een breed bedrijfstemperatuurbereik van -40 °C tot +85 °C, wat cruciaal is voor een naadloze werking in het Midden-Oosten.

Communicatie in kritieke infrastructuur vereist een hoge beschikbaarheid en kan geen downtime van zelfs maar enkele milliseconden verdragen. RUGGEDCOM biedt oplossingen voor fouttolerante netwerken die de netwerkbeschikbaarheid maximaliseren in geval van een storing.

Bovendien is er geen gebruik gemaakt van traditionele functies zoals ventilatoren, wat betekent dat het risico op mechanische storingen wordt uitgesloten.

RUGGEDCOM: Robuuste oplossingen voor kritieke infrastructuur

RUGGEDCOM heeft de norm bepaald voor betrouwbare communicatie in elektriciteit, transport, olie en gas en andere industriële netwerken in zware omgevingen.

8616f46d-c58a-45bf-a0e0-c42ae8fc6c13 - Oorspronkelijke beschikbaarheid van het pictogram met warmtemelding

Breed bedrijfstemperatuurbereik

RUGGEDCOM werkt betrouwbaar in een breed bedrijfstemperatuurbereik van —40°C tot +85°C.

5f77a95a-9d75-471f-81db-735790a3e60c - Icon-elektriciteitsfunctie - 640x360

Hoge immuniteit en veerkracht

RUGGEDCOM heeft een hoge immuniteit tegen EMI, zonder pakketverlies, en is beter bestand tegen schokken en trillingen.

1570309c-4f35-4e76-bb06-faa8e34879e7 - Icon-IAQ-Green-1920x1080 origineel

Lager risico op storingen

RUGGEDCOM werkt zonder ventilatoren, wat helpt om het risico op mechanische storingen te voorkomen.

Ontdek onze RUGGEDCOM-bronnen

Begin uw reis