Een vooruitblik op de opkomst van datacenters
Ontdek hoe we bijdragen aan de financiering van een meer verbonden toekomst
Naarmate het groeitraject van de datacentersector voortduurt, blijft de kapitaalbehoefte — die al vóór COVID-19 snel toenam als gevolg van de toename van de cloudmigratie — zijn opwaartse trend aanhouden. Organisaties hebben nu immers te maken met een gedecentraliseerd personeelsbestand dat de digitale behoeften naar 'het randje' (edge) duwt. Wanneer datacenters zich dichter bij de Edge bevinden, betekent dit dat ze fysiek dichter bij de eindgebruiker zijn. Dit kan helpen de latentie te verminderen en de beveiliging en uptime te verhogen voor datacenterklanten die buiten grote, gecentraliseerde netwerkhubs opereren.
DataBank, een toonaangevende leverancier van co-locatie, connectiviteit en beheerde diensten op bedrijfsniveau, is actief op de Edge door vele klanten betrouwbare co-locatiegegevensopslag, -verwerking en -computing te bieden onder één dak. In september kondigde DataBank de geplande overname aan van zColo van Zayo Group Holdings, waarmee een van de grootste particuliere datacenterexploitanten in de VS werd opgericht onder leiding van de hoofdinvesteerder van DataBank, Digital Colony, de digitale infrastructuurafdeling van Colony Capital, Inc.
Met deze overname positioneert DataBank zich als een toonaangevende leverancier van oplossingen op het gebied van edge co-locatie en connectiviteit — waarbij het is uitgegroeid van een regionale specialist tot een van de grootste datacenteroperators in de VS met 64 datacenters, 365.000 vierkante meter aan datacenterruimte en 138 megawatt aan capaciteit (Data Center Frontier, 11 november 2020).
Siemens Financial Services (SFS) — de financieringstak van technologiegigant Siemens — zet kapitaal in in deze groeiende investeringscategorie en voegt zich bij verschillende andere investeerders — zoals Nuveen — ter ondersteuning van DataBank.
SFS is een geweldige aanvulling op de investeerdersgroep omdat het in staat is om flexibel aandelenkapitaal te verstrekken aan het DataBank-platform om deze overname en de groei van het bedrijf te ondersteunen. Naast de financiële kracht van het bedrijf kijken we uit naar een vruchtbare relatie met Siemens. Die zou verder gaan dan het kapitaal van Siemens als strategische bondgenoot om de portefeuille van DataBank te helpen optimaliseren door gebruik te maken van bredere Siemens-knowhow en het uitgebreide aanbod aan de sector.
De investering van SFS in DataBank is de tweede recente transactie in verband met datacenters, waarbij een bouwlening is afgesloten voor een hyperscale datacenterproject in Virginia, VS, eerder dit jaar.
„Nu we ons kapitaal willen diversifiëren naar de bredere infrastructuursector, zorgen investeringen in platforms zoals DataBank — met sterke fundamenten en een ervaren managementteam onder leiding van de door de wol gewassen Raul Martynek — en de gerenommeerde experts op het gebied van digitale infrastructuur, kan SFS dankzij Colony Capital deze groeiende sector niet alleen kapitaliseren, maar ook ondersteunen”, aldus Jason Thompson, Director — Equity van SFS.
„Deze investering komt overeen met de bredere doelstelling van Siemens om de fysieke en digitale wereld met elkaar te verbinden, met onderbouwing van de migratie naar de cloudtrend en een toegenomen behoefte aan netwerken met lage latentie en hoge bandbreedte die zijn gepositioneerd in Edge-markten van Tier 2 en 3”, vervolgde hij.
Op de Egde bestaat de cloud uit co-locatie, met speciaal gebouwde datacenters, zoals die in het portfolio van DataBank. Die zijn niet alleen efficiënter, maar bieden ook een hogere interconnectiviteit, waardoor de klant een concurrerender aanbod krijgt. Co-locatie heeft als bijkomend voordeel dat er veel klanten onder één dak zijn bij netwerkproviders, waardoor het mogelijk is om fysiek te vergaderen en tegelijkertijd te profiteren van de schaalvoordelen van gedeelde infrastructuur.
Naast de investering van SFS hebben Siemens en een filiaal van Colony Capital ook een samenwerkingsovereenkomst gesloten, wat de mogelijkheid markeert voor een bredere samenwerking tussen de twee bedrijven. Gedreven door de uitdagingen waarmee datacenters worden geconfronteerd als de fabrieken van de 21e eeuw, heeft Siemens zijn uitgebreide expertise en ervaring in verschillende disciplines gebundeld in een uitgebreide suite van oplossingen en diensten voor datacenters die operators helpen hun infrastructuur beter te bouwen en te beheren. De oplossingen en diensten van Siemens helpen de uptime, betrouwbaarheid en efficiëntie van datacenters te maximaliseren en tegelijkertijd het beheer van de infrastructuuractiviteiten te optimaliseren en specifieke oplossingen te leveren voor de automatisering en besturing, brandveiligheid, beveiliging en stroomdistributie. Siemens erkent dat duurzaamheid een groeiende uitdaging is voor datacenters en biedt innovatieve oplossingen op het gebied van gedistribueerde energie via de afdeling Distributed Energy Systems (DES) en via het partnerschap voor gedistribueerde energie, Calibrant Energy en zijn opslagbedrijf, Fluence.
Als deskundige adviseur en investeerder met uitgebreide ervaring in de financiering van groei, werkt SFS samen met klanten om een financieringsoplossing te ontwikkelen die past bij hun specifieke behoeften. Via het ecosysteem — netwerken van ervaren bedrijven, investeerders en technologische experts — dat door SFS is opgericht, proberen we waarde toe te voegen aan elke kans door middel van onderlinge samenwerking, niet alleen binnen Siemens, maar ook binnen de gediversifieerde beleggingsportefeuille en relaties van SFS.
*Sinds augustus 2024 hebben Siemens Industry, Inc. en Siemens Financial Services, Inc. geen eigendomsbelang meer in Calibrant Energy. Alle partijen blijven echter samenwerken, zoeken naar en oplossingen bieden om de energietransitie te vergemakkelijken.