Skip to main content

Building Energy Act (Energiewet voor gebouwen)

Kom vandaag in actie voor een betere toekomst

In 2050 moet Europa het eerste klimaatneutrale continent zijn. De bouwsector speelt hierin een belangrijke rol. Met de bouwrichtlijn van de EU (EPBD) en de Building Energy Act (GEG - Energiewet voor gebouwen) wordt het bereiken van dit doel een wettelijke verplichting. Ontdek in welke mate uw gebouwen getroffen zijn en hoe u met toekomstbestendige technologieën aan de nieuwe vereisten kunt voldoen.

Met ongeveer 40% van het energieverbruik en 36% van de uitstoot van broeikasgassen is de bouwsector in de EU een belangrijke hefboom voor het bereiken van klimaatdoelstellingen. Om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en CO2-uitstoot te vermijden, zijn innovatieve concepten voor warmtelevering op basis van hernieuwbare energie nodig. Digitale technologieën voor gebouwautomatisering bieden effectieve ondersteuning. Op deze manier kan het energieverbruik tot 30 procent worden verlaagd zonder dat er dure renovatiemaatregelen hoeven te worden uitgevoerd.

Image of a park and office buildings

Building Energy Act — De nationale uitvoering van de EU-bouwrichtlijn EPBD

Om het wettelijk kader te creëren voor decarbonisatie in de bouwsector werd in 2003 de EU-richtlijn inzake energieprestatiegebouwen (EPBD) aangenomen. In Duitsland wordt de EPBD geïmplementeerd door de Building Energy Act (GEG). De GEG werd voor het eerst van kracht in 2020 en verving verschillende bestaande wetten en verordeningen, waaronder de energiebesparingsverordening (EnEV), de energiebesparingswet (eNEG) en de wet inzake hernieuwbare energie (EEWärmeG).

In september 2023 heeft de Duitse Bondsdag de wet aangenomen tot wijziging van de GEG, het zogenaamde GEG-amendement 2024 — ook bekend als de Heating Act (verwarmingswet). Het amendement bevat nieuwe vereisten voor bestaande en nieuwe niet-residentiële gebouwen op het gebied van verwarmingssystemen, gebouwautomatisering en energiegegevensbeheer. Het amendement ging van kracht op 1 januari 2024.

Our solutions for the key GModG requirements

The new GModG requirements affect not only owners and developers, but also engineering firms and contractors specializing in HVAC and building control technology. We highlight relevant changes for non-residential buildings and explain how we can support you in implementing the requirements.

Onze oplossingen voor de belangrijkste vereisten van de GEG voor niet-residentiële gebouwen

Niet alleen eigenaren en bouwers worden getroffen door de nieuwe vereisten van de GEG, maar ook ingenieursbureaus en bedrijven die HVAC- en I&C-technologie uitvoeren. We behandelen relevante wijzigingen voor niet-residentiële gebouwen en beschrijven hoe we u ondersteunen bij de uitvoering van de vereisten.

65% verplichting op het gebied van hernieuwbare energie voor verwarmingssystemen

Vanaf 2024 zullen nieuwe voorschriften voor verwarmingssystemen van toepassing zijn. Deze omvatten onder andere een verplichting tot hernieuwbare energie voor nieuw geïnstalleerde verwarmingssystemen. Er zijn veel manieren om aan de vereisten te voldoen, bijvoorbeeld door verbinding te maken met een warmtenet of door de warmtetoevoer te elektrificeren. Wij vinden de juiste oplossingen voor u en ondersteunen u van advies en planning tot de implementatie en exploitatie van innovatieve en duurzame warmteleveringsconcepten.

Installatie van gebouwautomatisering in niet-residentiële gebouwen

Gebouwautomatisering zal een groter belang krijgen in het GEG-amendement: vanaf 2024 zullen minimumeisen voor de installatie van digitale energiemonitoringstechnologie en gebouwautomatisering en -besturing in niet-residentiële gebouwen van toepassing zijn. We bieden een uitgebreid portfolio van moderne gebouwautomatiseringssystemen en ondersteunen u met digitale oplossingen voor energiemonitoring bij het continu monitoren, evalueren en optimaliseren van uw energieverbruik.

Connect Box: IoT-oplossing voor duurzame gebouwen

Ontwerp voor gebouwautomatisering

Snelle controle §71a

Maatregelen voor meer efficiëntie in de bedrijfsvoering

Verwarmingssystemen efficiënt laten werken en het energieverbruik van gebouwen tot een minimum beperken — voor dit doel bevat de GEG-wijziging verplichte maatregelen om de werking te optimaliseren: bijvoorbeeld regelmatige tests en optimalisatie van verwarmingssystemen en hydraulische balancering. Met onze drukonafhankelijke kleppen en actuatoren kan het hydraulische debiet eenvoudig worden geoptimaliseerd. Voor een efficiënte werking bieden we oplossingsconcepten die naast de implementatie ook maatregelen voor energiebesparingen op lange termijn omvatten.

Engineers with wind turbine - Scaling Sustainability Impact - Imagery Datapool
Desigo PXC controllers Key visual New

Installation of building automation in non-residential buildings

Building automation remains a key element of the GModG for improving building energy efficiency and decarbonization. The requirements for digital energy monitoring and building automation and control in non-residential buildings, which were introduced with the GEG, are being continued and tightened in certain areas. New additions include more stringent requirements for monitoring and optimizing indoor climate, as well as demand-based, energy-efficient lighting control. We offer a comprehensive portfolio of modern building automation systems and support you with digital energy monitoring solutions to continuously monitor, analyze and optimize your energy consumption.

Measures for greater operational efficiency

The GModG continues to specify mandatory measures for optimizing operations in order to run heating systems efficiently and minimize building energy consumption, for example regular inspection and optimization of heating systems and hydronic balancing. Our pressure-independent valves and actuators make it easy to optimize hydronic flow. For efficient operation, we offer solution concepts that include both implementation and measures for long-term energy savings.

A row of pale air-conditioning units with visible fans and associated pipes sits on a light gray rooftop beside a gray building, under blue sky.