Skip to main content

Verdeelbord verenigt Breemes, Elektro VV en Testas

Groothandel en installateur bundelen expertise rond de Siemens SIVACON S4-verdeelborden voor een energie-efficiënte en toekomstbestendige hoogspanningsinstallatie.

Wegens de installatie van extra zaag- en snijmachines had Testas nood aan een nieuwe hoogspanningscabine. Hiervoor belden ze installateur Elektro VV, die op zijn beurt aanklopte bij Breemes voor onderdelen — waaronder de Siemens SIVACON S4-verdeelborden — én voor advies. De duurzaamheidswinst zit niet alleen in het vernuft van het verdeelbord, maar ook in de lange termijnrelaties die tijdens dit project versterkt werden.

Om deze projectcase rond de Siemens SIVACON S4-verdeelborden uit de doeken te doen, verzamelden vier mannen bij eindklant Testas in Wommelgem. Tekenden present: Gert Van Wezemael van Breemes, Wim Vingerhoets en Dirk Van Loey van Elektro VV en Wouter Goris van Siemens. En net als bij de installatie van Testas’ nieuwe hoogspanningscabine, werd ook het interview een joint effort van professionals die elkaar mooi aanvulden.

Ikea voor gevorderden

Voor elektrische installaties doet Testas al sinds 2019 een beroep op Wim en Dirk van Elektro VV. Logisch dus dat ze ook werden gevraagd voor de uitbreiding van hun elektrische vermogensvoorziening. Wegens de installatie van nieuwe zaag- en snijmachines had Testas immers nood aan een extra hoogspanningscabine. Die ‘kast’ werd gebouwd in één van hun nieuwe fabriekshallen.

Dirk: “Zo’n kast installeren, dat is Ikea voor gevorderden. Met erg veel verschillende onderdelen, artikelnummers en componenten leg je een gigantische puzzel. Dat speelden Wim en ik niet alleen klaar. Bijgevolg leverde Gert van Breemes niet enkel de onderdelen, maar kwam hij ons ook drie dagen ter plekke helpen. Vooraf maakte hij al een laagspanningsstudie en een soort montagehandleiding, met de hulp van Siemens-software.”

A gray-haired, bearded man in a dark short-sleeved shirt and light-brown pants faces the camera in a corridor with lockers.

Gert: “Ik heb intussen al wat ervaring met SIVACON S4-borden, maar het begin is allerminst gemakkelijk. Je moet goed op voorhand weten hoe je het aanpakt.” Wouter vult aan: “Breemes is gecertificeerd Power Distribution Center Partner van Siemens. Gert kan zelf SIVACON S4-verdeelborden samenstellen en installateurs zoals Elektro VV adviseren. Dat is voor Siemens een groot voordeel en een erg mooie manier van samenwerken. Gert lost heel veel voor ons op.”

Wim: “Gert leverde alle componenten in één keer bij Testas. Dat vind ik een groot voordeel. We moesten nooit op een onderdeel wachten.” Gert: “Maar ik stak ook zaken op van Wouter, Wim en Dirk. In deze case leerden alle partijen van elkaar.”

Breemes - Wim Vingerhoets

Over Breemes, Elektro VV en Testas

Breemes uit Zonhoven verdeelt niet enkel elektrische componenten (waaronder de Siemens SIVACON S4-verdeelborden) aan industriële installateurs. Ze geven hun klanten ook technisch advies, vaak op de installatiesite zelf.

Elektro VV uit Boechout doet elektriciteitswerken en zonnepaneelinstallaties voor particulieren én bedrijven. Voor complexe klussen – zoals de installatie van een hoogspanningscabine bij Testas – halen ze niet alleen onderdelen, maar ook expertise bij Breemes.

Testas uit Wommelgem is voorraadhouder van halffabrikaten in aluminium, roestvast staal en koperlegeringen. Hun performant distributieapparaat garandeert continuïteit in leveringen, terwijl hun service-center platen en staven op maat verzaagt.

Het verdeelbord is fysiek zeer robuust en je kunt het uitbreiden, mocht je er later nog meer machines aan willen koppelen. Dat maakt het bord future-proof en dus duurzaam.
Wim Vingerhoets, Elektro VV

Duurzaam verdeelbord

Wat een verdeelbord als de SIVACON S4 precies doet? Het verdeelt de inkomende energie die door een transformator van hoog- naar laagspanning werd omgezet naar de machines die de elektriciteit verbruiken. Tussen elke verbinding zit een beveiliging. Vergelijk zo’n verdeelbord met je zekeringskast thuis, maar dan op industrieel niveau. Wouter: “Het SIVACON S4-bord is type-getest voor zulke klussen. Dat betekent wel iets in onze wereld.”

Waarin een SIVACON S4 uitblinkt? Wim: “Het bord is fysiek zeer robuust en je kunt het uitbreiden, mocht je er later nog meer machines aan willen koppelen. Dat maakt het future-proof en dus duurzaam.”

Wouter: “De duurzaamheidswinst van de SIVACON S4 ligt ook voor een stuk in de toekomst. De vermogensschakelaars beschikken al over de elektronica om straks energiemetingen te gaan doen. En de voorafgaande stap aan energie besparen is energieverbruik in kaart brengen. Pas daarna kun je ingrijpen in het productieproces en je energiekost bijsturen. Het bord zelf is niet zuiniger als een ander, maar dankzij de mogelijkheid tot monitoring kun je straks je energiekost slimmer gaan sturen. Zo kun je de ecologische doelstellingen die de regering oplegt halen.”

Breemes - Sustainable distribution board

Pieken vermijden

“Alles draait tegenwoordig rond piekverbruik” vervolgt Wouter. “Ben je een dikke blok staal aan het doorzagen? Laat je ventilator op dat moment dan bijvoorbeeld wat lager draaien om pieken te vermijden.” Op de nieuwe kast van Testas zijn niet enkel zaag- en snijmachines aangesloten, maar ook een persmachine om zaagafval in blokken te persen en heel wat opladers van heftruckbatterijen. Wouter: “Als je zo’n zaag- of persmachine opstart, dim je best de laadcapaciteit van die hefttruckopladers. Zo ga je efficiënter om met energie.”

Wouter Goris
Gert kan zelf SIVACON S4-verdeelborden samenstellen en installateurs zoals Elektro VV adviseren. Dat is voor Siemens een groot voordeel.
Wouter Goris, Distribution Account Manager, Siemens