Bloedstalen van Diksmuide naar Ieper in 15 minuten
Medische diensten dichter bij huis brengen: dat is de missie van het Medisch Centrum in Diksmuide – een campus van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper – bij de oprichting in 2023. Maar voor analyse moeten bloedstalen wel nog altijd naar het ziekenhuis. Een rit van drie kwartier met de auto: traag, energie-inefficiënt, een last voor het medisch personeel én met risico op menselijke fouten.
Een logische plaats, dus, voor de eerste geautomatiseerde droneluchthaven ter wereld. Via dronetransport gaan de bloedstalen in 15 minuten van A naar B. Vervolgens gaan ze volautomatisch via de buizenpost naar de juiste bestemming.

“We zijn gestart in 2015 met een mooi idee: drones inzetten om medisch transport sneller, makkelijker en beter te maken”, vertelt Helicus-CEO Mikael Shamim. “Maar zo’n droom realiseer je niet zomaar. Je hebt niet enkel hardware nodig – de drones en de luchthaven – maar ook software voor de integratie, een luchtvaartmaatschappij en -vergunningen, en partners die je ondersteunen.”
Van droom naar simulatie met de Siemens Industry Academy
Voor het hardwaregedeelte van de Drone Cargo Port kwam Helicus al snel bij Siemens terecht. “Bij een project als dit komen veel automatisatie-uitdagingen kijken: de drone moet kunnen landen, correct gepositioneerd worden, je moet het volledige interne transport regelen … Als start-up kan je de mensen en het materiaal niet betalen om dat alles te testen, maar via de Siemens Industry Academy hebben we studenten laten helpen.”

Over Helicus, Avercon en SIA
De Antwerpse scale-up Helicus specialiseert zich in (medisch) transport via drones, samen met partners uit de medische sector, luchtvaart en industrie. Zelf ontwikkelt Helicus de grondintegratie (Drone Cargo Port en vrachtvervoer in het gebouw) en het cloudgebaseerde Command & Control Center.
Machinebouwer Avercon, bijna 40 jaar geleden gestart met innovatieve verpakkingsmachines, is inmiddels een gevestigde naam in complete automatisatieprojecten, met onder andere virtuele inbedrijfstelling, robotica en besturingssoftware.
De Siemens Industry Academy laat ingenieursstudenten kennismaken met hoogtechnologische oplossingen op het terrein. De studenten verwerven praktijkervaring en professionele competenties terwijl ze meewerken aan technologische innovatieprojecten van industriële topspelers. De betrokken onderwijsinstellingen en Siemens zorgen voor de pedagogische en technische omkadering.