Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Hondenrobot gaat op inspectiemissie.
INZICHTEN

Bewakingsinstallatie: veiligheid en betrouwbaarheid met robothonden

Een robothond genaamd AnyMal kan fabrieksinspecties uitvoeren om de veiligheid van werknemers te verbeteren en het onderhoud te verbeteren.

Door gebruik te maken van een robotversie van de beste vriend van de mens, kan de procesindustrie de veiligheid van werknemers en onderhoudswerkzaamheden verbeteren. In dit soort autonome mobiele robots komen twee geavanceerde technologieën samen: robotica en AI.

Werken in de procesindustrie is een riskante zaak. Chemische reacties, elektrische branden en hoge temperaturen vormen potentiële gevaren. Een solide onderhoudsstrategie is cruciaal om de veiligheid van het personeel en de bedrijfszekerheid te waarborgen.

Alleen al de omvang van deze faciliteiten — waarvan sommige zich over meerdere vierkante kilometers uitstrekken — zorgt voor eigen uitdagingen. Operators hebben de zekerheid nodig dat ze een goed en nauwkeurig beeld hebben van alle systemen die in zulke grote complexen draaien.

Daarom vroeg Siemens zich af: „Hoe kunnen we industrieel onderhoud transformeren en vergemakkelijken door middel van technologie?” En zo werd de inspectierobothond geboren.

A robot is inspecting a mission outdoors, possibly in a forest or mountainous area.

Samenwerking: meer dan de som der delen

De autonome mobiele robot (AMR) die de oplossing werd, was vanaf het begin een gezamenlijke inspanning. „Siemens heeft samen met de collega's van AnyBotics en Roboverse Reply wat onderzoek gedaan”, vertelt Guido Schimmerg, productmanager van COMOS Mobile Worker, „en besefte dat we het wiel niet opnieuw hoefden uit te vinden.” Ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie hebben ervoor gezorgd dat de mogelijkheden van mobiele robots autonomer en collaboratiever zijn geworden en intelligenter genoeg zijn om meer uit te voeren dan relatief eenvoudige, repetitieve taken.

De AnyMal-robot met de toepasselijke naam is ontworpen en gebouwd door de fabrikant van originele apparatuur AnyBotics. Siemens gebruikt de COMOS Mobile Worker om gegevens van de ERP-, engineering- en CMS-systemen van fabrieken en faciliteiten te beheren en te consolideren. En IT-adviesbureau Roboverse Reply is de link tussen beide; het platform integreert de robotica en combineert gegevens uit de echte wereld met virtuele en augmented reality-omgevingen.

Inspectie op commando: AMRs vereenvoudigt het verzamelen van gegevens en verbetert de duurzaamheid

De drie bedrijven hebben een versie van AnyMal ontwikkeld die speciaal is afgestemd om het onderhoud en de inspectie in complexe industriële omgevingen te vergemakkelijken. AnyMal verzamelt op eigen kracht nauwkeurige gegevens van hoge kwaliteit op honderden inspectiepunten. Uitgerust met Light Detection and Ranging (LiDAR) -technologie — waarmee nauwkeurige 3D-modellen van faciliteiten met hoge resolutie worden gemaakt — en in combinatie met door AI aangedreven mobiliteit, kan de bot gemakkelijk navigeren in planten met meerdere verdiepingen, zelfs als er geen licht is.

Net als zijn tegenhanger in het echte leven heeft de robothond een uitstekend zicht en kan hij „horen” en „ruiken”. AnyMal is uitgerust met een infraroodcamera die de temperaturen van pompen en motoren registreert. De akoestische sensoren meten zowel hoorbare als onhoorbare frequenties tot 15.000 Hz, waardoor AnyMal ook gaslekken kan detecteren. Dit heeft een grote invloed op de energiekosten en duurzaamheid, aangezien tot 30% van het gas verloren gaat door lekkages.

Gegevens in realtime bieden inzicht en verminderen de achterstand

Bij het inspecteren, vastleggen en meten produceert de AMR veel gegevens. „En dat is waar ons platform een rol speelt om de vastgelegde gegevens te integreren in de systemen van onze klanten”, zegt Cornelius Heim, Business Developer/Solution Engineer van Roboverse Reply. Het Roboverse Reply-platform filtert de gegevens die door de COMOS Mobile Worker worden vastgelegd, zodat het systeem alleen de gegevens toont die voor u relevant zijn, voegt hij eraan toe. Robots en systemen gebruiken AI om de vastgelegde gegevens te interpreteren, zodat de exploitanten van de faciliteit belangrijke informatie over de installatie zien die hen helpt bij het nemen van de volgende stappen.

„U krijgt een veel dieper inzicht in uw huidige faciliteiten en uw lopende processen, waardoor u kunt overstappen van reactief naar voorspellend onderhoud”, vervolgt Cornelius Heim. „En u verhoogt de productiviteit omdat u een beter inzicht hebt in de werkelijke toestand van uw installatie of faciliteit.”

Robothonden doen saai, gevaarlijk en smerig werk

Autonome mobiele robots voeren repetitief werk uit, zodat operators zich kunnen concentreren op activiteiten met toegevoegde waarde. „We automatiseren inspectietaken die vaak saai, gevaarlijk en vies zijn”, zegt Purnendu Kushwaha, Senior Go-to-Market Manager van AnyBotics.

De beste robotvriend van de mens kan ook andere taken uitvoeren. „Onze AnyMal is geschikt voor bijna alle zones: buiten in de regen, in de sneeuw, in explosieve gebieden”, voegt de manager eraan toe. Dit voorkomt dat werknemers zichzelf in potentieel gevaarlijke situaties bevinden.

Met elke missie breiden de robots hun mogelijkheden uit: dankzij de geïntegreerde deep learning-algoritmen kunnen ze veelzijdiger worden, kunnen ze flexibeler reageren op hun omgeving en kunnen ze betrouwbaarder worden bij het identificeren, classificeren en detecteren van objecten.

De toekomst van inspectie is er vandaag. Robothonden verminderen het risico, verbeteren de veiligheid van werknemers en helpen de duurzaamheid in de procesindustrie te bevorderen.

Abonneer u op onze LinkedIn-nieuwsbrief Discover Digitalization

Onze LinkedIn-nieuwsbrief voor besluitvormers uit de sector bevat een breed scala aan onderwerpen, waaronder de Industrial Metaverse, Digital Twins, IT/OT-convergentie, kunstmatige intelligentie, Cybersecurity en meer. In elk van onze nummers delen we verhalen over digitale transformaties en geven we u eersteklas inzichten over hoe u een duurzame digitale onderneming kunt worden.