Skip to main content

Retrofit: keimolens naar toekomstbestendige machines

AMR en itsme Breemes deden een retrofit met IE4-motoren en SINAMICS G150-drives. Resultaat: minder energieverbruik, efficiënter en klaar voor Industrie 4.0.

Cruciale machines voor je productieproces, maar verouderd qua motoren en aandrijving: dat is het probleem waar een isolatieproducent mee aanklopte bij AMR. De specialist in industriële elektromotoren stelde een volledige retrofit voor en nam op zijn beurt aandrijfspecialist itsme Breemes in de arm. Het resultaat: een installatie die minder energie verbruikt, betrouwbaarder is én klaar voor Industrie 4.0.

Het probleem: verouderde motoren, inefficiënte aandrijving

Voor de productie van sommige isolatiematerialen moet glas worden vermalen tot kleine partikels. Dat gebeurt met grote keimolens, die het best zo energie-efficiënt mogelijk worden aangestuurd. Daarom klopte een isolatieproducent bij AMR aan voor advies rond de motoren van zijn keimolens.

“De motoren vertoonden schade en de aansturing was verouderd“, vertelt Annelies Oosterlynck, zaakvoerder van AMR. “We raadden de klant aan om te investeren in een volledige retrofit: zowel de motoren als de drive vernieuwen, maar binnen de bestaande behuizing.”

AMR & itsme Breemes - Annelies Oosterlynck

Over AMR en itsme Breemes

AMR levert totaaloplossingen voor industriële elektromotoren, motorreductoren, pompen en ventilatoren.

itsme Breemes is technisch distributeur, adviseur en trainingspartner voor industriële componenten en aandrijf- en besturingstechniek.

Met predictieve monitoring kunnen we slijtage in een vroeg stadium opsporen en onderhoudsbeurten inplannen vooraleer er schade ontstaat of stilstand optreedt.
Annelies Oosterlynck, zaakvoerder, AMR

“De verouderde motoren waren energieverslinders, maar ook het aandrijfsysteem zelf verbruikte veel energie”, vertelt Jos Hensen, productspecialist industriële automatisering bij itsme Breemes. “De snelheidsregeling gebeurde namelijk nog met externe weerstanden. We wisten dus zeker: de retrofit zou de klant een mooie energiebeparing opleveren.”

Specialist in elektromotoren AMR coördineerde het project, itsme Breemes adviseerde de juiste frequentieregelaars. Siemens ondersteunde bij de keuze van de componenten. Wouter Goris, sales engineer bij Siemens: “Dankzij dit partnership konden we de klant de oplossing aanbieden als één pakket en met één aanspreekpunt, maar inclusief de expertise van de drie partijen.”

Dankzij dit partnership konden we de klant de oplossing aanbieden als één pakket en met één aanspreekpunt, maar inclusief de expertise van de drie partijen.
Wouter Goris, Sales Engineer, Siemens

De oplossing: energiezuinige IE4-motoren en SINAMICS G150-drives

De retrofit werd gefaseerd uitgevoerd. Jos: “In 2023 was de eerste keimolen aan de beurt, de jaren erna volgden nummer 2 en 3. Elke ombouw duurde 2 weken, inclusief installatie, test en opstart, waardoor de productie slechts minimaal werd onderbroken.”

Wouter: “De nieuwe aandrijflijn bestaat uit energie-efficiënte IE4-motoren gekoppeld aan SINAMICS G150-drives. Deze combinatie zorgt voor een nauwkeurige snelheidssturing, hogere efficiëntie en een lager energieverbruik.”

Om onderhoud en beheer van reserveonderdelen te vereenvoudigen, werd gekozen voor standaardisatie. Met uitzondering van één zwaardere molen kregen alle keimolens hetzelfde type motor en drive. Annelies: “De klant investeerde ook in één vervangmotor. De standaardisering vermindert het aantal varianten in reserveonderdelen, versnelt interventies en beperkt bijgevolg de stilstand.”

AMR & itsme Breemes - Jos Hensen
We hebben onze klant een efficiënte en duurzame oplossing geboden die klaar is voor een digitale productieomgeving.
Jos Hensen, productspecialist industriële automatisering, itsme Breemes

De technische uitdaging: waterkoeling in een stoffige omgeving

Een bijzonder aandachtspunt was de productieomgeving van de klant. Tijdens het vermalen van glas dwarrelen fijne, scherpe partikels door de lucht, wat een groot risico vormt voor ventilatiegekoelde drives. “Normale regelaars gebruiken omgevingslucht voor koeling”, legt Wouter uit. “Maar in een stoffige omgeving raken die luchtkanalen en ventilatoren meteen verstopt, met risico op oververhitting of schade.”

Daarom werd gekozen voor watergekoelde drives in een gesloten circuit. Deze technologie voert de warmte af via water in plaats van lucht, wat de betrouwbaarheid verhoogt en het onderhoud vereenvoudigt. “Waterkoeling was de enige duurzame optie”, vervolgt Jos. “De klant beschikt over een constante watervoorziening, en het systeem blijft volledig afgesloten van de stofrijke omgeving. Zo vermijden we dat filters voortdurend moeten worden vervangen en beperken we slijtage.”

Het resultaat: efficiënt, betrouwbaar én duurzaam

De combinatie van IE4-motoren en de G150-drives in een gestandaardiseerde opstelling zorgt voor een merkbare energiebesparing en hogere efficiëntie. Komt het toch tot een stilstand van een van de keimolens, dan kan de reservemotor immers meteen ingezet worden. Wouter: “De klant heeft op die manier veel meer controle over het hele proces. Noodtransporten met reserveonderdelen – met alle bijbehorende stress voor de ingenieurs – behoren definitief tot het verleden.”

De combinatie van energie-efficiëntie, onderhoudsgemak en procesbetrouwbaarheid maakt dat de retrofit zichzelf binnen enkele jaren zal terugbetalen. Bovendien is de installatie voorbereid op verdere digitalisering, wat de meerwaarde van het project op lange termijn nog groter maakt.

De volgende stap: predictief onderhoud met sensoren

De samenwerking tussen AMR, itsme Breemes en Siemens krijgt een vervolg met de implementatie van predictieve monitoring. “We gaan sensoren op de motoren plaatsen die vibratie en temperatuur meten”, zegt Annelies. “We voeren ook ultrasone metingen uit. Zo kunnen we slijtage in een vroeg stadium opsporen en onderhoudsbeurten inplannen vooraleer er schade ontstaat of stilstand optreedt.”

“Predictief onderhoud past binnen de Industrie 4.0-benadering die Siemens ondersteunt”, vertelt Wouter. “Het verhoogt de bedrijfszekerheid, beperkt energieverlies door lagerschade en maakt een efficiëntere onderhoudsplanning mogelijk. De eerste monitoringtoepassingen staan gepland voor 2026.”

De retrofit heeft de isolatieproducent een energiezuinige, betrouwbare en toekomstgerichte aandrijfinfrastructuur opgeleverd. Jos: “We hebben onze klant een efficiënte en duurzame oplossing geboden die klaar is voor een digitale productieomgeving.”

Meer weten over de SINAMICS G150?

Ontdek er hier alles over.