Het Great Barrier Reef is een van de meest opmerkelijke ecosystemen ter wereld, ondersteunt buitengewone biodiversiteit en speelt tegelijkertijd een cruciale rol in de natuurlijke koolstofcyclus van de planeet. Om dit natuurwonder te beschermen, is een beter begrip nodig van de invloed van klimaatverandering op rifomgevingen, vandaag en in de toekomst.
Het leven onder de zee simuleert
Het Great Barrier Reef, de nationale schat van Australië, is een uitgestrekt onderwaterecosysteem dat niet alleen het gevarieerde zeeleven ondersteunt, maar ook een belangrijke rol speelt als put voor blauwe koolstof, wat betekent dat het koolstofdioxide uit de atmosfeer opneemt en opslaat. Met behulp van onze automatiseringstechnologie voeren wetenschappers van de National Sea Simulator (SeaSim) van AIMS baanbrekend onderzoek en herstelwerkzaamheden uit op het rif, waardoor capaciteiten worden verbeterd die voorheen niet mogelijk waren in Australië.
$65 MILJARD Economische waarde
Het Great Barrier Reef wordt gewaardeerd op meer dan USD 65 miljard.
137 MILJOEN Tonnen opgeslagen koolstof
De zeegrasweiden en mangrovebossen van het Great Barrier Reef bevatten 137 miljoen ton koolstof, het equivalent van 13% van de Australische blauwe koolstofreserves.
2300 km Lengte van de kustlijn
Het Great Barrier Reef strekt zich uit over 2300 km kustlijn, geografisch gezien het equivalent van het 64e grootste land ter wereld.
Het Great Barrier Reef beschermen met innovatie
Aan het Australian Institute of Marine Science (AIMS) leiden onderzoekers baanbrekend marien onderzoek in de SeaSim faciliteit, een van de meest geavanceerde experimentele aquaria ter wereld. Door echte rifomstandigheden met uitzonderlijke precisie na te bootsen, kunnen wetenschappers de reacties van koralen op milieudruk bestuderen en oplossingen ontwikkelen om de veerkracht en het herstel van riffen te ondersteunen.
Dankzij de industriële automatisering van Siemens en PCS 7-technologie kan SeaSim complexe experimentele processen monitoren en besturen, waardoor onderzoek op ongekende schaal mogelijk wordt. AIMS en Siemens helpen samen bij het genereren van cruciale inzichten die kunnen bijdragen aan de bescherming van mariene ecosystemen, niet alleen in Australië, maar over de hele wereld.
Wetenschap bevorderen met toonaangevende technologie

Voor het SeaSim-project was een compleet automatiseringssysteem voor installaties en processen nodig om hoogwaardige maritieme experimenten uit te voeren. Onze SIMATIC PCS 7 SeaSim heeft voor dit pakket gekozen vanwege de indrukwekkende geschiedenis op het gebied van nauwkeurigheid en industriële toepassingen. PCS 7 integreert ook een aantal verpakkingseenheden voor individuele experimenten, geautomatiseerd met onze SIMATIC S7-1200/1500 controllers.
Onze technologie biedt AIMS-onderzoeksteams absolute controle over temperatuur, zuurgraad, zoutgehalte, sedimentatie en verontreinigingen in de grote zeewatertanks. Hoge beschikbaarheid, betrouwbaarheid en schaalbaarheid zijn essentiële kenmerken om meerdere experimenten tegelijk uit te voeren, waarvan sommige jaren zullen duren.
Dankzij de ongekende mate van controle die we nu hebben dankzij het besturingssysteem van Siemens, kunnen we nu experimenten uitvoeren waar we in het verleden alleen maar van konden dromen.
De SIMATIC PCS 7De precisie van SeaSim heeft de afgelopen tien jaar meer dan 350 baanbrekende experimenten mogelijk gemaakt. Een opmerkelijke prestatie is het werk van de faciliteit met paaiende koraallarven, waarbij het systeem exacte omgevingsomstandigheden handhaaft die cruciaal zijn voor reproductiestudies. Door de oceaantemperaturen, lichtcycli en waterchemie nauwkeurig te beheersen, kunnen onderzoekers de veerkracht van koralen bestuderen en nieuwe technieken voor rifherstel ontwikkelen, waardoor SeaSim een wereldwijd toonaangevend centrum wordt voor zeewetenschap en het behoud van koraalriffen.