Skip to main content

Actemium bouwt magazijn van de toekomst voor Terumo

Met een 100% Siemens-oplossing voor hardware én software scoort het volautomatische magazijn hoog voor duurzaamheid, efficiëntie en betrouwbaarheid.

Terumo, een Japanse producent van medisch materiaal, wilde zijn magazijn in Leuven na een kwarteeuw dienst vernieuwen. De uitdaging: een gloednieuw volautomatisch en volcontinu magazijn bouwen op basis van de best mogelijke technologie voor hoogdynamische applicaties. En dat zonder de productiebevoorrading te onderbreken. Industriële partner Actemium nam de handschoen op en zet met een 100% Siemens-oplossing voor hardware én software een voorbeeldproject neer – ook op het vlak van duurzaamheid.

Hoge verwachtingen

Om de groeiende productie te volgen, besloot Terumo België in 2024 om een nieuw magazijn te bouwen. De capaciteit van 5000 palletten was immers te beperkt geworden en de doorlooptijden waren suboptimaal. Bovendien had het magazijn er al 35 dienstjaren op zitten. Hoog tijd voor vernieuwing, dus.

Toen Actemium in september 2024 voor het eerst aan tafel schoof bij Terumo bestond de vraag uit drie delen:

  • een uitbreiding van de opslagcapaciteit (+70%) in dezelfde ruimte;
  • zonder onderbreking van de activiteiten;
  • op de meest duurzame, efficiënte en betrouwbare manier.

Ter illustratie van dat laatste, moest Actemium ervoor zorgen dat de nieuwe kranen in het continu draaiende magazijn voor minstens 98% van de tijd beschikbaar waren. Of nog, dat een vrachtwagen kon gelost worden in 30 minuten en weer geladen in 45 minuten. Met welke hard- en software dat allemaal exact moest gebeuren, liet Terumo nagenoeg volledig aan Actemium over. Het vertrouwen zat van bij het begin goed, ondersteund door succesvolle samenwerkingen op andere vlakken.

Actemium - Expectations

Gefaseerde aanpak werpt vruchten af

“Omdat we carte blanche kregen voor onze technologiekeuzes, kwamen we al snel bij Siemens uit”, zegt Wim Serruys, Project Automation Engineer bij Actemium. “Enerzijds omdat het vorige magazijn op SIMATIC S5-PLC’s van Siemens draaide en we zo het oude en nieuwe systeem vlot konden koppelen. Dat is belangrijk om tijdens de transitie bijvoorbeeld probleemloos palletten van het oude naar het nieuwe deel te sturen. Die blijven één geheel vormen. Anderzijds omdat we als decennialange partner van Siemens weten dat we met hun oplossingen volgens de laatste standaarden werken. Die kwaliteitsgarantie trok Terumo meteen over de streep.”

De on-site-werken begonnen in mei 2025 en tegen het einde van het jaar was de eerste fase afgerond. Wim Serruys: “Nu gaan we de tweede en laatste fase in, waarin nog twee stapelkranen volgen. Een belangrijk verschil met de eerste fase is dat we de Factory Acceptance Tests met een digital twin zullen uitvoeren. Zo kunnen we snel meerdere testcases in een virtuele maar realistische omgeving doorlopen. Die visualisatie wekt het volledige project ook meteen tot leven bij Terumo.”

Over Terumo en Actemium

Terumo, een Japans medisch technologiebedrijf actief in meer dan 160 landen, ontwikkelt betrouwbare en innovatieve oplossingen die zorgprofessionals ondersteunen en het leven van patiënten verbeteren.

Actemium België geeft advies over, ontwerpt, realiseert en ondersteunt industriële processen. Ze bieden ook service en opleidingen.

De volledige on-site mechanische, elektrische en stuurtechnische vernieuwing van het magazijn – inclusief drie volautomatische stapelkranen – zal een jaar duren.
Wim Serruys, Project Automation Engineer, Actemium

Op en top duurzaam

Het nieuwe magazijn sluit ook perfect aan bij de duurzaamheidsstrategie van Terumo. Die heeft onder meer energie-efficiëntie, verantwoord materiaalgebruik en compliance als kernelementen.

Energie-efficiëntie

  • Energierecuperatie: het aandrijfsysteem SINAMICS S120 recupereert via een gedeelde DC-kring de remenergie van de kranen, waarmee het andere toepassingen voedt.
  • Geen energiepieken: de allround frequentieregelaar SINAMICS G120C vermijdt energiepieken bij de opstart van de transportbanden.
  • Zuinig verbruik: alle transportbanden worden gestuurd door drives, waardoor de bewegingen energiezuiniger en gecontroleerder verlopen.
  • Slimme routing: het Warehouse Control System stuurt pallets continu naar de meest optimale locatie volgens de meest geschikte route.
  • Lichtere motoren: door de motoren te gebruiken in 87 Hz-modus, zijn ze kleiner en lichter, en worden de kraantoepassingen energiezuiniger.

Verantwoord materiaalgebruik

  • Efficiënt onderhoud: dankzij de modulariteit van Sinamics S120 heeft de klant zo min mogelijk wisselstukken nodig.
  • Minder slijtage: de Simatic S7-bibliotheek voor energie-efficiënte bewegingsprofielen bij magazijnkranen laat toe om de ramp-up en ramp-down te optimaliseren voor een zo minimaal mogelijke mechanische belasting.
  • Slimme ruimte-indeling: het hoogbouwmagazijn is uiterst compact, waardoor minder vloeroppervlak nodig is en er ruimte overblijft voor andere doeleinden.

Compliance

  • Conform NIS2: het cyberveilige systeem voldoet aan de laatste Europese wetgeving – cruciaal voor bedrijven in de medische wereld.
  • Veilige verbindingen: het innovatieve visualisatiesysteem WinCC Unified voor automatisering laat toe om veilig in te loggen op verschillende apparaten, ook op afstand.

Minder partners, meer snelheid en flexibiliteit

Doordat het magazijn enkel met Siemens-oplossingen wordt ontwikkeld – van PLC’s en HMI’s tot aandrijfsystemen en netwerken – is afstemming tussen meerdere partners niet nodig. “Dat kan uiteraard ook als het moet, maar het is een luxe om met één allroundpartner te werken”, weet Wim Serruys. “Bovendien kunnen we alles op één plaats ontwikkelen. En dat met meerdere software-experten tegelijk via Multiuser Engineering in TIA Portal.”

“Ook op het vlak van planning was dit project een schoolvoorbeeld van flexibiliteit. Zo moesten we in de eerste fase even de pauzeknop induwen voor ingrepen rond brandveiligheid, zoals de installatie van rookdetectie en brandcompartimentering. Als je dan geen rekening moet houden met andere partijen is kort op de bal spelen net iets makkelijker.”

Het wederzijdse vertrouwen dat dit project van bij het begin kenmerkte, blijft zo behouden. Samen zetten Terumo en Actemium het magazijn van de toekomst neer – een essentiële schakel in Terumo’s missie om gezondheidszorg naar een nieuw niveau te tillen.