AUGUSTUS 2025
Door: Brent Knight, algemeen directeur, Energie en hernieuwbare energie, Project Finance Americas, Siemens Financial Services
Naarmate de energietransitie versnelt, neemt ook de vraag naar slimmere, veerkrachtiger infrastructuur toe. Batterij-energieopslagsystemen (BESS) zijn nu een cruciaal onderdeel van deze transformatie: ze bieden de flexibiliteit, betrouwbaarheid en stabiliteit die moderne netwerken nodig hebben. Bij Siemens Financial Services (SFS) erkennen we dat financiering meer is dan kapitaal: het is een katalysator voor innovatie en impact.
In de VS speelt SFS een cruciale rol bij het mogelijk maken van opslagprojecten van de volgende generatie. Door samen te werken met marktleiders en financieringsoplossingen op maat te structureren, helpen we de kloof tussen ambitie en uitvoering te overbruggen. Hier is hoe.
Wolf Tank: Flexibiliteit mogelijk maken in Zuid-Texas
Flexibiliteit van het net is essentieel in energie-intensieve markten zoals Texas. Daarom trad SFS, samen met CIT (een divisie van First Citizens Bank), op als hoofdarrangementen voor een projectfinancieringspakket van $84,5 miljoen voor de Wolf Tank energieopslagproject — een op zichzelf staand BESS van 173 MWh dat in 2023 met commerciële activiteiten is begonnen. Dit project ondersteunt de markt in Zuid-Texas met de broodnodige flexibele capaciteit, wat helpt om de piekbelasting te beheersen en de betrouwbaarheid van het net te verbeteren. Net zo belangrijk is dat het aansluit bij de duurzaamheidsprincipes van SFS: het helpt de energievoorziening koolstofarm te maken en tegelijkertijd tastbare operationele waarde te leveren.
Bypass: zorgen voor een veerkrachtig netwerk in een snelgroeiende markt
Het netwerk in Texas blijft zich razendsnel ontwikkelen, en de vraag naar schaalbare opslag groeit mee. Als Joint Lead Arranger hielp SFS bij het afsluiten van een Financieringspakket van $190 miljoen voor Project Bypass, een batterijopslagproject van 200 MW/400 MWh in de buurt van Houston. Bypass is een van de eerste volledig gecontracteerde energieopslagprojecten in ERCOT (Electric Reliability Council of Texas) en is daarmee een blauwdruk voor hoe innovatieve financiering duurzame infrastructuur kan stimuleren. Tijdens zijn looptijd zal het project naar verwachting 20 miljoen dollar aan lokale belastinginkomsten opleveren en honderden banen creëren, wat aantoont hoe impactgedreven financiering zowel gemeenschappen als het klimaat ten goede kan komen.
Vidal: Ondersteuning van de Californische doelstellingen op het gebied van schone energie
Het streven van Californië naar 100% koolstofvrije elektriciteit in 2045 vereist geïntegreerde, schaalbare oplossingen. Voor Project Vidal in San Bernardino County heeft SFS gestructureerde schuldfinanciering verstrekt ter ondersteuning van een hybride faciliteit die 160 MW aan zonneopwekking met 160 MW/640 MWh aan batterijopslag. Dit model met zonne-energie en opslag levert schone energie die kan worden verzonden om de betrouwbaarheid van het net te vergroten en bij te dragen aan de Californische strategie voor decarbonisatie op lange termijn. Naast de levering van energie levert het project ook economische voordelen op: het genereert meer dan $13,5 miljoen aan lokale waarde en creëert tot 260 banen in de bouw. Bij SFS zien we langdurige klantrelaties als een hefboom voor systemische verandering. Onze betrokkenheid bij deze batterijopslagprojecten weerspiegelt een bredere toewijding om veerkrachtige energiesystemen mogelijk te maken, netto-nuldoelstellingen te ondersteunen en nieuwe waarde te creëren in het hele energielandschap. De overgang naar een duurzamere, veerkrachtiger en economisch haalbare energietoekomst hangt af van hoe goed we die financieren. We zijn er trots op dat we kunnen helpen die overgang te leiden. Met een ervaren en gepassioneerd team blijven we ons inzetten om de technologieën en infrastructuur mogelijk te maken die net zero niet alleen mogelijk, maar ook onvermijdelijk maken.