Voordelen en belemmeringen van de toepassing van AI in industriële organisaties
Naarmate industriële organisaties de komende drie jaar meer gebruik maken van kunstmatige intelligentie (AI), zullen veel van de al lang bestaande belemmeringen voor vooruitgang in betekenis afnemen. Volgens de respondenten zullen problemen met gegevensintegratie en -kwaliteit het sterkst dalen, van 73% die zegt dat dit vandaag de dag een grote of matige barrière is, naar 31% in 2022. Tegelijkertijd zullen veel meer organisaties profiteren van de vooruitgang van AI-toepassingen van de volgende generatie. In de onderstaande visualisatie kunt u zien hoe respondenten verschillende specifieke barrières en voordelen hebben beoordeeld, zowel voor vandaag als gedurende drie jaar.