Stefanie Gügel-Wild en Lukas Eller zijn uitvinders van het jaar 2024. Hun uitvinding maakt mammografieonderzoeken comfortabeler voor patiënten.
"Als we het hebben over een mammografieapparaat voor gebruikers, moeten we rekening houden met twee gebruikersgroepen", legt Stefanie uit. "Het medisch personeel dat het apparaat vaak uren achter elkaar moet bedienen, en de patiënten, die soms grote stress ervaren wanneer ze de onderzoeksruimte binnenkomen. Met het oog op patiënten die ziek zijn en angstig zijn, was het belangrijk voor ons om onderzoeksomstandigheden te creëren die ontspannen en niet bedreigend aanvoelen. Daarom hebben we een apparaat ontwikkeld dat zo kalmerend en beperkt mogelijk is en dat indirect kan worden verlicht met zachte kleuren. Dit elimineert het 'technische' en bedreigende aspect van de machine en maakt de machine toegankelijker."
Bij een 3D-mammogram worden verschillende beelden genomen vanaf verschillende posities, die vervolgens worden gebruikt om de driedimensionale weergave te berekenen. De beelden worden gemaakt terwijl de röntgenbuis over de stationaire borst wordt bewogen. "Natuurlijk is dit voor veel patiënten onaangenaam: de borst staat vast, ze kunnen niet bewegen en het systeem blijft in beweging", merkt Lukas op. "Daarom heeft ons apparaat een uniek element: een vast ergonomisch gelaatsscherm. De patiënten kunnen hun hoofd tegen dit transparante schild plaatsen en het gevoel hebben dat ze veilig en beschermd zijn. We hebben ook een comfortabele handsteun ontworpen die de patiënten tijdens het onderzoek intuïtief kunnen vinden. Dit is bedoeld om hen een gevoel van veiligheid te geven zonder hen aan te moedigen het stevig vast te pakken, zodat de borstspier tijdens het onderzoek ontspannen blijft."