Het duurzame ontwerp van elektronica is een van de grootste technische uitdagingen van onze tijd. Elektronische systemen moeten bestand zijn tegen extreme omstandigheden, zoals hitte, vochtigheid en trillingen, en toch aan het einde van hun levensduur kunnen worden gerepareerd of gerecycled. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, richt het onderzoek van Nora Jeske zich op innovatieve, milieuvriendelijke materialen en verbindingstechnologieën voor elektronische systemen. Ze ontwikkelt ook datagestuurde methoden om elektronica te evalueren en de resterende levensduur ervan in te schatten. Dit is een oplossing voor het groeiende probleem van elektronisch afval en ondersteunt de implementatie van de Siemens Eco Tech-criteria. Voor deze bijdragen is ze geëerd met de Uitvinder van het Jaar Award 2025 in de categorie „Nieuwkomer”.
Zilversinteren — belangrijke technologie voor meer betrouwbaarheid en een langere levensduur
Het verhogen van de betrouwbaarheid en levensduur van vermogenselektronica is een centraal aandachtspunt van Jeske's onderzoek. Een belangrijke benadering is het gebruik van zilversintertechnologie voor innovatieve assemblage- en connectiviteitsoplossingen. Bij zilversinteren worden kleine zilverdeeltjes onder druk en matige hitte samengeperst om een vaste, elektrisch geleidende verbinding te vormen. In tegenstelling tot bij solderen is er geen sprake van het smelten van de metalen, maar van een diffusieproces dat zorgt voor een stabiele en hittebestendige verbindingslaag. Dankzij de uitstekende thermische eigenschappen van zilver biedt deze techniek grote voordelen: betere warmteafvoer, verhoogde betrouwbaarheid en een langere levensduur.
Jeske werkt aan een verdere verbetering van de duurzaamheid van deze technologie. Haar focus ligt op het optimaliseren van procesketens om zilversinteren te combineren met andere productiestappen. Het doel is om de procestijden te verkorten, energie te besparen en tegelijkertijd de betrouwbaarheid te verhogen om robuuste, compacte en duurzame modules voor vermogenselektronica te produceren.
Naast het verhogen van de betrouwbaarheid, richt Jeske haar aandacht ook op hoe elektronica kan worden hergebruikt en gerecycled — en hoe de productie efficiënter kan worden gemaakt met hulpbronnen. Samen met het Electronics Manufacturing team in Berlijn ontwikkelt ze benaderingen voor een geautomatiseerd scheidingsproces voor printplaten en elektronische componenten, methoden om de herbruikbaarheid van componenten te beoordelen, en concepten voor de terugwinning van warmte en procesgassen tijdens de productie. „We bekijken hoe de totale module zo kan worden gebouwd dat deze duurzaam is — en toch kan worden gerepareerd”, legt Jeske uit. „Dit is de sleutel tot de circulaire economie”, voegt ze eraan toe.
Elektronica die hun verhaal vertelt
Een ander aandachtspunt van haar innovatieve werk is het beoordelen van de levenscyclus van elektronica. Jeske en haar collega's hebben passieve structuren ontwikkeld die kunnen worden geïntegreerd in materialen of componenten en die vroegtijdig reageren op omgevingsfactoren zoals temperatuur of vochtigheid. Dit geeft een indicatie van de toestand van de elektronica en biedt een leidraad voor de besluitvorming om de resterende levensduur van een systeem of afzonderlijke componenten te evalueren.
Dit maakt elektronica beoordelbaar op basis van gegevens: Welke componenten kunnen worden hergebruikt? Welke moeten worden vervangen of gerecycled? Welke invloed heeft dit op de resterende levensduur van het totale systeem? Dit creëert een nieuwe technische standaard — elektronica die informatie geeft over hun eigen gebruiksgeschiedenis — en maakt de overgang naar een circulaire economie meetbaar en controleerbaar.
Van technologie tot strategie
Naast technische ontwikkeling onderzoekt Jeske manieren om deze oplossingen te integreren in toekomstige productgeneraties en de duurzaamheidsstrategieën van Siemens. Als Senior Key Expert bij Siemens Foundational Technologies is ze naast haar onderzoek ook betrokken bij trendradars en onderzoeksinitiatieven waarbij duurzame materialen en circulaire ontwerpprincipes voor elektronica in een vroeg stadium worden geïdentificeerd.
Jeske's carrière werd gevormd door een studiebeurs van de Duitse stichting voor academische studiebeurzen en haar interdisciplinaire traject tussen technologie, sociale kwesties en adviesdiensten. Het is belangrijk voor haar om „verandering teweeg te brengen door mijn eigen acties” — een bewering die tot uiting komt in haar uitvindingen. Het doel van haar werk is om wereldwijd elektronisch afval te verminderen, hulpbronnen te sparen en elektronische systemen zo te ontwerpen dat ze langer kunnen worden gebruikt, gerepareerd en uiteindelijk beter kunnen worden gerecycled — een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie.