Het ontwerp van de missie
Elke ochtend maken miljoenen mensen gebruik van de S‑Bahn-forenzentreinen in de Duitse stedelijke centra. Alleen al in München rekenen honderdduizenden mensen er elke dag op dat ze hun bestemming veilig en op tijd bereiken. Achter elk soepel lopend woon-werkverkeer schuilt echter een verhaal over innovatie en menselijk vernuft. Een verhaal dat laat zien dat een doordacht ontwerp niet alleen beter oogt, maar ook duurzamer is. Benno Schiefer, voormalig senior industrieel ontwerper bij Siemens Mobility en nu gefaseerd met pensioen, weet dat maar al te goed. Als uitvinder van het jaar 2025 werd hij geëerd voor een innovatie die op het eerste gezicht eenvoudig lijkt: hoe ontwerpt u de voorkant van een S‑Bahn-trein? Achter die voorkant schuilt echter een complexe puzzel van aerodynamica, esthetiek en dagelijkse bruikbaarheid, waarvan de oplossing baanbrekend kan zijn voor de hele branche.
De onzichtbare kracht van vorm
"De oorspronkelijke ontwerpopdracht voor het exterieur kwam van een externe studio als onderdeel van de aanbestedingsdocumenten en was, hoewel modern, niet ideaal op het gebied van aerodynamica", herinnert Schiefer zich. Wat voor buitenstaanders misschien een puur esthetisch probleem leek, bleek een fundamentele kwestie van energie-efficiëntie te zijn. In tegenstelling tot auto’s rijden S‑Bahn-treinen doorgaans bidirectioneel, wat betekent dat ze in beide richtingen kunnen rijden. Dit vormt een aerodynamische uitdaging: de voor- en achterkant van de trein moeten afwisselend als voor- of achterkant functioneren, afhankelijk van de rijrichting. Beide posities stellen fundamenteel verschillende eisen aan de vorm van de kop. Aan de voorkant van het voertuig moet de lucht met zo min mogelijk weerstand rond het voertuig stromen om stagnatiedrukverliezen te beperken. Aan de achterkant is daarentegen een gecontroleerde stroomscheiding gewenst. In de autotechniek wordt dit conflict opgelost met een asymmetrisch ontwerp: gestroomlijnd en afgerond aan de voorkant, opzettelijk hoekig aan de achterkant.
Voor een spoorvoertuig is deze oplossing onmogelijk, omdat de voor- en achterkant één en dezelfde treinkop vormen die beide aerodynamische functies moet vervullen. De aanpak van Schiefer was even eenvoudig als geniaal: hij combineerde in wezen de vorm en functie van de voorkant met die van de achterkant van het voertuig.
Het resultaat is een organisch vloeiende kopvorm die geoptimaliseerd is voor beide functies en de luchtweerstand in beide rijrichtingen gelijkmatig verlaagt.
Dit is gebaseerd op nauwkeurige stromingsanalyses en talloze simulaties, uitgevoerd door zijn collega’s van de afdeling aerodynamica, die verschillende radii, hellingen, krommingen en overgangen testten. Door technische berekeningen en ontwerpintuïtie te combineren, hebben ze een vorm gecreëerd die aerodynamisch goed presteert en tegelijkertijd esthetisch uitgebalanceerd is. Het resultaat maakt aanzienlijke energiebesparingen mogelijk gedurende de gehele levensduur van de trein en verlaagt het geluidsniveau tijdens gebruik. Het is een stille, efficiënte en visueel harmonieuze trein die letterlijk beter door de lucht glijdt.
Mensen in het centrum
Het resultaat overtuigt niet alleen door zijn praktische bruikbaarheid, maar ook door zijn esthetische uitmuntendheid. Het nieuwe frontontwerp zal vanaf 2028 een modern, toekomstgericht accent toevoegen aan het stadsbeeld van München — het bewijs dat efficiëntie en elegantie geen tegenpolen hoeven te zijn.
De kracht van interdisciplinair denken
Wat Schiefer onderscheidt, is zijn ongebruikelijke combinatie van technische expertise en creatieve visie. Dankzij zijn dubbele kwalificaties als werktuigbouwkundig ingenieur en ontwerper kan hij problemen in twee stappen benaderen. Eerst ontwikkelt hij ideeën zonder rekening te houden met technische haalbaarheid. Pas in de tweede stap onderzoekt hij de praktische bruikbaarheid ervan. "Voor innovatie is het cruciaal om over de grenzen van je eigen discipline te kijken", benadrukt hij. Deze overtuiging is geworteld in zijn studieperiode, waarin hij parallel aan zijn studie in verschillende bedrijven werkte. Het was een inspannende tijd die zijn perspectief verruimde.
Destijds gaf een professor hem een advies dat zijn werk tot op de dag van vandaag vormgeeft: "Aan het begin van een creatief proces moet u zich altijd voorstellen dat alles mogelijk is, en u moet de juiste vragen stellen. Vragen die uw verstand en verbeelding niet tot een vooraf bepaald korset dwingen." Schiefer gebruikt een metafoor om dit uit te leggen: "Als u vraagt hoe een nieuwe broodrooster eruit zou kunnen zien, krijgt u alleen een nieuwe tinnen doos met verwarmingsdraden. Maar als u een meer open vraag stelt, zoals welke nieuwe manieren er zijn om aan knapperig brood te komen, dan kan uw verstand met compleet nieuwe ideeën komen". Hij wordt gedreven door de snelle implementatie van nieuwe oplossingen. "Het geeft me de grootste vreugde als ik een idee direct in productie zie en weet dat het werkt", zegt hij, waarmee hij het moment beschrijft waarop een visie tastbaar wordt.
Technologie met een doel
De cijfers spreken voor zich: het innovatieve ontwerp van de S‑Bahn was een belangrijke factor voor het winnen van de aanbesteding van München in 2023, een contract ter waarde van meer dan €2 miljard. Maar achter deze cijfers schuilt een nog belangrijker inzicht: doelgerichte technologie loont. Zijn uitvinding bewijst hoe design, vindingrijkheid en duurzaamheid kunnen worden gecombineerd om echte toegevoegde waarde te creëren in het dagelijks leven van miljoenen mensen. In een tijd waarin duurzame mobiliteit een van de belangrijkste uitdagingen is, laat het S‑Bahn-project in München zien hoe innovatie ontstaat wanneer menselijke behoeften, technische uitmuntendheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen samenkomen. Zo wordt het verhaal van de voorkant van een trein de visie van een toekomst die vandaag al vorm krijgt.