Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Filiaal voor Busbar Trunking Systems

De vestiging in Mohelnice richt zich op de productie van railsystemen die elektrische energie overbrengen van 40 A naar 6.300 A, die worden gebruikt in gespecialiseerde en industriële gebouwen, datacenters en hernieuwbare energiebronnen.

Adres

Siemens, s.r.o., filiaal voor Busbar Trunking Systems

Nádražní 1351/30
789 85 Mohelnice
Tsjechië

E-mailadres: busbar.cz@siemens.com

Over het bijkantoor

Van assemblage tot volledig gedigitaliseerde productie

De Busbar Trunking Systems Branch van Siemens, s.r.o., werd in oktober 2010 opgericht door een fusie met Siemens, s.r.o., en heeft momenteel tot 400 mensen in dienst. Tegenwoordig werkt de fabriek grotendeels digitaal, van de bestelling van materiaal via de productie tot de verzending. Tot 99% van de productie wordt geëxporteerd, voornamelijk naar Duitsland, Nederland, Zwitserland, Oostenrijk en Polen.

Belangrijke mijlpalen

  • 2005: Bouw van een nieuwe productiehal
  • 2005 — 2008: Geleidelijke overdracht van de productie van busbars uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Spanje
  • 2015: Lancering van de nieuwe LI-productlijn voor het transport en de distributie van elektrische energie, met name voor datacenters van grote internetgiganten of bedrijven die IP55-bescherming vereisen
  • 2020: Uitbreiding van de productie met interne preproductie van componenten
  • 2022: Inbedrijfstelling van een testfaciliteit voor de certificering van distributiekasten (filialen)
  • 2023: Installatie van het eerste robotwerkstation voor het lassen van aluminium onderdelen en start van een decarbonisatieproject
  • 2024: Assemblage van eenheden voor SIVACON S8-schakelapparatuur
  • 2026: Voltooiing van het productieproject voor koperen onderdelen

Banen en carrières

We bieden diverse, interessante carrièremogelijkheden op lange termijn in een internationaal bedrijf dat toonaangevend is op het gebied van technologie. We ontwikkelen en produceren innovatieve producten en nieuwe oplossingen voor intelligente industriële operaties. We bieden onze werknemers stabiliteit, een betrouwbare basis en wereldwijde carrièremogelijkheden. Onze kernwaarde is verantwoordelijkheid — tegenover werknemers, klanten, gemeenschappen, bedrijfsethiek en het milieu.

Kom ons team versterken: Naar wie zijn we op zoek?

Momenteel werken ongeveer 280 werknemers in technologisch geavanceerde, volledig geklimatiseerde faciliteiten. De meeste werknemers vervullen verschillende operationele functies, waaronder materiaalbeheer, logistiek, financiën en controle van het productieproces. Anderen dragen bij aan onderzoek en ontwikkeling, zorgen voor de kwaliteit van producten en diensten of werken bij aanbestedingen. Deze diversiteit aan afdelingen en rollen ondersteunt de efficiënte werking en groei van de organisatie.

De volgende beroepen kunnen werk vinden in de fabriek van Busbar Trunking Systems:

  • Elektromonteur, lasser, metaalmachinist, elektricien, assemblagemedewerker, onderhoudstechnicus, CNC-operator, logistiek specialist

Maak er deel van uit en help ons de toekomst vorm te geven.

Een glimlachende man in een blauw poloshirt van Siemens die voor geautomatiseerde machines en een transportband staat in een moderne fabriek

Gerelateerde onderwerpen