Skip to main content

Rastatt Location

In Rastatt, Siemens develops, manufactures, and markets heating, ventilation, and air conditioning technology products and systems, for example, products for use in forced-draft burners, boilers, alternative heating systems and industrial plants.

Their product range includes complete system solutions, control systems, valves, and automatic firing devices for oil and gas burners, as well as the associated testing and inspection equipment. These components are used in residential building boilers and larger systems, such as those used to heat airports and shopping centers. They are also used in industrial applications, such as drying facilities in large automobile manufacturers' paint shops.

Address

Siemens AG

Berliner Ring 23
76437 Rastatt
+49 7222 784-0

The Siemens Customer Service Center will be happy to connect you with other contacts at:

0800 50 90 100

This number is toll-free from Monday through Friday, 8:00 a.m. to 5:00 p.m., when calling from a German landline; charges may apply when calling from a mobile network.

Contacts

Representative
Markus Ottmueller

Press Contact
Evelyn Necker

Training and Dual Study Programs
online.ausbildung.spe@siemens.com

Vacatures en carrières bij Siemens

Elke dag vragen we ons af hoe we het leven van mensen kunnen verbeteren. Kunt u ons helpen belangrijke oplossingen voor de toekomst te ontwikkelen?

Lachende vrouw met krullend haar die een blauw shirt draagt in een kantooromgeving

Aanvullende informatie

Drie glimlachende mensen die samen staan tegen een blauwgroene achtergrond, die elk met hun handen een hart vormen.

Opleidings- en duale studieprogramma's

Ontdek uw mogelijkheden bij Siemens.

Siemens-fabriek in Erlangen op 10 december 2021 in Erlangen, Duitsland. Man met laptop die naar de robot kijkt.

Innovatie - voor een betere toekomst

Bij Siemens worden ideeën innovaties. Dit helpt ons om onze klanten te helpen bij de transformatie van de sectoren die de ruggengraat van onze economie vormen.

Foto van Berlijn bij nacht

Over Siemens in Duitsland

Siemens — uit Duitsland, voor Duitsland en de rest van de wereld: Met ongeveer 85.000 werknemers en enkele duizenden stagiaires is Siemens een van de grootste particuliere werkgevers en opleidingsbedrijven in Duitsland.