Skip to main content

Development location Humboldtstrasse

Products and systems for power transmission and smart grid systems are developed at the traditional location in Nuremberg's Suedstadt district.

Address

Siemens AG
Entwicklungsstandort Humboldtstrasse

Humboldtstrasse 59
90459 Nuernberg

The Siemens Customer Service Center gladly provides additional contacts at:

0800 50 90 100

Monday through Friday, 8:00 a.m. to 5:00 p.m. This number is free from German landlines, but charges may apply via mobile networks.

Contact Persons

Operations Management
Juergen Mueller

Press Contact
Anna Kaefer

Human Resources Department
Jan Niehuis

Training and Dual Study Programs (SPE)
online.ausbildung.spe@siemens.com

Vacatures en carrières bij Siemens

Elke dag vragen we ons af hoe we het leven van mensen kunnen verbeteren. Kunt u ons helpen belangrijke oplossingen voor de toekomst te ontwikkelen?

Lachende vrouw met krullend haar die een blauw shirt draagt in een kantooromgeving

Aanvullende informatie

Drie glimlachende mensen die samen staan tegen een blauwgroene achtergrond, die elk met hun handen een hart vormen.

Opleidings- en duale studieprogramma's

Ontdek uw mogelijkheden bij Siemens.

Siemens-fabriek in Erlangen op 10 december 2021 in Erlangen, Duitsland. Man met laptop die naar de robot kijkt.

Innovatie - voor een betere toekomst

Bij Siemens worden ideeën innovaties. Dit helpt ons om onze klanten te helpen bij de transformatie van de sectoren die de ruggengraat van onze economie vormen.

Foto van Berlijn bij nacht

Over Siemens in Duitsland

Siemens — uit Duitsland, voor Duitsland en de rest van de wereld: Met ongeveer 85.000 werknemers en enkele duizenden stagiaires is Siemens een van de grootste particuliere werkgevers en opleidingsbedrijven in Duitsland.