Skip to main content

Cham Productie- en ontwikkelingsvestiging

Op onze vestiging in Cham produceren we stroomonderbrekers en contactors onder de bekende merken Sirius en Sentron.

The production facility in eastern Bavaria occupies a leading position within the company in automation technology and industrial switchgear thanks to its use of digital technologies such as cyber-physical systems (lightweight robots), additive manufacturing, and networking with the Internet of Things. Robotics, digital networking, and energy efficiency are high priorities here.

Address

Siemens AG
Manufacturing and development site Cham

Werner-von-Siemens-Straße 29
93413 Cham
Phone: +49 9971 135-2305

The Siemens Customer Service Center gladly provides additional contacts at:

0800 50 90 100

Monday through Friday, 8:00 a.m. to 5:00 p.m. This number is free from German landlines, but charges may apply via mobile networks.

Contacten

Operationeel beheer
Matthias Mühlberg

Contactpersoon voor de pers
Jörg Rischmann

Afdeling Personeelszaken
Cornerlia Sperper

Opleidings- en duale studieprogramma's (SPE)
online.ausbildung.spe@siemens.com

Vacatures en carrières bij Siemens

Elke dag vragen we ons af hoe we het leven van mensen kunnen verbeteren. Kunt u ons helpen belangrijke oplossingen voor de toekomst te ontwikkelen?

Lachende vrouw met krullend haar die een blauw shirt draagt in een kantooromgeving

Aanvullende informatie

Drie glimlachende mensen die samen staan tegen een blauwgroene achtergrond, die elk met hun handen een hart vormen.

Opleidings- en duale studieprogramma's

Ontdek uw mogelijkheden bij Siemens.

Siemens-fabriek in Erlangen op 10 december 2021 in Erlangen, Duitsland. Man met laptop die naar de robot kijkt.

Innovatie - voor een betere toekomst

Bij Siemens worden ideeën innovaties. Dit helpt ons om onze klanten te helpen bij de transformatie van de sectoren die de ruggengraat van onze economie vormen.

Foto van Berlijn bij nacht

Over Siemens in Duitsland

Siemens — uit Duitsland, voor Duitsland en de rest van de wereld: Met ongeveer 85.000 werknemers en enkele duizenden stagiaires is Siemens een van de grootste particuliere werkgevers en opleidingsbedrijven in Duitsland.