Algemene voorwaarden
Softwaretool voor productontwikkeling voor start-ups voor het eerste jaar.
- Eén jaar software, inclusief maximaal vier licenties.
- Omvat online ondersteuning (hulpmiddelen voor de gemeenschap en training) en telefonische ondersteuning van het Siemens Global Technical Access Center (GTAC).
- Open voor ontwerpbureaus en productfabrikanten.
- Open voor juridische entiteiten die gedurende drie jaar of minder actief zijn, met minder dan $1 miljoen USD aan financiering en minder dan $1 miljoen USD aan jaarlijkse inkomsten.
- Om voor dit programma in aanmerking te komen, moet een bevoegde vertegenwoordiger van uw bedrijf (hierna „het bedrijf „genoemd) het aanvraagformulier invullen.
- Bovendien moet een bevoegde persoon van het bedrijf een licentieovereenkomst voor eindgebruikers ondertekenen, die u kunt vinden hier en de aanvullende PLM-voorwaarden, die u kunt vinden hier, samen met een marketingovereenkomst van Siemens Industry Software Inc. („SISW”), die u ter beschikking wordt gesteld door SISW.
- De bevoegde persoon van het bedrijf die de aanvraag indient, moet 18 jaar of ouder zijn.
Gezien de aanzienlijke kortingen die in deze overeenkomst worden gegeven, gaat de klant akkoord met het gebruik van namen, of verwijzingen naar, in openbare inhoud, waaronder presentaties, websites, sociale media en pers- en mediamateriaal van SISW. In onderling overleg kan de klant deelnemen aan een of meer van de volgende activiteiten: casestudy (schriftelijk of op video), getuigenis, klantreferentie, persbericht en/of spreken op klantgerichte evenementen.
SISW behoudt zich het recht voor om elke aanvraag af te wijzen, om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken.
Als dit programma om welke reden dan ook niet volgens plan kan worden uitgevoerd als gevolg van een infectie met een computervirus, bugs, manipulatie, ongeoorloofde tussenkomst, fraude, technische storingen of andere oorzaken die, naar de exclusieve mening van SISW, de administratie, de veiligheid, de eerlijkheid, de integriteit of de goede uitvoering van dit programma aantasten, behoudt SISW zich het recht voor om dit programma te annuleren, te beëindigen, te wijzigen of op te schorten.
Opmerking: Er is een lijst met relevante handelsmerken van Siemens hier.
Bedrijfsverklaring
De persoon die namens het Bedrijf een aanvraag indient voor het PADS Professional Startup Program verklaart als wettelijke en bevoegde vertegenwoordiger van het Bedrijf dat:
- Alle informatie die namens het Bedrijf aan SISW wordt verstrekt, juist en volledig is. Als na het indienen van de aanvraag belangrijke informatie verandert, zal het Bedrijf onmiddellijk bijgewerkte informatie aan SISW verstrekken.
- Het Bedrijf, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in dit document, niet direct of indirect verbonden is met verboden activiteiten.
- Het Bedrijf geen directe of indirecte banden heeft met verkoop-, wederverkoop- of overdrachtsactiviteiten die verband houden met Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië, de Krim en/of Sebastopol.
- Het Bedrijf (i) niet voorkomt op een lijst van afgewezen partijen, (ii) niet is uitgesloten van import of export, (iii) niet is gesanctioneerd door een Amerikaanse, EU- of andere overheidsinstantie, en (iv) niet door een overheidsinstantie wordt onderzocht wegens een overtreding van export- of importregelgeving. - Het Bedrijf de geleverde software niet zal gebruiken voor academisch onderzoek of projecten die verband houden met de volgende gebieden: cyberbeveiliging, defensie of inlichtingen; militair materieel, raketten of UAV's; exploratie of productie van olie of gas in het noordpoolgebied, in diepwater of uit schalieolie of -gas; exportpijpleidingen; nucleaire activiteiten; of biologische of chemische wapens.