Skip to main content
Partnerovereenkomsten

Addendum Geautoriseerde kanaalpartner-model

Dit Addendum voor Geautoriseerde kanaalpartner-model (”Addendum voor Geautoriseerde kanaalpartners”) maakt deel uit van de Partnerprogrammaovereenkomst en beschrijft de aanvullende voorwaarden voor de aanstelling van een partner als Geautoriseerde kanaalpartner.

1. RELATIE TUSSEN DE PARTIJEN

Termen die van toepassing zijn op 1 oktober 2022. Versie 1.0.

Termen met een hoofdletter hebben de betekenis die is gedefinieerd in het laatste deel van dit document of elders in de Overeenkomst.


Siemens heeft de distributeur gemachtigd om geautoriseerde aanbiedingen te promoten en te distribueren in het gebied. De Partner is door deze distributeur gemachtigd om te helpen bij de verkoop van geautoriseerde aanbiedingen in het gebied. De partner erkent en gaat akkoord met onderstaande (i) De distributeur is als enige verantwoordelijk voor de selectie en het sluiten van een overeenkomst met een partner in verband met de distributie van aanbiedingen; (ii) Siemens is geen partij bij de overeenkomst tussen partner en distributeur; (iii) Siemens is niet verantwoordelijk of verplicht om de partner te vergoeden in verband met de verkoop van aanbiedingen; (iv) De partner heeft geen sublicentierechten op aanbiedingen; (v) De partner ontvangt geen enkele financiering of vergoeding van welke aard dan ook van Siemens, met inbegrip van financierings- of compensatieprogramma's van Siemens die de distributeur mogelijk ter beschikking staanb; en (vi) Siemens is niet aansprakelijk jegens Partner met betrekking tot de distributie van het aanbod.

2. PARTNERPORTAAL


Siemens zal partners toegang geven tot het partnerportaal, het partnerbeleid en andere informatie, zodat de partner zijn rol als geautoriseerde kanaalpartner kan vervullen. Naar eigen goeddunken kan Siemens de toegang van de partner tot systemen en informatie die in het Partnerportaal worden verstrekt, op elk gewenst moment uitbreiden, intrekken, wijzigen of stopzetten.

3. DEMONSTRATIEAANBIEDINGEN


De partner kan een demonstratieaanbieding rechtstreeks van de distributeur krijgen (afhankelijk van de overeenkomst van de partner met de distributeur). De partner mag dergelijke demonstratieaanbiedingen uitsluitend gebruiken voor onderstaande (i) geautoriseerde aanbiedingen aan potentiële klanten demonstreren, (ii) pre-sales ondersteuning bieden voor een transactie met een klant, en (iii) training geven in het gebruik van aanbiedingen aan partnerpersoneel. Andere vormen van gebruik van demonstratieaanbiedingen zijn niet toegestaan. Alvorens demonstratieaanbiedingen te ontvangen of te gebruiken, moet de partner akkoord gaan met eventuele aanvullende voorwaarden die door de distributeur zijn gespecificeerd, zoals de aanvaarding van een demonstratielicentieovereenkomst van Siemens via het elektronische online overeenkomstsysteem van Siemens, of een door Siemens gespecificeerd vervangend systeem.

4. BESTELLINGEN


Siemens accepteert alleen inkooporders van de distributeur. Volgens de overeenkomst met Siemens heeft de distributeur het recht gekregen om geautoriseerde aanbiedingen in sublicentie te geven en te distribueren, op voorwaarde dat elke klant een klantencontract afsluit voordat hij toegang krijgt tot een geautoriseerde aanbieding. De partner gaat ermee akkoord om samen te werken met de distributeur om te voldoen aan deze vereiste voor een klantencontract.

5. TERMIJN EN BEËINDIGING


5.1 Termijn

Dit Addendum voor Geautoriseerde kanaalpartner blijft volledig van kracht gedurende een eerste periode van een jaar vanaf de datum van aanvaarding door beide partijen. Daarna wordt dit Addendum voor Geautoriseerde kanaalpartner automatisch voor opeenvolgende termijnen van één jaar verlengd, tenzij het in overeenstemming met deze overeenkomst wordt opgezegd.

5.2 Beëindiging

Dit Addendum voor Geautoriseerde kanaalpartner wordt met onmiddellijke ingang beëindigd als (i) de overeenkomst tussen Siemens en de distributeur om welke reden dan ook wordt beëindigd, of (ii) De distributeur zijn relatie met de partner in verband met aanbiedingen beëindigt.

6. DEFINITIES


6.1 "Geautoriseerde kanaalpartner”

Of "Partner van niveau 2”

Een entiteit die een onafhankelijke overeenkomst met een distributeur heeft gesloten om die distributeur te helpen bij de verkoop van geautoriseerde aanbiedingen binnen het gebied

6.2 „Geautoriseerde aanbiedingen”

De distributeur van aanbiedingen is specifiek bevoegd om op grond van de overeenkomst met Siemens te distribueren.

6.3 „Distributeur”

Een verkooppartner van niveau 1 van Siemens die door Siemens of een dochteronderneming van Siemens is gemachtigd om geautoriseerde aanbiedingen te promoten en te distribueren binnen een bepaald gebied en die een partner heeft gemachtigd om hem bij deze activiteiten te helpen.

6.4 „Gebied”

Het geografische gebied (dat verder beperkt kan worden tot bepaalde markten) waarin de distributeur bevoegd is om geautoriseerde aanbiedingen te vertegenwoordigen en te distribueren.