Hyper‑depreciatie: digitale en groene innovatie in Italië
Hyperdepreciatie: fiscale stimulansen voor Italiaanse bedrijven die investeren in digitale innovatie en duurzaamheid, ter ondersteuning van hun transformatietraject.

Ontdek de vereenvoudigde gids voor hyperdepreciatie, de stimulans die de opvolger is van het Transitieplan 4.0 en 5.0 en die nu is gepubliceerd in de Gazzetta ufficiale. Een unieke kans om de digitale en ecologische transitie van Italiaanse bedrijven te versnellen!
Het is tijd om actie te ondernemen om concurrerend te blijven, maar eerst is het essentieel om te begrijpen welke informatie momenteel beschikbaar is. Ontdek hoe u het meeste uit de begrotingswet voor 2026 kunt halen om toegang te krijgen tot de fiscale stimulans voor 'hyperwaardevermindering' door middel van eenvoudige, gemakkelijk te volgen informatieve inzichten
Tussen 1 januari 2026 en 30 september 2028 biedt de Italiaanse regering bedrijven een stimulans voor hyperdepreciatie, waarbij ze worden aangemoedigd om zowel hun digitale transformatie te versnellen als hun impact op het milieu te verminderen.
Hyperwaardevermindering is een fiscale stimulans die de erkende waarde van een actief met een bepaald percentage verhoogt bij de berekening van de afschrijving (voor aangekochte activa) en/of financiële leasetermijnen (voor geleasde activa), waardoor de belastbare basis waaraan de onderneming is onderworpen, wordt verlaagd.
De stimulans is bedoeld voor bedrijven die:
De grootte van het bedrijf, de woonplaats, de rechtsvorm of het belastingregime hebben geen invloed op de geschiktheid.
De volgende bedrijven komen niet in aanmerking:
De belastinggerelateerde kostenverhoging is uitsluitend van toepassing op:
Deze activa moeten worden toegewezen aan productiefaciliteiten in Italië en moeten verbonden zijn met het productiebeheersysteem of het leveringsnetwerk van het bedrijf.
Alleen de volgende fotovoltaïsche componenten komen in aanmerking voor hyperwaardevermindering:
In beide gevallen moeten zowel de modules als de cellen binnen de Europese Unie worden vervaardigd.
Investeringsgroep | Verhoging van de aankoop-/leasekosten |
|---|---|
≤ 2,5 miljoen | 180% |
> €2,5 miljoen en ≤ €10 miljoen | 100% |
> €10 miljoen en ≤ €20 miljoen | 50% |
Bijlage IV bevat een lijst van de nieuwe materiële activa die in aanmerking komen voor de belastingaftrek. De belangrijkste categorieën zijn onder meer:
Categorie 1 van bijlage IV omvat nieuwe kapitaalgoederen die worden gebruikt voor productiedoeleinden. Voorbeelden zijn onder meer:
Alle activa die zijn opgenomen in punt 1 van bijlage IV moeten voldoen aan vijf verplichte vereisten:
Naast de vijf verplichte vereisten moeten activa van categorie 1 voldoen aan twee van de volgende drie kenmerken:
Categorie 2 van bijlage IV omvat systemen die gekoppeld zijn aan het fabrieksbeheersysteem en die de kwaliteit van producten of processen waarborgen, zoals:
Categorie 3 van bijlage IV omvat bijvoorbeeld:
Categorie 4 van bijlage IV heeft betrekking op geavanceerde technologieën voor de analyse, opslag en overdracht van hoogwaardige gegevens. Deze omvatten hardware-infrastructuren voor:
Activa die onder categorie 4 van bijlage IV vallen, moeten:
• verbonden zijn met de informatiesystemen van het bedrijf;
• bestemd zijn voor het uitvoeren van toepassingen die zijn opgenomen in bijlage V, of worden gebruikt om slimme machines en apparaten te ondersteunen, of om te zorgen voor interconnectie en communicatie tussen activa die zijn opgenomen in beide bijlagen.
Bijlage V bevat de softwareoplossingen die in aanmerking komen voor de belastingaftrek. De belangrijkste categorieën zijn onder meer:
Er is aangekondigd dat documentatie met betrekking tot de activa die deel uitmaken van de investering, samen met de vereiste interconnectiecertificaten, moet worden geüpload naar een online platform dat wordt beheerd door de GSE (Energy Services Operator). Aanvullende informatie over eventuele periodieke mededelingen die bij de GSE moeten worden ingediend, wordt verstrekt zodra het interministerieel besluit is gepubliceerd.
Investeringen in nieuwe kapitaalgoederen die zijn opgenomen in de bijlagen IV en V moeten worden uitgevoerd tussen 1 januari 2026 en 30 september 2028. Als het bedrijf tijdens deze stimuleringsperiode het actief verkoopt of naar een van zijn buitenlandse locaties verplaatst, moet het binnen hetzelfde boekjaar een ander activum kopen met gelijke of betere technologische prestaties. Als het vervangende activum goedkoper is dan het oorspronkelijke product, wordt de fiscale stimulans dienovereenkomstig aangepast.
De stimulans voor hyperdepreciatie van 2026 kan worden gecombineerd met andere maatregelen die met nationale of Europese middelen worden gefinancierd., op voorwaarde dat:
De uitgaven die zijn gebruikt om de hyperwaardevermindering te berekenen, komen overeen met de aankoopwaarde van de nieuwe kapitaalgoederen, na aftrek van eventuele andere ontvangen stimulansen
De begrotingswet voor 2026 bepaalt dat de berekening van de belastingvooruitbetaling voor 2026 moet worden uitgevoerd zonder rekening te houden met eventuele fiscale stimulansen die door de wet zelf zijn ingevoerd, waaronder hyperwaardevermindering.
Meer informatie over de begrotingswet voor 2026 (artikel 1, paragrafen 427 tot en met 436), gepubliceerd in de Gazzetta Ufficiale.