Skip to main content

Omdia Industrial Megatrends Series: Digitalisering

Digitalisering is een basisvereiste voor groei. In de afgelopen jaren hebben bedrijven digitale oplossingen omarmd om duurzaamheid te stimuleren en nieuwe bedrijfsmodellen te ondersteunen en nieuwe commerciële kansen te ontsluiten. Duik diep in deze megatrend om meer te weten te komen.

Onderzoek in opdracht van Omdia | Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Siemens

Aangedreven door de exponentiële dynamiek van de wet van Moore zal digitalisering cruciaal zijn om de steeds toenemende uitdagingen en megatrends van onze tijd aan te pakken. Door gebruik te maken van digitale tools kunnen we bijvoorbeeld klimaatverandering, verstedelijking en bevolkingsgroei snel en effectief aanpakken. De sleutel tot deze transformatie is een veilig, onderling verbonden digitaal ecosysteem, dat de gegevensintegriteit waarborgt en samenwerking bevordert.

Digitalisering is een basisvereiste voor groei

In de afgelopen jaren hebben bedrijven digitale oplossingen omarmd om duurzaamheid te stimuleren en nieuwe bedrijfsmodellen te ondersteunen en nieuwe commerciële kansen te ontsluiten. Als gevolg hiervan genereert de groei van de markt voor detectie- en meetapparatuur (IoT) ordes van grootte meer digitale gegevens. In sectoren zoals productie, infrastructuur, energie en gezondheidszorg kunnen de gevolgen van deze transformatie in de echte wereld worden beoordeeld. Bedrijfsprocessen kunnen bijvoorbeeld worden getest en geoptimaliseerd in een digitale omgeving voordat ze worden geïmplementeerd. In slimme steden kan dit soort digitaal leren de resultaten verbeteren voor burgers die in stedelijke omgevingen wonen en werken. Organisaties, steden en economieën die geen gebruik maken van deze trend zullen merken dat ze in een concurrentienadeel verkeren.

Digitalisering stelt de markt voor uitdagingen

Een betere connectiviteit van apparaten betekent ook een grotere kwetsbaarheid voor cyberaanvallen. Volgens de IT Enterprise Insights-enquête van Omdia (gepubliceerd in 2024) werd dit gezien als de grootste uitdaging op het gebied van digitalisering voor fabrikanten. Nu organisaties digitaliseringsprojecten en -technologieën introduceren, is een cyberveilige omgeving essentieel om deze uitdaging het hoofd te bieden.

Uitdagingen en drijfveren van digitalisering

Naast de beveiliging van gegevens, het ontlenen van betekenis aan de verzamelde gegevens, en een gebrek aan samenwerking tussen IT- en OT-teams, waren er nog andere uitdagingen die door fabrikanten werden overwogen. Een open ecosysteem, zoals Siemens Xcelerator, met samenwerking als leidraad, zal fabrikanten helpen om inzicht en informatie te genereren op basis van hun gegevens. Personeelsmanagement is ook een belangrijke overweging en nieuwe functies, zoals datawetenschappers, zullen nodig zijn om deze kans ten volle te benutten. Bovendien zal samenwerking tussen functies en ecosysteemleveranciers nodig zijn om IT- en OT-teams samen te brengen. Digitale platforms die ook interoperabel, de beste in hun soort en cyberveilig zijn, zullen van cruciaal belang zijn om de uitdagingen die gepaard gaan met digitalisering het hoofd te bieden.

Ondanks deze uitdagingen zijn er ook kansen. Fabrikanten hebben vastgesteld dat digitalisering kan leiden tot een hogere productiviteit als aanjager van de markt. Ze vermelden ook de voordelen van energiebeheer en klantbetrokkenheid als belangrijke voordelen. Vanuit de industrie is er vraag naar digitalisering.

Een schildpictogram met een slotsymbool in het midden, dat staat voor bescherming en beveiliging.

Digitalisering heeft de potentie om industrieën te transformeren

De kansen en uitdagingen zullen per sector verschillen. In slimme gebouwen zullen operators analyses toepassen op de digitale datasets die worden gegenereerd door verbonden apparaten in gebouwen. Oplossingen voor vastgoedtechnologie (Proptech) zullen de bezetting van gebouwen, het energieverbruik en de gebouwactiviteiten in realtime beheren. Aanbieders van Energy management zullen Energy-as-a-Service (EaaS) leveren aan commerciële en industriële gebouwen in de particuliere sector. Digitaliseringsinitiatieven zullen gebouwuitbaters helpen hun weg naar duurzaamheid te versnellen.

Naast gebouwen zullen ook slimme steden baat hebben bij digitalisering. Volgens de Wereldbank woont momenteel 56% van de wereldbevolking in een stad, en tegen 2050 zal dit aantal toenemen tot bijna zeven op de tien mensen. Naarmate steden groeien, zullen ze nieuwe oplossingen moeten omarmen. Dit omvat het monitoren van het vervoer om de efficiëntie van wegen en openbare infrastructuur te maximaliseren, het meten van emissies om te zorgen voor schone lucht, en mobiliteit en de deeleconomie, waarbij diensten gemakkelijker worden gedeeld tussen burgers. De gezondheidszorg zal ook baat hebben bij een nauwkeurigere diagnose die burgers helpt om een langer en gezonder leven te leiden.

Tot slot zal digitalisering een rol spelen bij het omgaan met bredere maatschappelijke uitdagingen. Een vergrijzende beroepsbevolking betekent dat bedrijven manieren moeten vinden om efficiënter te zijn. In de maakindustrie zullen de operationele rollen beginnen te veranderen. Risicovolle, gevaarlijke, saaie en afgelegen banen zullen worden ondersteund met meer automatisering en AI, waardoor werknemers de mogelijkheid krijgen om zich bij te scholen. Hiervoor zijn management en training nodig. Digitalisering kan ook helpen bij werken op afstand, omdat het een ander instrument is om tekorten aan vaardigheden te beheersen en mensen te helpen flexibeler te leven.

Casestudy: Siemensstadt Square

Een grafiek die industriële megatrends weergeeft, waarbij digitalisering centraal staat.

Digitalisering biedt een enorm potentieel, maar veel projecten maken onvoldoende gebruik van de mogelijkheden ervan. Het Siemensstadt Square in Berlijn heeft tot doel deze mogelijkheden ten volle te benutten. Deze ambitieuze stadswijk zal naar verwachting in 2035 voltooid zijn en zal onderdak bieden aan 35.000 inwoners en werknemers, waarbij digitalisering de basis vormt voor de transformatie ervan.

Centraal in deze ontwikkeling staat het digitale bedrijfsplatform Siemens Xcelerator, dat een portfolio van hardware, software en diensten met IoT en een ecosysteem van partners ondersteunt. Het district zal met name de fysieke en digitale wereld met elkaar verbinden via een uitgebreid digital twin-ecosysteem dat drie dynamische lagen omvat:

  • Building Twin: deze laag biedt gedetailleerde 3D-visualisaties van gebouwen in de wijk. Het helpt bij het optimaliseren van ontwerp en onderhoud en zorgt ervoor dat zowel nieuwe als oude constructies voldoen aan de moderne normen voor efficiëntie en duurzaamheid.
  • Energy Twin: deze laag simuleert en optimaliseert de energiestromen binnen de bijna 1 miljoen vierkante meter aan ruimte voor gemengd gebruik gepland voor 2035. Het voorspelt de energiebehoefte, identificeert mogelijke besparingen en integreert hernieuwbare energiebronnen.
  • Campus Twin: deze laag is een centraal platform dat alomvattend stadsbeheer mogelijk maakt en combineert gegevens van de Building and Energy Twins met aanvullende gegevens over infrastructuur en bestaande voorraden in het gebied.

Dankzij strategische digitalisering is het project gericht op koolstofneutraliteit voor verwarming en koeling, waarbij gebouwen voldoen aan de LEED-certificeringsnormen (Leadership in Energy and Environmental Design), waaronder waterbeheer, kwaliteit van het binnenmilieu en innovatief ontwerp. Het Siemensstadt Square-project is een voorbeeld van hoe steden digitalisering kunnen gebruiken om slimmere, duurzamere en veerkrachtigere stedelijke omgevingen te creëren.

Technologie die de overgang naar digitalisering ondersteunt

De groeiende acceptatie van verbonden apparaten en sensoren in de industrie betekent dat er steeds meer gedigitaliseerde gegevens beschikbaar zijn. Volgens Omdia zullen er in 2030 naar verwachting 15,5 miljard verbonden apparaten geïnstalleerd zijn in de sectoren van industriële automatisering, fysieke beveiliging en gebouwautomatisering.

Software zal een belangrijke rol spelen bij het beheer van de convergentie van deze verbonden apparaten, technologieën en gegevens. Het zet gegevens om in inzicht en inzicht in actie. Het zal de integratie beheren van datasets van verschillende technologieën, zoals robots, machines en PLC's, beveiligingscamera's, milieusensoren, drones en wearables.
In de toekomst zullen generatieve AI-ontwikkelingen datatraining eenvoudiger maken en zullen grote taalmodellen de manier veranderen waarop gebruikers omgaan met oplossingen. Chatbots en virtuele assistenten zullen helpen om deze uiteenlopende datasets te integreren.

De volgende fase van het technologieverhaal is de samenvoeging of combinatie van de fysieke en virtuele wereld. Digital twins maken het mogelijk verschillende prestatieomstandigheden te simuleren en te testen en bieden ook een realtime overzicht van de activiteiten. In de maakindustrie zal digital twin-technologie de belangrijkste bouwsteen zijn van industriële digitalisering. Het zal worden gebruikt om productielijnen te controleren en aan te passen, de gezondheid van het systeem te controleren en het beheer van de toeleveringsketen en de levenscyclus te ondersteunen. Digital twins kunnen ook worden gebruikt voor de veiligheid van mensen in een veilige stad en voor energiebeheeroplossingen in een slim gebouw. Tot slot is er de mogelijkheid voor robotica om processen te automatiseren en oplossingen die al in de virtuele omgeving zijn getest, met meer succes te implementeren.

Voor al deze technologische oplossingen zal er behoefte zijn aan cyberbeveiligingsoplossingen. Wetgeving, meer bewustzijn over cyberdreigingen en een groter aanvalsoppervlak zullen investeringen in cyberbeveiliging stimuleren. Dit omvat cyberbeveiligingstrainingen voor gebruikers en nieuwe functies voor het beheer van deze oplossingen.

Een cloud-computing-diagram met verschillende diensten en hun beschikbaarheidspercentages.

Gericht op de toekomst

De snelle evolutie van technologie zal leiden tot ingrijpende veranderingen in verschillende sectoren. AI zal meer autonome en flexibele systemen mogelijk maken, met name in robotsystemen, door ze om te zetten van eenvoudige taakautomatisering naar geavanceerde, adaptieve operaties. Digital twins zullen evolueren naar de industriële wereld, met meeslepende en uitgebreide simulaties waarin elk aspect van industriële processen wordt geïntegreerd voor holistische besluitvorming.

Softwaregedefinieerde automatisering zal een revolutie teweegbrengen in controlesystemen door ze te virtualiseren en te centraliseren, waardoor innovatie mogelijk wordt met de snelheid van software-updates. Deze verschuiving zal een snelle aanpassing en verbetering van operationele processen mogelijk maken, waardoor de efficiëntie en het reactievermogen aanzienlijk zullen toenemen.

Digitale bedrijfsplatforms zullen als basis dienen voor deze vooruitgang. Ze zullen hardware, software en diensten integreren en zo een naadloos ecosysteem creëren dat de fabrieken, gebouwen en steden van de toekomst ondersteunt. Het omarmen van deze platforms is essentieel om een concurrentievoordeel te behouden en de voordelen van digitale transformatie ten volle te benutten.

Een Siemens Xcelerator X Mhero-apparaat wordt op een witte achtergrond weergegeven.

Siemens Xcelerator - De digitale transformatie versnellen

Siemens Xcelerator is een nieuw, open digitaal bedrijfsplatform dat je digitale transformatie versnelt.

Siemens Megatrends

Vijf megatrends hervormen onze wereld, waarbij de nadruk wordt gelegd op de noodzaak van sleuteltechnologieën en multilaterale samenwerking om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Een drukke vrachtstad met talloze containers en vrachtwagens, wat wijst op een actief logistiek centrum.