1887
De trams van Siemens zijn begonnen met elektrisch spoorvervoer in Boedapest. De tram startte vanaf het huidige Nyugati-treinstation en liep helemaal tot aan Király Street. De trein legde de afstand van 1 km af in slechts 3 minuten.
Siemens is al meer dan 135 jaar actief in Hongarije, sinds de aanleg van de eerste tramlijn in Boedapest, en heeft sindsdien een belangrijke rol gespeeld in de modernisering van het land. De Siemens-groep in Hongarije is actief op het gebied van industriële automatisering, slimme infrastructuur, bouwtechnologie, transport, gezondheidszorg en softwareontwikkeling.
Kom meer over ons te weten: ontdek de geschiedenis van ons bedrijf, lees de laatste feiten en cijfers over ons bedrijf en ontdek hoe we reageren op de uitdagingen van onze tijd.
Siemens maakt al meer dan 135 jaar deel uit van het dagelijks leven in Hongarije, sinds de lancering van de eerste tramlijn in Boedapest in 1887. Het bedrijf speelt een actieve rol bij de implementatie van slimme infrastructuren en de overdracht van de resultaten van de Vierde Industriële Revolutie.
De binnenlandse geschiedenis van Siemens is indrukwekkend, zelfs op historische schaal: de oprichting van het bedrijf in Hongarije werd ingegeven door de aanleg van de eerste tramlijn in Boedapest, en door de Tweede Wereldoorlog was het bedrijf al een van de belangrijkste werkgevers van het land in Hongarije geworden.
Na de verandering van regime speelde het bedrijf een belangrijke rol bij de binnenlandse verspreiding van de meest geavanceerde technologieën en bij het aantrekken van directe buitenlandse investeringen. Tegenwoordig is het een pionier op het gebied van duale beroepsopleidingen en draagt het bij aan de economische en sociale ontwikkeling van het land door zijn actieve O&O-activiteiten.
.jpg?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

De trams van Siemens zijn begonnen met elektrisch spoorvervoer in Boedapest. De tram startte vanaf het huidige Nyugati-treinstation en liep helemaal tot aan Király Street. De trein legde de afstand van 1 km af in slechts 3 minuten.
.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
De eerste metrolijn in continentaal Europa begon in Boedapest.

Het bedrijf bouwde het eerste radiostation van Hongarije.

De restauratiewerkplaats van het Museum voor Schone Kunsten was uitgerust met een Siemens Portix-röntgenapparaat van het type Portix. Het apparaat onthulde dat er onder de zichtbare composities van twee Goya-schilderijen stillevens stonden.

Digitale Siemens-telemeters zijn geïnstalleerd op het nationale elektriciteitsnet.

De telexmachine van Siemens werd geïntroduceerd op de BNV (Internationale Beurs van Boedapest).

Siemens Zrt. ' De Traffic Technology Service werd opgericht. De dienst was verantwoordelijk voor het onderhoud van de verkeerslichten in Boedapest, de installatie van verkeerslichten en kruispunten en het oplossen van problemen.

Het eerste PET/CT-diagnosecentrum werd geopend in Boedapest, uitgerust met een PET/CT-apparaat van Siemens Biograph.

De metrolijn M4 werd opengesteld voor het verkeer. Siemens installeerde het systeem voor automatische treinbesturing, stroomvoorziening en communicatie langs de metrolijn.