Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

15% minder water in het Kanaal van Aragón en Catalonië

Ontdek hoe Siemens het kanaal van Aragón en Catalonië heeft geholpen het waterverbruik met 15% te verminderen door 350 inlaten over 300 km te beheren vanuit één enkel controlecentrum in realtime.

Een kanaal met 350 inlaten in het hele netwerk

Het kanaal van Aragón en Catalonië levert al meer dan 120 jaar water aan 49 steden en 129 irrigatiegemeenschappen, verspreid over meer dan 100.000 hectare aan infrastructuur van meer dan 300 km. Het beheren van 350 ingangen verspreid over dit uitgebreide netwerk vanuit één controlecentrum was een grote uitdaging. Incidenten waren moeilijk snel op te sporen, de reactietijden waren traag en het systeem was niet transparant. Door de samenwerking met Siemens onderging het kanaal een volledige digitale transformatie: Telcontrol Server Basic verbindt nu alle ingangen via 4G/5G, SINEMA Remote Connect en Scalance-routers zorgen voor cyberbeveiliging, en SIMATIC WinCC V8 biedt realtime inzicht in twee interoperabele controlecentra. Het resultaat: een vermindering van het waterverbruik met 15% en een baanbrekend model voor slimme waterinfrastructuur in Spanje.

Kanaal van Aragón en Catalonië

Belangrijkste voordelen

15% Vermindering van het waterverlies in realtime

Realtime monitoring via Telcontrol Server Basic maakt onmiddellijke detectie van incidenten via alle 350 ingangen mogelijk, waardoor het waterverbruik met 15% wordt verlaagd en het stroombeheer over het hele kanaalnetwerk wordt verbeterd.

Meer dan 300 km Veilige bescherming van kritieke infrastructuur

Cyberbeveiliging die voldoet aan de NIS2 zorgt voor veilige gegevensoverdracht op afstand tussen technici, controlecentra en veldsystemen over meer dan 300 km kanaalinfrastructuur.

Meer dan 350 Inlaten verbonden vanuit één controlecentrum

Alle 350 ingangen over meer dan 300 km zijn via 4G/5G verbonden met twee interoperabele controlecentra in Monzón en Binéfar, waardoor operators volledig zicht en controle hebben over alle vijf beheerzones.

Water bespaard. Toekomst verzekerd.

Volledig zichtbaar met SIMATIC WinCC V8 en TIA Portal

Vanuit twee interoperabele controlecentra in Monzón en Binéfar monitoren en besturen operators de volledige kanaalinfrastructuur in alle vijf beheerzones met behulp van SIMATIC WinCC V8. Het Kanaal van Aragón en Catalonië was een pionier op het gebied van de invoering van de TIA Portal-platform als standaardisatiemiddel - een primeur voor irrigatiedistributiesystemen in Spanje, waardoor gegevenstransparantie mogelijk werd die voorheen gewoon niet bestond.

Operator die de kanaalinfrastructuur bewaakt op meerdere SCADA-schermen in een modern WinCC V8-controlecentrum.

Veilige verbinding op afstand

SINEMA op afstand verbinden en Siemens-beveiligingshardware, zoals de Scalance M- of Scalance MUM-routers, worden gebruikt voor veilige gegevensoverdracht tussen de servicetechnici, het controlecentrum en de geïnstalleerde systemen. Hiermee wordt voldaan aan de industriële cyberveiligheidsvoorschriften voor kritieke infrastructuren, zoals vastgelegd in de NIS2.

Een promotieafbeelding voor een afstandsbediening met een strak ontwerp en een indeling met knoppen.

Efficiënte automatisering

Onze grootste uitdaging is om incidenten onmiddellijk op te sporen, de reactietijden voor incidenten te verkorten en het stroombeheer op een veilige en transparante manier te verbeteren. „We hadden een update van het kanaalcontrolesysteem nodig, en de digitaliseringstechnologie van Siemens was het ideale instrument waarop we vertrouwden”, aldus Operations Director, Roberto Quintilla, Canal of Aragón and Catalonia.

Verbetering van het controlesysteem voor het Kanaal van Aragón en Catalonië

Transparantie in realtime

Met WinCC/Webux wordt realtime infrastructuurbeheer in een modern, met mobiel verbonden controlecentrum een noodzaak. De veldexploitanten van het kanaal zijn uitgerust met dertig mobiele apparaten van het type tablet, die veilige en naadloze toegang tot de applicatie mogelijk maken, overal en in elke situatie. Dit stelt hen in staat om activiteiten in realtime te volgen en ondersteunt snellere, goed geïnformeerde besluitvorming onderweg.

Een mobiel apparaat met de Kyp Tablet-interface, waarop verschillende componenten en gegevens van het industriële besturingssysteem worden weergegeven.
Het belangrijkste doel van de toewijding aan Siemens-technologieën is, kortom, „de verbetering van het netwerkbeheer met een duidelijke stap voorwaarts in de digitalisering van al onze infrastructuren. '
Jose Luis Perez, De Voorzitter, Kanaal van Aragón en Catalonië

En dat is nog niet alles!

Het kanaal van Aragón en Catalonië levert al meer dan 120 jaar water aan 49 steden en 129 irrigatiegemeenschappen. Hiertoe heeft het systeem, naast het verbruik in de stad, een debiet van 50 kubieke meter per seconde dat via een infrastructuur van meer dan 300 kilometer naar een geïrrigeerd gebied van meer dan 100.000 hectare wordt geleid.

Siemens en het Canal of Aragón en Catalonië zullen samen blijven reizen naar digitale transformatie.

Begin uw reis